Search Results for 安费诺ksd24-j-s
2M805 - 2M 微型 | 安费诺 Socapex
2M805 连接器是一种微型圆形连接器,采用 Tri-Start 快速耦合机制,可快速、轻松地插接和拆卸。它提供超过 45 种触点排列方式,触点数从 1 到 85 不等,适用于各种应用。该连接器还具有出色的电磁干扰屏蔽功能,可确保在嘈杂环境中进行可靠的数据传输。2M805 连接器的主要优点之一是具有出色的抗 ...
电源转换器 | 安费诺 Socapex
我们的电源专为满足现代战争的严格要求而设计。我们的解决方案提供各种 28v ac/dc、dc/dc 和 dc/ac 逆变器,包括 vme 标准和 vita62 vpx 电源,可确保为关键系统提供稳定可靠的电源。我们的解决方案符合 mil-std-461、mil-std-704、mil-std-810、mil-std-1275、mil-std-1399、rtca do-160 和 def stan 61-5 标准,即使在最具挑战 ...
C:\Users\jhead\Desktop\C-AT04-08PA-PM05-A1.dwg - Amphenol Sine
A Series™ - Contact Size 16 Options (Works with: AT, ATV, AHD-9, ARC, DuraMate and PanelMate Series) Amphenol Sine Systems 44724 Morley Drive, Clinton Township, MI 48036 USA www.amphenol-sine.com 10-2023 Machined Contacts, Sockets & Pins Part Number DescriptionSize AWG Type
SJT - 38999 系列 | 安费诺 Socapex - Amphenol Socapex
Amphenol Socapex SJT 连接器是一种坚固耐用的产品,专为满足军事和航空航天工业恶劣环境应用的要求而设计。它源自 MIL-DTL-38999 系列 I 和 II,也称为 1.5 系列,是国际公认的北约标准连接器。SJT 连接器采用反向卡口耦合连接器,具有多种触点排列和外壳类型。它提供 60 多种触点排列方式,触点数量从 1 ...
SC39 快速脱扣器 - 38999 系列 | 安费诺 Socapex
SC39 连接器非常适合需要快速、轻松连接/断开的应用。Amphenol Socapex 的 SC39 连接器是专为要求苛刻的应用而设计的高性能解决 ...
以太网交换机 | 安费诺 Socapex
Amphenol Socapex 提供具有最高性能的耐用军用以太网交换机。Amphenol Socapex MIL-STD 交换机专为军事和恶劣环境应用而设计,支持符合 MIL-STD-461 标准的传导和辐射电磁干扰 (EMI)。
387TV 系列 - 7 号连接器 - 38999 系列 | 安费诺 Socapex
387tv 系列是一种尺寸为 7 的微型连接器,以小型封装提供高速数据传输。对于需要以小巧轻便的设计进行高速数据传输的应用来说,387tv 系列连接器是一个极佳的选择。
Amphenol
SLP P A 25 B S O SLP IP A 25 B S O 3 *Inline receptacle, 90° and 120° keyways only ** Not available for 10.3mm ***Only available for inline type **** 10.3mm requires Keyway selection SLPPA25BSO: 5.7mm SurLok Plus™ Right Angle Plug without shielding and no HVIL, orange, 25mm² cable, waterproof: sealed, keyway: NO KEYWAY
光纤连接器 - 适用于恶劣环境 | Amphenol Socapex
安费诺 socapex 提供各种光纤解决方案:光纤终端、fo 连接器、电缆组件。我们坚固耐用的光纤解决方案可用于恶劣环境下的应用,例如:战场通信、c5isr 通信、地面车辆、士兵装备、海军、军事和商业航空航天。
电气线束 | 安费诺 Socapex - Amphenol Socapex
电气线束 定制电气线束. 针对最苛刻的军事和工业应用,Amphenol SOCAPEX 专业制造定制电气线束组件。 我们拥有不同的技术,可为您提供最佳的布线服务。
轨道交通 (RMT) | 安费诺 Socapex - Amphenol Socapex
轨道大众交通 - rmt 互联系统的技术挑战. 轨道交通工业应用中的互连系统面临着多项技术挑战。 连接器和其他布线系统必须确保为推进和车载系统提供不间断的配电,同时承受轨道环境的持续振动和冲击。
匈牙利 | 安费诺 Socapex
了解我们的 hdmi 2.0 aoc 电缆:长距离连接,毫不妥协
新闻与活动 | 安费诺Socapex公司
安费诺 Socapex 最新新闻和活动
电源分配单元 (PDU) - 电源分配单元 | 安费诺Socapex公司
我们的配电装置 (pdu) 可根据 mil-std-1275c-e 或 mil-std-704a-f 标准提供先进的负载平衡、浪涌保护和尖峰保护,其专业构造可通过 can 总线和/或 rs-485 和/或以太网进行控制和诊断。28v 至 600v pdu 技术可无缝集成关键系统、最大限度地利用能源,并为运营奠定坚实的基础。
SL 61 - SL 61 和 SOCA | 安费诺 Socapex - Amphenol Socapex
Amphenol SL61 连接器在娱乐行业中又称 Socapex 或 Soca,是一种圆形连接器,专为工业和娱乐市场中的 I/O 应用而设计。它由 Amphenol Socapex 于 1961 年发明,现已成为舞台灯光和调光盒电源连接的常用选择。SL61 连接器有四种不同的外壳类型,从 10 到 40 不等,并提供 13 种不同的排列方式,焊接触点从 3 到 39 ...
NovaSensor PT3511 Pressure and Temperature Sensor Die
NovaSensor PT3511 Pressure and Temperature Sensor Die
环境与安全 | 安费诺Socapex公司
标题. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitrconsetur sadipscing elitr, Lorem ipsum dolor sit amet、 为了保护我们的员工和环境,Amphenol Socapex承诺在法国 Thyez 和印度浦那两地遵守所有适用的环境、健康和安全法规。 我们希望 我们对环境、健康和安全问题的承诺贯穿整个组织。
83723-2 MIL-DTL-83723, Series III - Amphenol Aerospace
Straight plug with lanyard M83723/69 MQ35( )S Socket For Classes K, S and N see the Amphenol/Pyle high temperature versions of MIL-DTL-83723,Series III in the 83723 Pyle section of this catalog . 83723 III 4 Contact Amphenol Aerospace for more information at 800-678-0141 • www .amphenol-aerospace .com
Surface Mount Foam Sensor (SMF) - amphenol-sensors.com
Surface Mount Foam Sensor (SMF) - amphenol-sensors.com
NovaSensor PT3512 Pressure and Temperature Sensor Die
NovaSensor PT3512 Pressure and Temperature Sensor Die