Search Results for 6-pin in-line connector j8
Warenlager - KAYE
Nicht nur bei der Herstellung, sondern auch bei der Lagerung von pharmazeutischen Produkten ist die Einhaltung vorgegebener Standards und Richtlinien vorgeschrieben. Ziel des sogenannten Storage-Mapping-Prozesses (Stichwort: Cold Chain) ist die Einhaltung von Grenzwerten, hauptsächlich für Temperatur, Relativer Feuchte und weiteren physikalischen Messgrößen vorgesehen.
12.0 ± 0.2 - svmicrowave.com
See individual data drawings for connector specifications 2. Dimensions shown are in inches TITLE: SMPM Female QB to SMPS Straight Female 12" Cable Assembly for Ø.047 Flexible Coax DWG. NO. FQSMPM-047-FSSMPS-120 DRAWN 2022-10-17 16:04:53. Created Date:
HTR-400 BLOCKKALIBRATOR - KAYE
Seit über 25 Jahren bietet Kaye den Trockenblockkalibrator HTR-400 für die Kalibrierung und Überprüfung von Temperatursensoren an. Obwohl dieses Gerät unseren Kunden gute Dienste geleistet hat, ist die Technologie veraltet, und die Verfügbarkeit von Teilen und die Wartung sind schwierig geworden. Um den Kunden die besten Geräte anbieten zu können und weiterhin als Industriestandard zu ...
NPA Surface-Mount Pressure Sensors
Packaged in a SOIC14 pin surface mount, the NPA Series is available in Gauge, Absolute or Differential pressure range\ s with either mV, amplified analog or digital outputs. The sensor is intended for printed circuit board mounting and delivered in tape and reel form to simplify manufacturing handling.
| Amphenol Socapex
Disponibilité des fichiers CAD pour nos connecteurs Rack & Panel RNJ
Amphenol All Sensors Products | All Sensors
Pressure Max: 100 Units: PSI Operating Temperature:-25 to 85 C Supply Voltage: 5 VS Honeywell PN: Supply Voltage: 5 VS
C:UsersROrmanDesktopFLS Customer DWG Drawing updateUpdated 5-16C ...
2.6 ip--class:ip67,ip68 and ip69k in the mated condition. 2.7 mating cycles durability:500 cycles min. 2.8 rohs compliant. 3. suitable contacts :see table1. 4. all dimensions are for reference use only. 5. contact size and rear seal wire range:--sealing plugs can be purchased separately master keyway contact size min. insul o.d. wire ...
SGX - Industrial
We would like to show you a description here but the site won’t allow us.
TSD-10 Turbidity Sensor - amphenol-sensors.com
(Voltage between No #2 pin & Ground) Operating Temperature Range-10°C ~ 90°C Storage Temperature Range-20°C~ 90°C Rated Current Max. 30 mA Insulation Resistance Min 100 MΩ by 500V DC Application Section Detecting the turbidity degree of water Theory of Operation The sensor operates on the principle that when light is
www.kayeinstruments.com
www.kayeinstruments.com
FAQ - Amphenol Socapex
Data storage on external disk, exchange of HD video streams (camera, recording), transmission of high-definition images, communication with digital devices, all with 5Gbit/s transfer speed.
www.kayeinstruments.com
www.kayeinstruments.com
Products - allsensors.com
Resource Center Toggle children for Resource Center. Main Menu (Press to Return) Resource Center News & Events
以太网 90° 2X3 连接器 - amphenol-auto.com
J — v€•Øõ0&ã²I«²];Ú¡ "L` ¨Ú‘:¼SG |³ ë§K" V Ñ FŸ ¢q fð!š_Ô y›•B4°1 ë†h4å 㔠рU l£ 1ÖIõ…ª‘míK-"¼1H3 ZƒLe±9± @YÖ Î˜_j „– œAIŒ2 θ‹J& œAͨ- ¿~º¸K¬ ÃPùú ÁY˜yNp ë (ôÁY ËFæ Ð ” "g‚³ˆt2‚3( @âÁYX8Éà ʆ“Ï ga K‚3Xoh· Π’ªÌƒÕGÕ ½Æ ...
Amphenol AAO/ACAD Product Compliance - Environmental Engineering
CF-970752-01S YES CONNECTOR, ELECTRICAL, RECEP. N/A Per review of the materials & processes utilized in the manufacture of the above -listed part number , Amphenol Aerospace Operations and Commercial Air Division hereb y acknowledges the referenced product is in conformity with the following:
Tanúsítványok | Amphenol Socapex
vissza Ethernet kapcsoló és média átalakító. Ethernet kapcsoló; Száloptikai médiakonverterek; Kábelkészletek és jumperek; PS sorozat: Power Devices Solutions
2芯 - 安费诺 - 电子 - Amphenol-gec
2芯,安费诺(常州)电子有限公司
2012年1月20日 厦门Amphenol荣获“2012年厦门市重点工业企业”荣誉称号
Amphenol xiamen,Amphenol-ast,安费诺电子装配,安费诺,数据接口,安费诺厦门,厦门安费诺