Search Results for cpombi
MU 4-X, MU 4-CX, MU 4-XG, MU 4-MM - AMPHENOL PROCOM
XGP4-COMBI mount (oblong) with 4 m cable and FME-conn. 440 - 455 MHz: Verfügbarkeit: Zur Angebotserstellung: MU 4-XGP4/CEL1: 130002100: XGP4-COMBI mount (oblong) with 4 m cable and FME-conn. 450 - 470 MHz: Verfügbarkeit: Zur Angebotserstellung: MU 4-MM/s: 130000916: MM-mount with FME: 380 - 410 MHz: Verfügbarkeit: Zur Angebotserstellung:
GPS Kombiantennen GPS-C MU 3/TETRA/l - AMPHENOL PROCOM
Auf dem GPS-Combi Fuß montierter externer Antennenstrahler. Schwarz verchromter, konischer Edelstahlstrahler. 3 dB Gewinn für das TETRA Band. Leicht abnehmbarer Besen zur Reinigung in der Autowaschmaschine. GPS-Antenne für Festinstallationen. Vollständige hemisphärische Abdeckung. Eingebauter, rauscharmer Hochleistungsverstärker.
Antennenfüße GPS-COMBI MOUNT - AMPHENOL PROCOM
Auf dem GPS-Combi Fuß montierbarer externer Antennenstrahler. Vollständige hemisphärische Abdeckung. Eingebauter, rauscharmer Hochleistungsverstärker. Zirkular rechtsdrehende Polarisation (RHCP). 5 V Versorgungsspannung (3 V bzw. 12 V auf Anfrage verfügbar). DC Versorgung durch den HF-Anschluss. Montagewerkzeuge im Lieferumfang enthalten.
GPS Kombiantennen GPS-C 2/70/FQ/FQ - AMPHENOL PROCOM
Auf dem GPS-Combi Fuß montierter externer Antennenstrahler. Schwarz verchromter, konischer Edelstahlstrahler. Robuste, universelle ¼ λ Antenne in professioneller Qualität. Leicht abnehmbarer Besen zur Reinigung in der Autowaschmaschine. GPS-Antenne für Festinstallationen. Vollständige hemisphärische Abdeckung.
Antennenfüße GPS-COMBI MOUNT 3.5-7.5 mm - AMPHENOL PROCOM
Auf dem GPS-Combi Fuß montierbarer externer Antennenstrahler. Vollständige hemisphärische Abdeckung. Eingebauter, rauscharmer Hochleistungsverstärker. Zirkular rechtsdrehende Polarisation (RHCP). 5 V Versorgungsspannung (3 V bzw. 12 V auf Anfrage verfügbar). DC Versorgung durch den HF-Anschluss. Montagewerkzeuge im Lieferumfang enthalten.
GPS Kombiantennen GPS-C FLEX/TETRA/GSM - AMPHENOL PROCOM
Auf dem GPS-Combi Fuß montierter externer Antennenstrahler. Biegsamer Antennenstrahler aus Flexdraht mit schwarzer Silikonummantelung. Leicht abnehmbarer Besen zur Reinigung in der Autowaschmaschine. GPS-Antenne für Festinstallationen. Vollständige hemisphärische Abdeckung. Eingebauter, rauscharmer Hochleistungsverstärker.
GPS-C 4/2/TETRA-FM-S BBMU/... - AMPHENOL PROCOM
Auf dem GPS-Combi Fuß montierter externer Antennenstrahler. Polyethylenummantelter, flexibler Strahler. Leicht abnehmbarer Besen zur Reinigung in der Autowaschmaschine. GPS-Antenne für Festinstallationen. Vollständige hemisphärische Abdeckung. Eingebauter, rauscharmer Hochleistungsverstärker. Zirkular rechtsdrehende Polarisation (RHCP).
GPS-C 4/2/TETRA-S BBMU/... - AMPHENOL PROCOM
Auf dem GPS-Combi Fuß montierter externer Antennenstrahler. Polyethylenummantelter, flexibler Strahler. Leicht abnehmbarer Besen zur Reinigung in der Autowaschmaschine. GPS-Antenne für Festinstallationen. Vollständige hemisphärische Abdeckung. Eingebauter, rauscharmer Hochleistungsverstärker. Zirkular rechtsdrehende Polarisation (RHCP).
Autofunkantennen MH 1-XR, MH 1-XGR, MH 1-CXR, MH 1-MMR - AMPHENOL PROCOM
XG-Combi mount (oblong) with FME-system and GPS: Verfügbarkeit: Zur Angebotserstellung: MH 1-XGP4R: 130002063: XGP4-Combi mount with 4 m cable and FME-connector (oblong) and GPS: Verfügbarkeit: Zur Angebotserstellung: MH 1-CXR: 130000709: CX-mount with FME-system (circular) Verfügbarkeit: Zur Angebotserstellung: MH 1-CXP4R: 130000711
GPS-COMBI MOUNT 3.5-7.5 mm - amphenolprocom.com
Látigo de antena externo montado en soporte GPS-Combi. Cobertura hemisférica total. Amplificador de bajo ruido y alta ganancia incorporado. Polarización circular dextrógira (RHCP). Tensión de alimentación de 5 V (3 V y 12 V bajo pedido). Alimentación a CC mediante conector RF. Herramientas de montaje incluidas. Cable aprobado ECE R118.02.
GPS-C FLEX/70/GSM/... - AMPHENOL PROCOM
Auf dem GPS-Combi Fuß montierter externer Antennenstrahler. Biegsamer Antennenstrahler aus Flexdraht mit schwarzer Silikonummantelung. Leicht abnehmbarer Besen zur Reinigung in der Autowaschmaschine. GPS-Antenne für Festinstallationen. Vollständige hemisphärische Abdeckung. Eingebauter, rauscharmer Hochleistungsverstärker.
GPS Kombiantennen GPS-C MU 3/TETRA/l - AMPHENOL PROCOM
Auf dem GPS-Combi Fuß montierter externer Antennenstrahler. Schwarz verchromter, konischer Edelstahlstrahler. 3 dB Gewinn für das TETRA Band. Leicht abnehmbarer Besen zur Reinigung in der Autowaschmaschine. GPS-Antenne für Festinstallationen. Vollständige hemisphärische Abdeckung. Eingebauter, rauscharmer Hochleistungsverstärker.
Kombinierte 70 cm Band Autofunkantenne für Glasfiberdächer mit 2 dB ...
Kombinierte 70 cm Band Autofunkantenne für Glasfiberdächer mit 2 dB (TETRA) sowie GPS BESCHREIBUNG Gegengewichtsfreie Kombiantenne für TETRA sowie GPS zur Montage auf
Antenas de combinación GPS GPS-C HX 2/FQ - amphenolprocom.com
Látigo de antena externo montado en soporte GPS-Combi. Espiral helicoidal cónica recubierta de goma termoflexible. Látigo de antena helicoidal de pequeño tamaño de ¼ λ . Látigo fácilmente extraíble para su limpieza en lavadora de coches. Antena GPS para instalaciones fijas.. Cobertura hemisférica completa.
GPS Kombiantennen GPS-C MHU 3/FM - AMPHENOL PROCOM
Auf dem GPS-Combi Fuß montierter externer Antennenstrahler. Schwarz verchromter, konischer Edelstahlstrahler. Leicht abnehmbarer Besen zur Reinigung in der Autowaschmaschine. GPS-Antenne für Festinstallationen. Vollständige hemisphärische Abdeckung. Eingebauter, rauscharmer Hochleistungsverstärker. Zirkular rechtsdrehende Polarisation (RHCP).