Search Results for do160 parallel to serial ics
Cégvezetőnk ázsiai üzleti úton járt - Amphenol
A napokban Ázsiában járt üzleti úton Sánta Attila, gyárunk igazgatója, cégvezetője. Utazásának célja az volt, hogy jelenlegi és leendő ügyfeleinkkel személyesen is felvegye a kapcsolatot, közös munkákról, jövőbeni tervekről egyeztessenek. Találkozott a Samsung beszerzésekért felelős elnökhelyettesével, aki tavaszi magyarországi megbeszélésük és cserkúti ...
ROHS COMPLIANT PRODUCT DATA DRAWING DATE REV DESCRIPTION - SV Microwave
- dcn 47061 12/17 gpf a dcn 49306 09/19 stw approved: checked: drawn: gpf 12/15/17 gpf 12/15/17 vb 12/15/17 rohs compliant.2957.49.0120.30.0601.52
offers.tpcwire.com
%PDF-1.6 %âãÏÓ 3264 0 obj > endobj 3307 0 obj >/Filter/FlateDecode/ID[]/Index[3264 59]/Info 3263 0 R/Length 179/Prev 12848965/Root 3265 0 R/Size 3323/Type/XRef/W ...
Kaye Validator AVS
Le système de validation AVS (Advanced Validation System) de Kaye combine des mesures de capteurs précises avec toutes les exigences GMP pour l'étalonnage et la traçabilité aux normes nationales. Il permet de générer des rapports conformes et gérer les actifs validés ainsi que les équipements de validation. Le validateur AVS offre des fonctionnalités matérielles améliorées, un ...
ZTP-115 Thermopile IR Sensor - amphenol-sensors.com
Parameter Limits Units Condition Min Typ Max Chip Size 1.8 x 1.8 mm2 Diaphragm Size 1.4 x 1.4 mm2 Active Area 0.7 x 0.7 mm2 Internal Resistance 42 60 78 kW 25°C
Power Module - Amphenol Aerospace | 6U VPX 10G 48-Channel Rugged ...
Amphenol’s Integrated Solutions team can design and manufacture rugged DC/DC power supplies for all types of embedded systems applications. This specific power module takes 28VDC (nominal) input and outputs 12VDC at up to 300 Watts.
1978 - kayeinstruments.com
Kaye offers industry-leading thermal validation system for accurate monitoring and compliance in pharmaceutical and biotech industries. Discover advanced wired and wireless solutions for temperature validation.
EU RoHS Declaration - SV Microwave
ITEM # RoHS COMPLIANCE STATUS SF2992-6001 YES W/ EXCEPTION 6C SV Design Engineering Department design@svmicro.com Signed for and on behalf of SV Microwave, Inc
C:Users orceDesktopNew folder (4)C-SC000036-12 REV B1 - Amphenol Sine
of: sh: rev: dwg no: title: rev description date revisions eco by appr 1 1 b1 sc000036-12 pin contact,14#,crimp 14~12awg b1 - release new dwg format 06/16/14 tod see part number chart materials list
IDS-87-5 Amphenol
Gray ZnNi plating is available on Amphenol Industrial’s standard core products, with no significant galvanic reaction between existing OD Cad, Black Zinc and Electroless Nickel plating. AIO’s connectors plated in Gray ZnNi makes for the best harsh environment solutions on the market.
EU RoHS Declaration - svmicrowave.com
ITEM # RoHS COMPLIANCE STATUS SF1590-6000 YES W/ EXCEPTION 6C SV Design Engineering Department design@svmicro.com Signed for and on behalf of SV Microwave, Inc
Kaye Validator AVS
El AVS (Sistema de Validación Avanzada) de Kaye Validator combina mediciones precisas de sensores con todos los requisitos de GMP para calibración y trazabilidad a los estándares nacionales, al tiempo que genera informes compatibles y administra los activos validados y el equipo de validación.El Validator AVS ofrece características de hardware mejoradas, un concepto de manejo de datos ...
| アンフェノール・ソカペックス - amphenol-socapex.com
ニュース :アンフェノール・ソカペックス、psシリーズを発売:高耐久性電源ユニット...
Germany2 - kayeinstruments.com
Kaye ValProbe RT {Overview} Kaye ValProbe RT {Base Station} Kaye ValProbe RT {Flexible Temperature Logger} Kaye ValProbe RT {Bendable Temperature Logger}
Kaye ValProbe RT
Kaye products are designed to meet the most demanding requirements for process measurement, thermal validation systems, and environmental monitoring.
P1300 Low Pressure Sensor Die - amphenol-sensors.com
P1300 Low Pressure Sensor Die Silicon Pressure Sensor Die Features • High reliability, solid state silicon pressure sensors • Standard pressure ranges: 2.5 kPa (0.3 psi) and
ALBANIA - Amphenol Canada
US010243307B2 ( 12 ) United States Patent Ljubijankic et al . ( 10 ) Patent No . : US 10 , 243 , 307 B2 ( 45 ) Date of Patent : * Mar . 26 , 2019