Search Results for en iyi termal macun
Sıcaklık Kalibratörü - LN2 Karşılaştırıcı - KAYE
Sıvı Nitrojen (LN2) Karşılaştırıcısı, son derece düşük sıcaklıklar gerektiren kalibrasyonlara izin veren, kullanımı kolay bir cihazdır.. Sıvı nitrojenin kaynama noktasını kullanan bu karşılaştırıcı, -196 C'de Kaye Validatörler ile birlikte yarı otomatik bir şekilde kalibrasyonları tamamlamanıza olanak tanır.
Fiber Optik Ortam Dönüştürücüleri | Amphenol Socapex
Sizi en iyi çözüme yönlendirmek için uzman ekibimizle bağlantı kurun. ... Resim. 38999 Seri I, II, III üretmektedir 1960 yılından beri. Resim. RJ Field'ın Mucidi 2005 yılında. Amphenol Socapex, en yüksek performansa sahip sağlam askeri Ethernet anahtarları önermektedir. Askeri ve zorlu ortam uygulamaları için tasarlanan ...
Startop - Fiber Optik Konnektörler | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex fiber optik konektör Startop, zorlu ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmış sağlamlaştırılmış bir optik konektördür. POM veya 29504/çap seçeneği ile 38999 Seri III kabuklu bir fiber optik konektör tasarımına ve alın eklemi sonlandırmaları için standart bir eke sahiptir. 2,5 mm. Startop konnektörü savaş alanı iletişimi, topraklanmış araçlar ...
Sinyal kontakları | Amphenol Socapex
EN3155 nitelikli kontaklar ve AS39029 uyumlu kontaklar ile ürün yelpazemiz, kıvrım, lehim kabı ve PCB gibi çeşitli sonlandırmaların yanı sıra 23 boyutundan 4 boyutuna kadar uzanmaktadır. Uzman ekibimiz, özel çözümlerin hem tasarımı hem de üretimi konusunda destek verebilir.
Güç Dağıtım Üniteleri | Amphenol Socapex
Sizi en iyi çözüme yönlendirmek için uzman ekibimizle bağlantı kurun. ... Amphenol Socapex'in endüstriyel ve askeri uygulamalar için en üst düzey dairesel ve ethernet konnektörleri sunma taahhüdü, bizi güvenilir, son teknoloji çözümler arayanlar için tercih edilen seçenek haline getirmektedir. Projelerinizin talep ettiği ...
Metalik Kendiliğinden Kapanan Kapaklar - Amphenol Socapex
Amphenol Socapex Metalik Kendiliğinden Kapanan Kapaklar, yuvalara toz, su, nem ve EMI'ye karşı etkili koruma sağlar. IP67 sızdırmazlığı ile bu kapaklar, konektörlerin su spreyi ve tozdan korunmasını sağlar, böylece askeri ve ticari aviyonik uygulamalar için uygun hale getirir. Kapaklar hızlı kendiliğinden kapanma işlevine sahiptir ve alüminyum, paslanmaz çelik ve bronz ...
PROTIMETER Aquant Humidimètre non-invasive Protimeter
La valeur varie en fonction de l’environnement et affichera la valeur réglée. appui prolongé . Page 10 Protimeter Aquant. appuyez sur le bouton pour quitter l’écran d’étalonnage. État de la batterie : L’état de la batterie est indiqué sur 5 niveaux. Le
Comprendiendo las Clasificaciones de Resistencia al Frío, Flexión en ...
En este artículo, desglosaremos las diferencias clave entre las clasificaciones de Temperatura Fría, Flexión en Frío e Impacto en Frío, explicando en qué consiste cada una y cuándo es más aplicable. Si trabajas en industrias como la construcción, minería, alimentos y bebidas, petróleo y gas, o cualquier sector que dependa de cables ...
Askeri konektörler ve havacılık konektörleri - 38999 Serisi - I/O ...
mil-dtl-38999 nedir? MIL-DTL-38999, askeri, havacılık ve diğer zorlu durumlarda kablodan panele I/O uygulamaları için tasarlanmış yüksek performanslı dairesel konektörler için bir standarttır.
SENSÖR SEÇİM KILAVUZU - Temposonics
Pratik bilgi birikimiyle birleşen üstün kalite, müşterilerin en üst düzeyde üretkenlik ve başarı elde etmesini sağlar. Sensör sistemlerinin sürekli araştırılması, geliştirilmesi ve üretilmesi, endüstriyel, mobil hidrolik ve pros- ... KİNDEN DAHA İYİ 6 7. 20 Uygulamada yüksek sıcaklık, kirli ortam ve yüksek
10154550-1131Y0LF | 101545501131Y0LF | Amphenol
Amphenol is one of the leading manufacturers of Card Edge Connectors. Contact us today for more details of PCie Gen5 SMT Connector, Part Number 10154550-1131Y0LF
8-Channel Cavity Combiner - amphenolprocom.com
8-Channel Cavity Combiner DESCRIPTION The PRO-CAV series of cavity combiners has been designed to help identify the optimum solution for combining several transmitters into one antenna.
Solution centrale nucléaire | Des solutions innovantes - CMR Group
CMR Group est spécialisé en Solution centrale nucléaire depuis 1959. Découvrez l'intégralité de nos solutions pour les professionnels. N°1 en France.
Dayanıklı Ethernet, USB ve Ekran konektörleri - Amphenol Socapex
Amphenol Socapex USBF TV, zorlu ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmış bir dizi güçlendirilmiş USB 2.0 konektörüdür. Bu konektörler MIL-DTL-38999 serisi III standardına dayanmaktadır ve güvenli ve güvenilir bir bağlantı sağlamak için dişli bir kilitleme mekanizmasına sahiptir. Ayrıca sıvılara ve toza karşı IP68 derecesine kadar sızdırmazdırlar, bu da onları ...
Power Cable - TPC Wire
Power cables are the life source of any operation and need to be durable and reliable from start to finish. Super-Trex® Portable Power Cables range from 600 Volt to 35 kV and are designed with high-quality compounds to meet all the industry standards and provide excellent service and long-term reliability against industrial and environmental abuse.
KAYE - Thermal Validation System & Environmental Monitoring
Kaye offers industry-leading thermal validation system for accurate monitoring and compliance in pharmaceutical and biotech industries. Discover advanced wired and wireless solutions for temperature validation.
China - Amphenol TPI (ATPI) - Amphenol Technical Products International
Amphenol GEC. Changzhou, China Tel +86 519 8981 9713 Add No. 11 Fengxiang Road, New District, Changzhou, Jiangsu, China P.C 213001 [email protected]
Güç Dönüştürücüler | Amphenol Socapex
Güç Kaynaklarımız modern savaşın zorlu taleplerini karşılamak üzere tasarlanmıştır. VME standartları ve VITA62 VPX Güç Kaynakları dahil olmak üzere geniş bir 28V AC/DC, DC/DC ve DC/AC invertör yelpazesi ile çözümlerimiz kritik sistemler için istikrarlı, güvenilir bir güç kaynağı sağlar. Çözümlerimiz MIL-STD-461, MIL-STD-704, MIL-STD-810, MIL-STD-1275, MIL-STD ...
CMR Group - Harnessing the energy transition
Conception, qualification et production en série de capteurs et de modules électroniques pour des environnements extrêmes. Découvrir . Power Solutions. Power Solutions développe et fabrique des solutions de contrôle et d'automatisation qui permettent la transformation des industries Marines, de l'Énergie et du Transport avec des ...
RFM Güç - RFM Serisi | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex, RFM Serisi, Raf ve Panel konektörleri sunar, bunlar kör bir bağlantıya izin verir ve yüzer armatürlerle donatılmıştır. RFM konnektörleri EN45545-2 ve NF F 61-032 standartları ile uyumludur. RFM konnektörleri uzun yıllardır OEM'ler tarafından zorlu ortamlarda ve demiryolu uygulamalarında güvenlik sistemleri için kullanılmaktadır.