Search Results for hv cable testing
Sistema inalámbrico de control de vibraciones | PCB Piezotronics
Cable Style: Multi Conductor - Shielded; Cable Style: Multi Conductor - Shielded; Size - Length: 5.5 ft; Size - Length: 1.7 m; $220,00 USD ... PCB ® manufactures sensors used by design engineers and predictive maintenance professionals to test and measure vibration, pressure, force, acoustics, load, and shock in research and development as ...
2015年9月19日 英语俱乐部—To Travel is to Live_Amphenol Assembletech
Amphenol xiamen,Amphenol-ast,安费诺电子装配,安费诺,数据接口,安费诺厦门,厦门安费诺
2017年1月5日 2016年尾牙盛宴_Amphenol Assembletech
Amphenol xiamen,Amphenol-ast,安费诺电子装配,安费诺,数据接口,安费诺厦门,厦门安费诺
Filtros dúplex DPF 70/4 - amphenolprocom.com
El chasis es de acero pasivado y los cables coaxiales y conectores van provistos de aislamiento de teflón. El filtro está recubierto de vinilo negro para prevenir la corrosión. Especificaciones. Eléctrico ES; Modelo: DPF 70/4... Frequencia: 406 - 470 MHz: Potencia Máx. De Entrada: 50 W: Espec. especiales info:
2010年9月26日 通过加拿大 RIM公司审核_Amphenol Assembletech
Amphenol xiamen,Amphenol-ast,安费诺电子装配,安费诺,数据接口,安费诺厦门,厦门安费诺
Model 2129E025-R | PCB Piezotronics (it)
3425 Walden Avenue Depew, NY 14043. Sensorline SM 716.684.0001. info@pcb.com +39 035 201421
10-40450-20s | Amphenol Global Search | Amphenol
HVC2P28FS &MVXXX is a high voltage, high current, 2.8mm 2 poles connector with metal shield and HVIL contact system. It has IP67, IP6K9K (mated) and IPXXB (unmated) ratings, and can withstand 900V DC and 20-40A rated current. ... Each SFP+ cable utilizes an integrated 20-position “board-as-connector” design with zinc die-cast backshells for ...
Responsabilité Sociale des Entreprises - RSE - Amphenol Socapex
Produire la meilleure qualité avec la plus petite empreinte environnementale L'engagement RSE du groupe Amphenol Lire le rapport sur le développement durable 2022 d'Amphenol La culture de haute performance d'Amphenol, fondée sur la responsabilité entrepreneuriale, est particulièrement efficace pour assurer un avenir durable.
40安培 - 安费诺 - 定制 - Amphenol-gec
业务领域: 系列:PowerLok 4.0系列连接器类型:插头安培: 40安培芯位:2个载流端+4个信号端
Product - Amphenol Automotive Connection Systems (Changzhou) Co., Ltd.,
As a member of Amphenol Automotive products group, Amphenol Automotive Connection Systems (Changzhou) Co., Ltd., established in 2004, is a wholly owned subsidiary of Amphenol Group in China. Through more than 10 years of efforts, our company has formed six major business units and ten major product groups, including airbag connectors and harnesses, automotive buckle harnesses, automotive ...
Marine CXL 2-3 GHz - AMPHENOL PROCOM
Cuanto más alta se instale la antena, mejor será la cobertura. Debe evitarse la instalación de la antena paralela o cerca de otras partes metálicas como mástiles, cables de sujeción, etc., de lo contrario, la ROE y el patrón de radiación podrían verse fuertemente influenciados.
USBF TV - Conectores robustos Ethernet, USB y de pantalla | Amphenol ...
Socapex USBF TV de Amphenol es una gama de conectores USB 2.0 reforzados diseñados para su uso en entornos difíciles. Estos conectores se basan en la norma MIL-DTL-38999 serie III e incorporan un mecanismo de bloqueo roscado para garantizar una conexión segura y fiable. Además, están sellados contra líquidos y polvo con un grado de protección IP68, lo que los hace idóneos para su uso ...
Antenas | Wifi, Bluetooth, celular, GPS y más | PCTEL
PCTEL ofrece una gran variedad de antenas para resolver problemas inalámbricos complejos. Obtenga más información sobre las conexiones wifi, Blueetoth, LMR, TETRA, GNSS, GPS, celulares, ISM, LoRA y más.
Amphenol PCD Shenzhen
Specifications, product pictures or information stated in the website are for reference only, please double check with us. 粤A1-123456789 深圳网站建设 深圳联雅 深圳网站建设 深圳联雅
KAYE - Thermal Validation System & Environmental Monitoring
Kaye products are designed to meet the most demanding requirements for process measurement, thermal validation systems, and environmental monitoring.
ISPE Midwest Educational Symposium & Vendor Show
Kaye products are designed to meet the most demanding requirements for process measurement, thermal validation systems, and environmental monitoring.
Quais são os tipos de cabos de telecomunicação? | Amphenol
A partir de 1979, o Monte D’Este estabeleceu uma parceria de tecnologia com a Mitsubishi Cable na época, uma das cinco maiores fabricantes de fios e cabos do Japão. Consolidando sua posição no mercado de telecomunicações, a Monte D’Este cresceu e tornou-se detentora da maior parte do mercado de cabos especiais, destacando-se pela ...
Amphenol PCD Shenzhen
Specifications, product pictures or information stated in the website are for reference only, please double check with us. 粤A1-123456789 深圳网站建设 深圳联雅 深圳网站建设 深圳联雅
HDAS - Złącze PCB do pracy w trudnych warunkach - MIL-DTL-55302
Złącze Amphenol Socapex HDAS PCB to wysokowydajne i ekonomiczne rozwiązanie do różnych zastosowań. Zaprojektowana do użytku w trudnych warunkach, ta solidna technologia przekracza wymagania MIL-DTL-55302, zapewniając jej niezawodność i trwałość.
Reduction of Hazardous Substances Directive
Kaye offers industry-leading thermal validation system for accurate monitoring and compliance in pharmaceutical and biotech industries. Discover advanced wired and wireless solutions for temperature validation.