Search Results for ljt00
D38999 Serie III TV-CTV - 38999 Serie | Amphenol Socapex
Kontaktdon i serie III, 38999, är konstruerade för användning i tuffa militära och industriella miljöer. Serien erbjuder ett brett utbud av kontaktarrangemang och skaltyper, vilket gör den till ett idealiskt val för applikationer som kräver maximal vikt- och utrymmesbesparing.
34-1030 | Amphenol Global Search | Amphenol
Temposonics® R-Series V PROFINET IO RT & IRT O I 5 I a Sensor model R P 5 Profi le b Design G Magnet slider backlash free (part no. 253 421), suitable for internal linearization L Block magnet L (part no. 403 448) M U-magnet OD33 (part no. 251 416-2), suitable for internal linearization N Magnet slider longer ball-jointed arm (part no. 252 183), suitable for internal linearization
d38999 series 4 3d | Amphenol Global Search | Amphenol
Amphenol Aerospace is the industry leader in the design and development of D38999 Series III connectors. While the qualified Mil-Spec versions offer plenty of features, the customization and design options outside of the Mil-Spec are virtually endless.
d38999 series 4 | Amphenol Global Search | Amphenol
d38999 series 4 3d inmeta:gsaentity_divisions=amphenol%20aerospace ... backshell inmeta:gsaentity_divisions=amphenol%20socapex inmeta ... FEATURES: • 4 Coupling Styles • Integral Backshells • PC Tail Termination Available • 60% Weight Reduction from 38999 • 50% Size Reduction from 38999 2M805 Tri-Start 2M804 Push-Pull 2M803 Bayonet ...
TV-CTV - D38999 Serie III - 38999 Serie | Amphenol Socapex
TV-CTV D38999 Series III är en kvalificerad MIL-DTL-38999 serie III-kontakt som är avsedd för användning i tuffa militära och industriella miljöer. Denna serie erbjuder ett brett utbud av kontaktarrangemang och skaltyper, vilket gör den till ett idealiskt val för applikationer som kräver maximal vikt- och utrymmesbesparing.
D38999 Σειρά III TV-CTV - Σειρά 38999 | Amphenol Socapex
Οι σύνδεσμοι της σειράς38999 iii έχουν σχεδιαστεί για χρήση σε σκληρά στρατιωτικά και βιομηχανικά περιβάλλοντα. Αυτή η σειρά προσφέρει ένα ευρύ φάσμα διατάξεων επαφών και τύπων κελύφους, καθιστώντας την ιδανική επιλογή ...
D38999 sorozat III TV-CTV - 38999 sorozat | Amphenol Socapex
A38999 III sorozatú csatlakozókat szigorú katonai és ipari környezetben való használatra tervezték. Ez a sorozat az érintkezési elrendezések és héjtípusok széles választékát kínálja, így ideális választás a maximális súly- és helytakarékosságot igénylő alkalmazásokhoz.
D38999 Series III TV-CTV - 38999 Series | Amphenol Socapex
Konektory řady 38999 III jsou určeny pro použití v náročných vojenských a průmyslových podmínkách. Tato řada nabízí širokou škálu uspořádání kontaktů a typů plášťů, takže je ideální volbou pro aplikace, které vyžadují maximální úsporu hmotnosti a místa.
38999 connectors | Amphenol Global Search | Amphenol
Amphenol PCD connector accessories mate with Mil-spec and commercial connector series, including MIL-DTL-5015, MIL-DTL-26482, MIL-DTL-38999 and MIL-DTL-83723.
D38999 सीरीज III TV-CTV - 38999 सीरीज | एम्फ़ेनॉल सोकैपेक्स
38999 श्रृंखला iii कनेक्टर कठोर सैन्य और औद्योगिक वातावरण में उपयोग के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। यह श्रृंखला संपर्क व्यवस्था और शेल प्रकारों की एक विस्तृत ...
D38999 Series III TV-CTV - 38999 Series | Amphenol Socapex
המחברים מסדרה iii 38999 מיועדים לשימוש בסביבות צבאיות ותעשייתיות קשות. סדרה זו מציעה מגוון רחב של סידורי מגע וסוגי מעטפת, מה שהופך אותה לבחירה אידיאלית עבור יישומים הדורשים משקל מקסימלי וחיסכון במקום.
d38999 series 4 3d | Amphenol Global Search | Amphenol
the DLA, with internal part number coding “DZ” finish, which meets or exceeds the 38999 designated class “Z” finish. Black Zinc Nickel is compatible with other platings and available on a wide variety of connectors and accessories including all MIL-DTL-38999 Series III connectors.
D38999 Serie III TV-CTV - Serie 38999 | Amphenol Socapex
I connettori serie III 38999 sono progettati per l'uso in ambienti militari e industriali difficili. Questa serie offre un'ampia gamma di disposizioni dei contatti e di tipi di guscio, che la rendono una scelta ideale per le applicazioni che richiedono il massimo risparmio di peso e di spazio.
TV-CTV - D38999 Seri III - 38999 Serisi | Amphenol Socapex
TV-CTV D38999 Seri III, zorlu askeri ve endüstriyel ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmış MIL-DTL-38999 seri III nitelikli bir konnektördür. Bu seri, çok çeşitli kontak düzenlemeleri ve kabuk tipleri sunarak maksimum ağırlık ve alan tasarrufu gerektiren uygulamalar için ideal bir seçimdir.
D38999 Serie III TV-CTV - Serie 38999 | Amphenol Socapex
Die Steckverbinder der Serie38999 III sind für den Einsatz in rauen militärischen und industriellen Umgebungen konzipiert. Diese Serie bietet eine breite Palette von Kontaktanordnungen und Gehäusetypen und ist damit eine ideale Wahl für Anwendungen, die maximale Gewichts- und Platzeinsparungen erfordern.
D38999 Serie III TV-CTV - Serie 38999 | Amphenol Socapex
Los conectores de la serie III 38999 están diseñados para su uso en entornos militares e industriales difíciles. Esta serie ofrece una amplia gama de disposiciones de contactos y tipos de carcasa, lo que la convierte en la opción ideal para aplicaciones que requieren el máximo ahorro de peso y espacio.
D38999 Seria III TV-CTV - Seria 38999 | Amphenol Socapex
Złącza38999 serii III są przeznaczone do użytku w trudnych warunkach wojskowych i przemysłowych. Seria ta oferuje szeroką gamę układów styków i typów obudów, co czyni ją idealnym wyborem do zastosowań wymagających maksymalnej wagi i oszczędności miejsca.
D38999 Seri III TV-CTV - 38999 Serisi | Amphenol Socapex
38999 serisi III konnektörler, zorlu askeri ve endüstriyel ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu seri, çok çeşitli kontak düzenlemeleri ve kabuk tipleri sunarak maksimum ağırlık ve yer tasarrufu gerektiren uygulamalar için ideal bir seçimdir.
D38999 serie III TV-CTV - 38999 serie - Amphenol Socapex
De38999 serie III connectoren zijn ontworpen voor gebruik in zware militaire en industriële omgevingen. Deze serie biedt een breed scala aan contactopstellingen en hulstypen, waardoor het een ideale keuze is voor toepassingen die maximale gewichts- en ruimtebesparing vereisen.
D38999 Series III TV-CTV - 38999 Series | Amphenol Socapex
38999 serie III-kontaktene er designet for bruk i tøffe militære og industrielle miljøer. Denne serien tilbyr et bredt spekter av kontaktarrangement og skalltyper, noe som gjør den til et ideelt valg for applikasjoner som krever maksimal vekt og plassbesparelse.