Search Results for npc-1210-050-a-3-n
建機用インターコネクトソリューション
コントローラ・制御・データロギング コントローラや制御機器、データ読込みやソフトの更新などの用途におい
HVC シリーズ|製品情報|アンフェノールジャパン株式会社 -航空宇宙・産業機器用コネクタ-
アンフェノールジャパン株式会社:航空宇宙・産業機器カンパニー ~航空宇宙・産業用および通信用コネクタ・ケーブルの ...
2.8mm双孔塑壳180°高压连接器(线对线) - 新能源汽车高压连接器与线束-产品中心 - 安费诺汽车连接系统(常州)有限公司
我公司是安费诺集团在中国的全资子公司,隶属于安费诺汽车产品集团,成立于2004年。我公司产品涵盖安全气囊连接器及线束、汽车内外饰照明连接器及线束、新能源汽车连接器及线束、汽车安全带线束、汽车天窗线束、汽车信息及娱乐系统线束以及其它各类汽车不同部位的小型线束。
E/A-Anschlüsse - Amphenol Socapex
Amphenol Socapex ist ein anerkannter Marktführer bei der Bereitstellung von Hochleistungs-Rundsteckverbindern, einschließlich D38999, 2M Micro Miniature, Rugged Ethernet, USB, Display, RFM und PT/451 Steckverbindern, die für eine Vielzahl von kritischen Anwendungen im Verteidigungs- und Luftfahrtsektor zugeschnitten sind. Diese elektrischen Steckverbinder wurden entwickelt, um den strengen ...
HF38999コンタクト 超高速D38999シリーズI,III
Title: HF38999コンタクト 超高速D38999シリーズI,III Created Date: 20080501015923Z
Amphenol PCD Shenzhen
Specifications, product pictures or information stated in the website are for reference only, please double check with us. 粤A1-123456789 深圳网站建设 深圳联雅 深圳网站建设 深圳联雅
Capteurs de position Série MH - MHRM - temposonics.com
Les capteurs de position linéaire modèle MHRM de Temposonics® sont spécialement destinés aux applications ferroviaires. Conçus pour une installation intérieure et extérieure
E-Serie ET - temposonics.com
Ausgang Messlänge Auflösung Multi-Position Status ⓘ Analog 50…3000 mm
パワーディストリビューションユニット(配電ユニット)|製品情報|アンフェノールジャパン株式会社 -航空宇宙・産業機器用コネクタ-
アンフェノールジャパン株式会社:航空宇宙・産業機器カンパニー ~航空宇宙・産業用および通信用コネクタ・ケーブルの ...
Temposonics Blog
Willkommen auf unserem Blog für Positionssensoren. Er ist die führende Plattform für mehr Details über Temposonics Sensoren & Technologie und wo sie in Industrie-, Mobilhydraulik- und Füllstandsanwendungen eingesetzt werden.
FAQ - Amphenol Socapex
Lancement de la série PS : équipements de puissance électriques renforcés pour les applications militaires critiques
Micro MT|製品情報|アンフェノールジャパン株式会社 -航空宇宙・産業機器用コネクタ-
Micro MT. カタログ; ミッションクリティカルな宇宙システムなどの用途向けに開発された、高密度小型MT光コネクタです。
Reise- & Linienbusse
LCM 703T (3 x Kamera Eingang) MM-3-070-01 LCM 703QHD (4 x Kamera Eingang) MM-4-070-01 3 x / 4 x Kameraeingang // Schutzklasse IP 64 Technische Daten 7 ZOLL Auflösung / TV-Linien Helligkeit Betriebsspannung Temperaturbereich Anschlüsse Maße (B x H x T) 800 x 480 450 cd/m² 10 - 32V DC-20 °C ~ +70 °C 3 x / 4 x MiniDIN 181 x 122 x 24 mm 6 IP 64
FAKRA 1孔180°母端带卡扣防水连接器 - 汽车智能互联连接器与线束-产品中心 - 安费诺汽车连接系统(常州)有限公司
我公司是安费诺集团在中国的全资子公司,隶属于安费诺汽车产品集团,成立于2004年。我公司产品涵盖安全气囊连接器及线束、汽车内外饰照明连接器及线束、新能源汽车连接器及线束、汽车安全带线束、汽车天窗线束、汽车信息及娱乐系统线束以及其它各类汽车不同部位的小型线束。
Amphenol PCD Shenzhen
Specifications, product pictures or information stated in the website are for reference only, please double check with us. 粤A1-123456789 深圳网站建设 深圳联雅 深圳网站建设 深圳联雅
主な保有設備|アンフェノールジャパン株式会社 -航空宇宙・産業機器用コネクタ-
3槽式超音波洗浄機; ケーブルアセンブリ. 自動圧着機; Micro-Dセミオート式圧着機; エアー式コンタクト圧着機; ケーブルカッター; ワイヤーストリッパー; ワイヤーストリッパー; ワイヤーハーネス自動導通・ 耐電圧・絶縁抵抗試験器; ネットワーク ...
定格電流別の電気自動車用コネクタ
定格電流別の電気自動車用コネクタ SurLok Plus™ 1芯 PL 300 1 - 3 芯 HVSL 1200 2 芯 HVPT 1, 2, 3 芯 HVSL 1000 1, 2, 3芯 UPC 2 芯 SurLok Plus™ EMI 1 芯 SurLok Plus™
三芯2代弯头组装式连接器安装说明 The Assembly manual For 3POS PowerLok G2 90D Plug ...
1-2 取各1pcs的⑦金属垫片,⑥密封圈, ⑤外壳和④内铜环, 从右边依次穿过线缆 1-2 Take each 1pcs of ⑦ Metal gasket, ⑥ Sealing, ⑤shell and ④ Inside Copper ring have cable insert through their holes from right in sequence 第二部分:插头组装 Part 2: Plug assembly 连接器 Connector 线缆尺寸 Cable size
SPOシリーズ - アンフェノールジャパン株式会社
n、7-16 din、smaなど、幅広いコネクタをご用意しております。 ご注文について ご注文時は、ケーブル品番とケーブル長(m)、ケーブルアセンブリの場合は両端につけるコネクタなど基本仕様を弊社営業までご連絡ください。
Power Mate GB/T シリーズ - アンフェノールジャパン ...
gb/t規格モード1・2・3 に適応 中国におけるac充電用標準インターフェース radsokコンタクト アンフェノール独自のコンタクト技術 エルゴノミクスデザイン スタイリッシュかつ使いやすい形状 小さな手でも簡単に安全操作可能 シェルの高い強度と耐久性