Search Results for ms3112e10-6s end of life
군용 항공 | Amphenol Socapex
항공 및 구조 군용 항공의 오늘과 내일. 군용 항공기는 군용 항공기 및 기타 방어 체계에서 전자 및 전기 시스템을 사용하는 것을 의미합니다.
En résumé | Amphenol Socapex
Faits marquants sur Amphenol SOCAPEX منذ عام 1947، تقوم شركة Amphenol Socapex بتصميم وتصنيع حلول الربط البيني القابلة للتطبيق والمبتكرة للبيئات الصعبة، وهي متخصصة في الموصلات الكهربائية والألياف البصرية القياسية والمطابقة للواقع ...
المشابك الحرارية - الملحقات | أمفينول سوكابيكس
توفر المشابك الحرارية من Amphenol SOCAPEX حلاً سريع القفل وفعالاً لتبديد الحرارة للاستخدام مع موصلات سلسلة SIAL و SIHD. تم تصميم هذه الأجهزة الخاصة بالهيكل للمساعدة في تبديد مكونات التسخين وحجب البطاقات الابنة بإحكام في أخاديد ...
Έρευνα και ανάπτυξη | Amphenol Socapex
Ειδικότητες: Καινοτόμος μηχανική επιμετάλλωσης και επιφανειακή διάρθρωση; Ανάπτυξη νέων υλικών (μέταλλα, πολυμερή, κεραμικά ...) με εμπεριστατωμένη ανάλυση και χαρακτηρισμό.
Ilmailutekniikka ja lentokoneen runko | Amphenol Socapex
ILMAILUTEKNIIKKA JA LENTOKONEEN RUNKO Sotilasilmailun ilmailutekniikan ja lentokoneen rungon liittimet ja liitäntäjärjestelmät. Sotilasilmailun ilmailutekniikka- ja lentokoneen runkosovellukset edellyttävät monenlaisia liittimiä ja liitäntäratkaisuja, joilla varmistetaan luotettava viestintä, virranjakelu ja tiedonsiirto usein vaikeissa ja vaativissa ympäristöissä.
SCE2FC - アンフェノールジャパン株式会社
˘˘ ˙ ˆ 5 ( ˆ ˆ ˘ 5 ’ ˆ f˚˘ f ˆ ˜˜ 5 "/ ˙ g˚ c/g d ˙ ˘f˚˘ 5 8 ˜ 8 ˜ ! 5 h %*/& 5 4 f4˜ ˜ % ˆ? 8ˆ@% a.
TACBEAM - Optički konektori | Amfenol Socapex
Amphenol Socapek optički konektor TACBEAM je hermafroditski konektor dizajniran za upotrebu u teškim uslovima. Poseduje proširenu tehnologiju snopa za beskontaktni prenos, sa singlemode i multimode opcijama i do četiri kanala. TACBEAM konektor je M83526/20 i /21 kvalifikovan, što ga čini pouzdanim i visoko-performanstvenim rešenjem za vojne i industrijske aplikacije.
会社概要|アンフェノール・ソカペックス
アンフェノール・ソカペックス 以上. 1947年以来、Amphenol Socapexは、標準およびパーソナライズされた光ファイバー接続、接点、アクセサリ、ケーブルソリューションに特化し、困難な環境に対応する信頼性と革新的な相互接続ソリューションを設計、構築、製造しています。
Acessórios de fibra ótica | Amphenol Socapex
A Amphenol SOCAPEX oferece uma vasta gama de soluções de fibra ótica: terminais ópticos, conectores FO, montagem de cabos. As nossas soluções de fibra ótica robustas podem ser utilizadas em ambientes difíceis em aplicações como: comunicações no campo de batalha, comunicações C5ISR, veículos terrestres, equipamento militar, marinha, aeroespacial militar e comercial.
Prostor: Technické výzvy propojovacích systémů | Amphenol Socapex
Technické problémy propojovacích systémů Propojovací systémy pro vesmírné aplikace a výzkum se potýkají s obrovskými technickými problémy.
Amphenol Limitec
Title: rap-00rfxx-1xxxb-cpd_drw.pdf Author: chrism Created Date: 7/4/2022 2:32:50 PM
USB3 扩展器 - 扩展器 | 安费诺 Socapex
Amphenol Socapex USB3 放大器是您延长 USB3 线组距离的终极解决方案。 这款创新产品拥有一系列与众不同的功能:-超凡的传输距离:通过将放大器与 3 米电线组配对,可将 USB3 连接延长至 8 米,最大长度可达 11 米。-多功能兼容性: - 量身定制的长度选项: 该 USB3 放大器应用广泛,横跨 C5ISR、战场通信 ...
Naše workshopy | Amphenol Socapex
Formování. V průběhu let si společnost Amphenol Socapex vybudovala solidní odborné znalosti v oblasti lisování elastomerů, termoplastů a termosetů. U každého projektu pečlivě dohlížíme na návrh, konstrukci a údržbu formy a také určujeme nejlepší materiál a postup pro daný projekt, aby byla výroba nákladově efektivní.
Expanded Beam Product Overview - amphenol-po.de
2 channel 4 channel 8 channel 12 channel EUROLENS Single- / Multimode euMicron Single- / Multimode Plug Connector Jam-nut Receptacle Square Flange Receptacle
Tecnologias - Fibras ópticas | Amphenol Socapex
Terminais de fibra ótica, conectores e conjuntos de cabos. As nossas soluções de interligação de fibra ótica (terminais, conectores, conjuntos de cabos, tambores) baseiam-se em terminais ópticos de elevado desempenho, numa conceção inovadora e numa tecnologia de conectores de elevada qualidade e comprovada.
Conjuntos de cabos e jumpers | Amphenol Socapex
As soluções de conjuntos de cabos MILVA NGVA padrão SOCAPEX da Amphenol permitem-lhe ligar um equipamento compatível com NGVA a qualquer rede de veículos militares NGVA. Concebidas para funcionar nos ambientes mais adversos, as fichas robustas MIL-DTL-38999 Série III são sobremoldadas em cabos tácticos Ethernet ou USB de acordo com a norma NGVA STANAG 4754 (NATO Generic Vehicle ...
Puissance | Amphenol Socapex
TECHNOLOGIE DE TRANSMISSION D'ENERGIE Solutions d'alimentation Amphenol Socapex. Les solutions de puissance d'Amphenol Socapex sont utilisés dans une variété d'applications militaires et aérospatiales, y compris les avions, les navires, les missiles et les satellites.
Connector Group - L 90 , 45 0 0
email: [email protected] www.backshellworld.com Amphenol Backshells IX - 3 Amphenol Connector Group - L 90 , 450 0 Quick Clamp Quick Clamp TABLE - A 16 S 16 W
连接线和跳线 | 安费诺 Socapex
amphenol socapex 标准 milva ngva 线组解决方案使您能够将符合 ngva 标准的设备连接到任何 ngva 军用车辆网络。坚固耐用的 mil-dtl-38999 iii 系列插头根据 ngva stanag 4754 标准(北约通用车辆架构)在战术以太网或 usb 电缆上包覆成型,可在最恶劣的环境中使用。
12.0 ± 0
r o h s c o m p l i a n t p r o d u c t d ata d r aw i n g 12.0 ± 0.2 m at e r i a l c o n n e c t o r s : vita 67.1/2 smpm plug-in contact ( 3221-40022 )