Search Results for ガバペン 効果
Micro HDAS - 高性能PCBコネクタ|Amphenol Socapex
Amphenol Socapex Micro HDAS PCBコネクタは、過酷な環境での使用向けに設計された高密度で堅牢なコネクタです。このコネクターは、MIL-DTL-55302Gおよび83513G軍事規格を満たし、これを上回っているため、商用および軍用の航空宇宙アプリケーション、電子システム、C5ISRでの使用に最適です。
RF同軸コンタクト - 高速コンタクト|Amphenol Socapex
高周波伝送を必要とするRFアプリケーションには、Amphenol SocapexのRF同軸コンタクトが最適です。これらのコンタクトは、65GHzまでの周波数に対応するように設計されており、市場で入手可能な最高周波数のオプションとなっています。さらに、8、12、16など、さまざまなサイズが用意されている ...
Octomax 1G26コンタクト - 高速コンタクト|Amphenol Socapex
Amphenol SocapexのOctomax 1G26コンタクトは、イーサネットコンタクトの世界を大きく変えます。このコンタクトは、Cat 5eおよびAFDXアプリケーション用に設計されており、1つで2つのクアドラックスコンタクトに相当するため、スペースに制約のある環境に最適です。
RFM Quadrax - RFMシリーズ|Amphenol Socapex
Amphenol Socapexは、RFMシリーズ、ラック&パネルコネクタを提供しています。ブラインド接続が可能で、フローティングフィクスチャを備えています。RFMコネクタはEN45545-2およびNF F 61-032規格に準拠しています。RFMコネクターは、過酷な環境用OEMやセキュリティシステム用鉄道アプリケーションで ...
防衛装備および商業航空の電動化 - 完全電動化に向けた進展
高出力の電動システムは大量の熱を発生させ、運用の安全性と効率を維持するためには効果的な冷却ソリューションが必要になります。 航空機や装甲車のような効率的で高性能なシステムでは、パフォーマンスを損なわずに冷却システムを統合することが ...
バトルフィールド・コミュニケーションズ|アンフェノール・ソカペックス
c5isrの目標は、複雑かつ急速に変化する環境において、意思決定者が効果的に活動するために必要な情報をリアルタイムで提供することである。 C5ISRは、衛星通信、無人航空機(UAV)、信号情報(SIGINT)、サイバーセキュリティなど、幅広い技術を包含して ...
TFlex シリーズ - アンフェノールジャパン株式会社
・2重シールドにより優れたシールド効果 ・フッ素系ジャケットにより幅広い使用温度と優れた耐候性を実現 ケーブル構造図 ケーブル仕様 ケーブル品番 ケーブル外径(mm) 質量(g/m) 最小曲げ半径(mm) TFlex-405 2.6 22.3 6.4 TFlex-402 4.1 49.1 12.7 TFlex-401 6.9 141.5 28.6
MILVA NGVA D38999コードセットおよびジャンパ - アンフェノールSocapex
Amphenol Socapexは、MILVA NVGA規格に従って工場でテストされ、すぐに取り付けられる高品質のMILVA NGVA D38999コードセットおよびジャンパを提供します。これらの製品は、地上車両、遠隔操作の武器砲塔、軍用イーサネットおよびUSBネットワーク、イーサネットスイッチ、戦場通信、軍用航空電子機器 ...
ミサイル|アンフェノール・ソカペックス
ミサイル ミサイル・アプリケーション向けアンフェノールSocapex相互接続ソリューション. ミサイル用の相互接続ソリューションは、ミサイルのさまざまなサブシステム間の通信と制御を可能にする重要なコンポーネントです。
LUX-BEAM™ #12 - 光ファイバ終端抵抗|Amphenol Socapex
Amphenol SocapexのLUX-BEAM™ #12ターミニは、過酷な環境における光通信のための信頼性の高い革新的なソリューションです。単一拡張ビーム終端器は、従来の光物理コンタクト技術から非接触技術への容易なアップグレードを可能にします。キャビティ#12 MIL-DTL-38999シリーズIII TV/CTV、EN3645 EN 4165 (SIM)と ...
ストレートジャック、2穴フランジ取付 基板無半田コンプレッションマウント
データシート 3d cadデータ お問合せ. 本hp掲載のデータシートは参考図となります。また、3dデータは形状確認用となります。 ご検討の際には弊社営業にお問い合わせの上、最新図面にてご確認ください。
ケンタウロス|製品情報|アンフェノールジャパン株式会社 -航空宇宙・産業機器用コネクタ-
実装工数低減に効果的なプレスフィットタイプもラインアップしています。基板に差し込むだけで、容易に、D38999のインターコネクトシステムを構築することができます。 ケンタウロスPCBは、最大10Gbpsの伝送速度をサポートします。
SPPシリーズ - アンフェノールジャパン株式会社
・コルゲートシールドを採用し、シールド効果100dbを実現 ・10年間保証 ケーブル構造図 中心 導体 誘電体 外部導体 ジャケット 裸銅クラッド アルミニウム 低密度ptfe コルゲート銅 チューブ fep ※上記のケーブル材質は、品番spp-375-llplの場合です。
発電機制御ユニット電源(GCU)-パワーコンバータ|Amphenol Socapex
当社の発電機制御ユニットは、永久磁石給電システムの比類のない性能のための厳格な基準に準拠して、永久パワーを利用するために精度を使用することにより、ゴールドスタンダードを設定しています。
EN3155 信号コンタクト - 信号コンタクト|アンフェノール・ソカペックス
Amphenol Socapex EN3155シグナルコンタクトは、過酷な環境下での性能に焦点を当て、フランスで設計、製造されています。高温下での振動や、さらなる温度曝露や変動に耐えるように設計されています。これらのコンタクトには、-003、-008、-009、-014、-015を含む5つの製品規格があり、22~10までの ...
TV - 統合バックシェル - 38999シリーズ|Amphenol Socapex
Amphenol Socapexのバックシェル一体型TV / 38999コネクタは、MIL-DTL-38999シリーズIIIおよびシリーズIコネクタに適した汎用性の高いソリューションです。プラグとリセプタクルに使用でき、完全なオールインワン製品を提供することで、注文と取り付けの時間を節約できます。
EMIバンドロックアダプタ BK4シリーズ
めて費用対効果の高い代替製品として、世界のあらゆる防衛 プログラムで使用されています。 全周360°をメタルバンドでemiシールド処理 熱収縮ブーツ取付でip67防水 mil-dtl-38999 シリーズⅢに対応 ストレート、 90°、 45°タイプあり メタルバンド同梱 仕様
SMPMプラグ-SMAジャック、バルクヘッド取付、ハーメチック変換アダプタ
データシート 3d cadデータ お問合せ. 本hp掲載のデータシートは参考図となります。また、3dデータは形状確認用となります。 ご検討の際には弊社営業にお問い合わせの上、最新図面にてご確認ください。
SOSA、MOSA、VITAについて - アンフェノールジャパン ...
このコラボレーションは、より高度で効果的なシステムの開発とイノベーションを促進します。 MOSAは、米国国防総省(DoD)を含む防衛組織によって広く採用されている戦略的な取り組みであり、その原則の使用が多くの調達プログラムで義務付けられてい ...
プラグ終端器|製品情報|アンフェノールジャパン株式会社 -航空宇宙・産業機器用コネクタ-
データシート 3d cadデータ お問合せ. 本hp掲載のデータシートは参考図となります。また、3dデータは形状確認用となります。 ご検討の際には弊社営業にお問い合わせの上、最新図面にてご確認ください。