Search Results for セルの挿入方法
ストレート4ポートプラグ、エッジマウント|製品情報|アンフェノールジャパン株式会社 -航空宇宙・産業機器用コネクタ-
データシート 3d cadデータ お問合せ. 本hp掲載のデータシートは参考図となります。また、3dデータは形状確認用となります。 ご検討の際には弊社営業にお問い合わせの上、最新図面にてご確認ください。
プラグ終端器|製品情報|アンフェノールジャパン株式会社 -航空宇宙・産業機器用コネクタ-
本hp掲載のデータシートは参考図となります。また、3dデータは形状確認用となります。 ご検討の際には弊社営業にお問い合わせの上、最新図面にてご確認ください。 仕様 (sma シリーズの一般的特性です。
VME標準DC/DCパワー・コンバータ - Amphenol Socapex
製品の利点 様々な機器の効率的な電源管理 電圧レギュレーション 様々なDC入出力レベルへの適応性 高精度な電力変換 コンパクト設計 . 環境特性 Temperature Range: -55°C to 85°C 素材とメッキにコンフォーマル・メッキを使用した塩分、霧、腐食防止 耐衝撃性、耐振動性、EMI/RFI抑制 REACH対応 ...
CMSテストページ|アンフェノール・ソカペックス
個人情報保護方針を読み、アンフェノール・ソカペックスからの情報送付を承認します。 お問い合わせ +33 4 50 89 28 00
サプライヤーポータル|アンフェノール・ソカペックス
個人情報保護方針を読み、アンフェノール・ソカペックスからの情報送付を承認します。
防衛装備および商業航空の電動化 - 完全電動化に向けた進展
アンフェノールのTemper-Gripソケットコンタクトは、高温アプリケーション向けに設計された大電流技術で、ほとんどのアンフェノールコネクタで使用可能です。 アンフェノールのハイパワーおよび高電圧コンタクトは、大電流および高電圧アプリケーション向けに高い信頼性を提供します。
ストレートジャック、2穴フランジ取付 ライトタッチ基板無半田コンプレッションマウント(ストリップライン)|製品情報|アンフェノールジャパン ...
本HP掲載のデータシートは参考図となります。また、3Dデータは形状確認用となります。 ご検討の際には弊社営業にお問い合わせの上、最新図面にてご確認ください。 仕様 (2.4mm シリーズの一般的特性です。
SMPプラグ 終端器|製品情報|アンフェノールジャパン株式会社 -航空宇宙・産業機器用コネクタ-
kaバンド(26-40ghz)の使用に適しています。 軸方向、半径方向の位置ズレを吸収する設計構造; フレキシブルケーブル、セミリジッドケーブル用のコネクタをご用意; 基板スタック接続の中継アダプタあり; gpo(ギルバート社)などの標準smpコネクタとの互換性あり
オーストリア|アンフェノール・ソカペックス
個人情報保護方針を読み、アンフェノール・ソカペックスからの情報送付を承認します。
VITA 66.1および66.4 - VITAコネクタ|Amphenol Socapex
これらのコネクターは、vita 66.1および66.4のオープンアーキテクチャ仕様に適合するよう設計されており、過酷な環境での使用に耐える堅牢な技術で作られています。複数のアライメントガイド機能を備え、業界標準のmtフェルールをサポートします。
よくあるご質問|アンフェノール ソカペックス
hdmi 2.0 aocケーブル:妥協のない長距離接続性をご覧ください。 もっと読む すべてのコンテンツ 製品 ニュース ピーシーエヌ ドキュメント ビデオ
ロータリーコネクタ - アンフェノールジャパン株式会社
ロータリーコネクタは、航空機の開閉式の扉やパネル、折り畳み式の翼、ヘリコプターの ... ・挿入損失:最大0.2 dB (DC~12GHz), 最大0.3dB (12~18GHz) ※回転による変動は最大+/-0.05dB ・VSWR:最大1.25:1(DC~12GHz), 最大1.45:1 (12~18GHz) ※回転による変動は ...
ストレートジャック 基板エッジマウント|製品情報|アンフェノールジャパン株式会社 -航空宇宙・産業機器用コネクタ-
本hp掲載のデータシートは参考図となります。また、3dデータは形状確認用となります。 ご検討の際には弊社営業にお問い合わせの上、最新図面にてご確認ください。 仕様 (sma シリーズの一般的特性です。
127/HE801 - HE7-HE8-HE9シリーズ PCBコネクタ|Amphenol Socapex
Amphenol Socapexの127/HE801 PCBコネクタは、基板対基板および基板対ケーブルのアプリケーション用に設計された信頼性の高い堅牢なコネクタです。コスト競争力があり、市場のすべての標準コネクタHE801と完全な互換性があります。このコネクターは、2.54mm[.100]千鳥格子の中密度を持ち、17~144 ...
| アンフェノール・ソカペックス - Amphenol Socapex
爆発性環境用のrj45イーサネットコネクターはありますか?
We have several RJ45 connectors certified to be used in Atex Zone 2 environments and 100% tested at 500V during 1 minute without sparking.
SMPM ジャック - 2.92mm プラグ 変換アダプタ|製品情報|アンフェノールジャパン株式会社 -航空宇宙・産業機器用コネクタ-
軸方向、半径方向の位置ズレを吸収する設計構造; プッシュオン、スナップオンの嵌合方式により、クイックな取付け; 最新のフェーズドアレイレーダ、高速半導体試験装置などに採用; gppo (ギルバート社)などの標準smpmコネクタとの互換性あり
ストレートプラグ、エッジマウント|製品情報|アンフェノールジャパン株式会社 -航空宇宙・産業機器用コネクタ-
アンフェノールジャパン株式会社:航空宇宙・産業機器カンパニー ~航空宇宙・産業用および通信用コネクタ・ケーブルの製造・販売~ 当サイトをご利用になるためには、Javascript対応のブラウザが必要です。
SJT - 38999シリーズ|Amphenol Socapex
Amphenol Socapex SJTコネクタは、軍事および航空宇宙産業における過酷な環境アプリケーションの要求を満たすように設計された堅牢な製品です。これはMIL-DTL-38999シリーズIおよびIIから派生したもので、シリーズ1.5とも呼ばれ、国際的に認められたNATO規格コネクタです。
ストレートジャック、2穴フランジ取付 ライトタッチ基板無半田コンプレッションマウント(ストリップライン)、4.76mmスクリュー付き|製品情報 ...
本HP掲載のデータシートは参考図となります。また、3Dデータは形状確認用となります。 ご検討の際には弊社営業にお問い合わせの上、最新図面にてご確認ください。 仕様 (2.4mm シリーズの一般的特性です。
ストレート2ポートプラグ、エッジマウント|製品情報|アンフェノールジャパン株式会社 -航空宇宙・産業機器用コネクタ-
kaバンド(26-40ghz)の使用に適しています。 軸方向、半径方向の位置ズレを吸収する設計構造; フレキシブルケーブル、セミリジッドケーブル用のコネクタをご用意; 基板スタック接続の中継アダプタあり; gpo(ギルバート社)などの標準smpコネクタとの互換性あり