Search Results for ヒューズホルダ― 電圧
バッテリー用FPC|製品情報|アンフェノールジャパン株式会社 -航空宇宙・産業機器用コネクタ-
バッテリー用fpc. ev/hev用バッテリーパックにおいて、従来のケーブル配線から、fpc(フレキシブル基板)への置換えが進ん ...
PowerLok|製品情報|アンフェノールジャパン株式会社 -航空宇宙・産業機器用コネクタ-
PowerLok. カタログ; バスバー; 圧着; PowerLok シリーズは、RADSOK®コンタクトを採用した、ローコストの高電圧、大電流コネクタです。 1芯~3芯、多彩な結線タイプを取り揃えているほか、HVIL(インターロック)機構、360°EMIシールド、複数キーコードなどの特長をもっています。
HVC シリーズ|製品情報|アンフェノールジャパン株式会社 -航空宇宙・産業機器用コネクタ-
hvc シリーズは、バッテリーシステム、pdu、mcu、モーター向けに開発された樹脂製の高電圧evコネクタです。 1~5芯、形状はストレートタイプと90°アングルタイプを取り揃え、定格電圧800V DC~1000V DC、定格電流20A~400A、適用電線サイズ2.5~70mm²に対応してい ...
医療用高電圧コネクタ|製品情報|アンフェノールジャパン株式会社 -航空宇宙・産業機器用コネクタ-
1芯~9芯、定格電圧15kVDC~75kVDC対応。 パネル取り付けタイプと中継タイプあり 嵌合方式はスナップイン・ターンロック式・オートカップリングの3種
MCS 充電コネクタ|製品情報|アンフェノールジャパン株式会社 -航空宇宙・産業機器用コネクタ-
mcs 充電コネクタ. カタログ; 圧着; アンフェノールは、次世代のメガワット充電システム、mcs規格 注) の充電コネクタならびにインレットを提供します。 最大3000aの大電流、1500vの高電圧に対応しており、20,000回以上の嵌合耐久性を満たします。
PowerLok300 シリーズ(1芯)|製品情報|アンフェノールジャパン株式会社 -航空宇宙・産業機器用コネクタ-
PowerLok300 シリーズ(1芯)は、RADSOK®コンタクトを採用した、メタル製高電圧EVコネクタです。電動バイク、建設機械、バス、トラックなどのアプリケーションに最適です。定格電圧1000V DC、定格電流は最大250A、適用電線サイズ50mm²、70mm²に対応しています。
SurLok Plus|製品情報|アンフェノールジャパン株式会社 -航空宇宙・産業機器用コネクタ-
加えて、radsok®コンタクトを採用しており、最大350aの大電流、1500vの高電圧をコンパクトで堅牢な設計で実現するほか、ip67の防水性も満足します。 SurLok Plusは、EVはもちろん、EVバイクにも採用実績があります。
航空・宇宙防衛用 圧電式振動センサ|技術情報|アンフェノールジャパン株式会社 -航空宇宙・産業機器用コネクタ-
センサ出力は、受ける振動に比例したac信号です。このac信号は、バイアス出力電圧(bov)と呼ばれるdcバイアス信号にスーパーインポーズされます。 h507a; h505l; h601 (3) 水中加速度計
H4 UTX - アンフェノールジャパン株式会社
h4 utx シリーズ pvコネクタ 仕 様 jet1500v ul1500v tÜv1500v認証 b14t0019 e469330 r50340393 電気特性 jet、ul 6703 、tÜv en50521(class a)のトリプル認証取得 radsok®多点接触コンタクト使用により、0.25mΩの低接触抵抗(プレスコンタクト) 機 械 的 特 性 業界標準のロック方式で、従来のh4コネクタ及び他社品と ...
HVSLF|製品情報|アンフェノールジャパン株式会社 -航空宇宙・産業機器用コネクタ-
よく比較される製品. 産業機器. hvsl1000 (2芯). 産業機器. hvsl1000 (3芯). 角型. 産業機器. hvc2p80. 角型. 産業機器. hvc2p80(90°) 角型. 産業機器
HVSC1P80|製品情報|アンフェノールジャパン株式会社 -航空宇宙・産業機器用コネクタ-
hvsc1p80は、バッテリーシステムなどの電動パワートレイン向けに開発された、1芯、ストレート形状の樹脂製高電圧evコネクタです。 定格電圧1000V DC、定格電流は最大220A、適用電線サイズ16mm²~50mm²に対応しています。
LVRC シリーズ|製品情報|アンフェノールジャパン株式会社 -航空宇宙・産業機器用コネクタ-
低電圧タイプの26芯、35芯、高電圧タイプの12芯をラインアップしており、レセプタクルはフロントマウント型、リアマウント型どちらも提供しておりますので、設計の自由度を高めます。 ...
SurLok Plus - アンフェノールジャパン株式会社
SurLok Plus用の高電圧ケーブルは、PowerLinkを推奨します。 特長 使用温度:-40℃~+125℃ 難燃性:UL VW-1 定格電圧:1500V DC 耐電圧:6000V/5 min. 絶縁抵抗:1000 MΩ/M Min(.-40℃~+125℃) 電線サイズ:2.5m㎡~150m㎡ 適合規格:ISO 6722 Class C その他、RoHS および REACH準拠
MPS シリーズ|製品情報|アンフェノールジャパン株式会社 -航空宇宙・産業機器用コネクタ-
定格電圧:60 V DC ; 嵌合回数:50回 ; 防水性:IP67(嵌合時) 使用温度:-40℃~+105℃ ハウジング材料:PBT-GF30 ; コンタクト材料:CuSn ; MPSシリーズ(40芯)データシート . MPS シリーズ(32芯) 定格電流:電源15A Max./信号2A Max.
HVSLシリーズ - HVSLS600XX2 - アンフェノールジャパン ...
耐電圧:3000V AC 材質: ハウジング:亜鉛合金 コンタクト本体:銅合金 65.0 77.0 47.0 Max. 34.3 4xø3.6 59.9 21.0 29.1 M6x1.0 7.0 35.0 55.0 5.0 プラグ外形図 レセプタクル外形図 単位:mm EV/HEV高電圧防水コネクタ、80A~120A、1000V DC すべての寸法は参考値です。
E-モビリティでよく使われるインターコネクト製品|技術情報|アンフェノールジャパン株式会社 -航空宇宙・産業機器用コネクタ-
AC/DC Charging Connector 普通/急速充電コネクタ. NACS 充電コネクタ. MCS 充電コネクタ. SAE J1772 Type1 充電コネクタ. CCS Type1 充電コネクタ
This catalog covers Amphenol - アンフェノールジャパン ...
3 Amphenol MIL-DTL-5015 and MIL-5015 Type Standard Cylindrical Connectors DESIGN CHARACTERISTICS • Medium to heavy weight cylindrical • Durable, field-proven design • Environmental resistant • Resilient inserts • Operating voltage to 3000 VAC (RMS) at sea level • Threaded couplings • Single key/keyway shell polarization • Cost effective CUSTOMER OPTIONS
battery|mate|製品情報|アンフェノールジャパン株式会社 -航空宇宙・産業機器用コネクタ-
コンパクトながら、1500v dcの高電圧、200aの大電流に対応します。 ハウジングカラーは黒と赤の2色展開で、誤嵌合防止のため、同色のコネクタ同士のみ嵌合する機構を採用しており、またタッチプルーフ構造のため、安全性にも配慮した設計になっています。
1119 インラインジャンクション - 製品紹介
耐電圧: 1500 V RMS / 50 Hz 絶縁抵抗: ≧ 5000 MΩ # 20 # 16 断面積 (mm2) 0.25~1 0.5~2 接触抵抗 Max (mΩ) 1.5 (Ø2 mm) 1.3 (Ø2.5mm) 定格電流 Max (A) 7.5 15 コンタクトサイズ 20/20 001119 203 04 A B B C C コンタクトサイズ 16/16 001119 302 04 ピンコンタクト ケーブル 圧着工具 挿入/引抜工具
CCS Type1 充電コネクタ、インレット|製品情報|アンフェノールジャパン株式会社 -航空宇宙・産業機器用コネクタ-
CCS Type1 充電コネクタ、インレット. カタログ; 圧着; アンフェノールは、北米などで広く普及が進んでいるCCS* Type1タイプの急速充電コネクタならびにインレットのラインアップを豊富に取り揃えております。