Search Results for 台湾 有事 日本
南美洲(巴西以外) | Amphenol Socapex
了解我们的 hdmi 2.0 aoc 电缆:长距离连接,毫不妥协
我们的电源触头和 Quadrax 触头符合 EN3155 标准!| 安费诺Socapex
自 2024 年 8 月起,我们的电源触头和 Quadrax 触头刚刚获得 EN3155 认证或更新!这对我们来说是一项重大进展,表明了我们对提供一流航空航天和国防产品的承诺。什么是 EN3155 认证?
澳大利亚 | Amphenol Socapex
我已阅读隐私政策,并授权 Amphenol Socapex 向我发送信息
USB 2.0 和 3.0 战术连接线 - | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex 提供专为恶劣环境设计的 USB 2.0 和 USB 3.0 战术电缆线组。这些线缆组采用增强型 PUR 护套和双重屏蔽,可耐受极端温度、磨损和化学品。它们还不含卤素,对用户和环境都更安全。
MPO MTP 现场 - 光纤连接器 | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex MPO MTP Field 连接器是一种多功能解决方案,允许用户将 MPO/MTP 跳线转换为环境连接器。这款连接器的防护等级为 IP68,可以防止液体和灰尘进入,非常适合用于军事通信、基站、海军和铁路。此外,它还具有防震功能,可确保在恶劣条件下使用。这种连接器的主要优点之一是无需现场端接 ...
东亚 | 安费诺 Socapex
机架和面板 rnj 连接器的 cad 文件现已发布
光ファイバーソリューション|アンフェノール・ソカペックス
Amphenol SOCAPEXは、光ターミネータ、FOコネクタ、ケーブルアセンブリーなど、幅広い光ファイバソリューションを提供しています。当社の堅牢な光ファイバ・ソリューションは、戦場通信、C5ISR通信、地上車両、兵士の装備、海軍、軍用および民間航空宇宙などの用途において、過酷な環境で使用 ...
RoHS 状态和声明 | Amphenol Socapex
了解我们的 hdmi 2.0 aoc 电缆:长距离连接,毫不妥协
标准盖帽 - 配件 | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex 为插头和插座提供种类齐全的保护帽,与 38999 系列 I、II、III、PT/451、RJ 和 USB Field 以及 Amphenol Sine RT360 兼容。这些盖帽有铝、不锈钢和青铜三种材质,提供 9 种不同尺寸,具有 IP68 级永久密封功能,可防尘、防水和防潮。它们还具有 EMI 功能,可屏蔽电磁干扰。
认证 | 安费诺 Socapex - Amphenol Socapex
机架和面板 rnj 连接器的 cad 文件现已发布
历史 ASF | 安费诺 Socapex
1980 年我们的工作室. Loremipsum dolor sit amet, consetur sadipscing elitr consetur sadipscing elitr, Loremipsum dol
DSEI 2025 | 安费诺 Socapex
Amphenol Socapex 将参加2025 年 9 月 9 日至 12 日在英国伦敦举行的国际防务与安全设备(DSEI)展览会。. 在DSEI 2025 上,我们将展示广泛的连接器和互连解决方案,包括. 用于大功率应用的电源连接器。; 适用于空间受限环境的微型连接器。; 用于高速数据传输的光纤解决方案,可在恶劣条件下提供卓越性能。
TACBEAM - 光纤连接器 - Amphenol Socapex
Amphenol Socapex 光纤连接器 TACBEAM 是一款专为在恶劣环境中使用而设计的两性连接器。它采用扩展光束技术进行非接触式传输,有单模和多模可供选择,最多有四个通道。TACBEAM 连接器符合 M83526/20 和 /21 标准,是军事和工业应用的可靠、高性能解决方案。
LC 现场 - 光纤连接器 - Amphenol Socapex
Amphenol Socapex LC 现场连接器是一种创新解决方案,用户可将其 LC 线缆组转换为坚固耐用的 LC 现场连接器。这种连接器密封,可防液体和灰尘,非常适合用于军事通信、基站、海军和铁路。此外,它还具有防震功能,可确保在恶劣条件下使用。这种连接器的主要特点之一是具有专利的 RJStop(R) 系统,该 ...
可持续环境政策|安费诺Socapex公司
安费诺可持续环境政策. 在安费诺,我们相信,以可持续的方式开展业务能为股东创造短期和长期价值。 安费诺的每项业务都力求不断改进设计、采购、制造和交付产品的方式,在整个价值链中努力满足或超越客户对产品管理的期望。
254/HE701-HE901 - HE7-HE8-HE9 系列 PCB 连接器 | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex PCB 连接器 254/HE701-HE901 是一种可直接或间接连接的标准连接器。这款 PCB 连接器设计用于商用和军用航空航天、核能和工业以及 C5ISR 应用。它通过了 NF C/UTE 93-421 (HE701) 和 NF C/UTE 93-423 (HE901) 认证,确保符合可靠性和安全性的最高标准。
SIAL - 高性能 PCB 连接器 | 安费诺 Socapex
sial 是安费诺 socapex 开发的模块化高密度互连系统,适用于恶劣环境,如商用和军用航空航天及 c5isr 应用。这种混合连接器可与热夹具配合使用,并超过 mil-dtl-55302 的要求,是一种坚固可靠的技术。sial 有 13 种不同的排列方式,触点从 18 个到 392 个不等。此外,sial 还是一种扁平的板对板连接器,其 ...
新加坡 | 安费诺 Socapex
了解我们的 hdmi 2.0 aoc 电缆:长距离连接,毫不妥协
给安费诺Socapex发送电子邮件
了解我们的 hdmi 2.0 aoc 电缆:长距离连接,毫不妥协
新闻与活动 | 安费诺Socapex公司
安费诺 Socapex 最新新闻和活动