Search Results for 大阪府八尾市竹渕4丁目143 佐原化学
持続可能な環境方針|アンフェノール・ソカペックス
アンフェノールの持続可能な環境方針. Amphenolでは、事業の遂行方法において持続可能な選択をすることが、株主の皆様に短期的および長期的な価値をもたらすと考えています。
M81714/2, /7 Series I Size 20 Class D Terminal Junction Modules
Terminal Junction Modules Amphenol Pcd www.amphenolpcd.com Milaero@amphenolpcd.com 1-978-624-3400 72 Cherry Hill Drive Beverly, MA 01915 M81714/2, /7
Radsok - アンフェノールジャパン株式会社
2.4 Radsok contacts and housings High Power contacts and touch-proof housings. 3.6 mm, 6.0 mm and 8.0 mm Radsok 14 2.5 Wallbushing Connector family Feed-through-power Connector. 6.0 mm and 8.0 mm Radsok IP65/IP67 against the wall IP20 in mated condition 16 2.6 Tools Eletro hydraulic crimping unit and crimping dies. 18 2.7 Radsok industrial ...
14.0mm RADSOK for UPC Right Angle Plug Connector
Step 4: Crimping the contact lug to the wire (Figure 4.1) Figure 4.1a Figure 4.1b Figure 4.1c Note: No sharp burrs after crimping, and single copper wire cannot be exposed, if it has, it must be cut out. Cable Recommended connect crimp height (CCH) "F" Cable pullout force 150 mm2 16.2 0.1 3000 N Min. 120 mm2 16.3±0.1 2700 N Min. 95 mm2 16.35± ...
REACH規則への対応|アンフェノール・ソカペックス
reachは製造業者に環境責任を導入する。 アンフェノール・ソカペックスは、reach規制の遵守とお客様の要求事項の充足に積極的に取り組んでいます。
オーストリア|アンフェノール・ソカペックス
ニュース :ラック&パネルのcadファイルが利用可能になりました。
業界|アンフェノール・ソカペックス - Amphenol Socapex
hdmi 2.0 aocケーブル:妥協のない長距離接続性をご覧ください。
REVISION HISTORY REV DESCRIPTION DATE PRODUCT DATA DRAWING - NRN 48684 ...
4) cham. 1st & last threads. 5) surface roughness 63 e mil-std-10. 6) dia.’s on common centers to be concentric within .005 t.i.r. 7) remove all burrs unless otherwise specified 7038-0741 www.svmicrowave.com title: proprietary the information contained in this drawing is the sole property of sv microwave, inc. any reproduction in part or as a ...
RES-GMC-バットジョイントファイバコネクタ付き - 光ファイバメディアコンバータ|Amphenol Socapex
Amphenol Socapex MIL-STD-461 光ファイバーメディアコンバータRES-GMC(バットジョイントファイバーコネクタ付き)は、過酷な環境での光ファイバーリンクの展開を可能にする、頑丈で信頼性の高いメディアコンバータです。このコンバータは、安全で信頼性の高い接続を保証するバットジョイント技術 ...
採用情報|アンフェノール・ソカペックス
ラック&パネル用rnjコネクタのcadファイル提供開始
新規サプライヤーとして応募する|Amphenol Socapex
新規サプライヤーとしての申請. インターコネクターのメーカーとして名高い当社にとって、顧客満足は第一の目標です。
ハンガリー|アンフェノール・ソカペックス
光ファイバーソリューション. 光ファイバーコネクター; 光ファイバー終端装置; 光ファイバーアクセサリー
トルコ・中東|アンフェノール・ソカペックス
ニュース :ラック&パネルのcadファイルが利用可能になりました。
モンテネグロ|アンフェノール・ソカペックス
光ファイバーソリューション. 光ファイバーコネクター; 光ファイバー終端装置; 光ファイバーアクセサリー
ビジョン&バリュー|アンフェノール・ソカペックス
アンフェノール・ソカペックス値. 情熱. イノベーションのために:製品、プロセス、技術。 新しい市場:新しいアプリケーション、新しい顧客、新しい地域。
CTF-4G-4TXRX|製品情報|アンフェノールジャパン株式会社 -航空宇宙・産業機器用コネクタ-
CTF-4G-4TXRX. カタログ; 特長. 光インターフェース; 標準M29504光端子を採用; 電気インターフェース; QuadraxもしくはスプリットペアQuadraxを使用
公司介绍 - amphenol-industrial.com
4. 子拆卸工。 1.压好子的线。 2.压子插相应的 胶芯。 4.片插连前 合的。 5.片壳体前 的。 1.备插工。 3. 工插合的子用 拆卸。 2. 用工钩住片的凹槽从 连中。 5. 在工的手柄加压力, 然后子从连后 。 组装说明 (插座)
SUSTAINABILITY REPORT - アンフェノールジャパン株式会社
AMPHENOL CORPORATION 2020 SUSTAINABILITY REPORT 4 About Amphenol Amphenol’s products Enable the Electronics Revolution across a diverse array of end markets. We are a truly global company, with approximately 200 manufacturing facilities in approximately 40 countries and sales to virtually every corner of the globe. This