Search Results for 安费诺ex40206a12
充电枪(NACS) - 新能源汽车高压连接器与线束-产品中心 - 安费诺汽车连接系统(常州)有限公司
我公司是安费诺集团在中国的全资子公司,隶属于安费诺汽车产品集团,成立于2004年。我公司产品涵盖安全气囊连接器及线束、汽车内外饰照明连接器及线束、新能源汽车连接器及线束、汽车安全带线束、汽车天窗线束、汽车信息及娱乐系统线束以及其它各类汽车不同部位的小型线束。
Powersafe - VG96944 - 38999 系列 | 安费诺 Socapex
Amphenol Socapex 的 PowerSafe 连接器是一种高性能解决方案,专为传输电压超过 500V 的高功率而设计,符合市场上最严格的用户安全要求。它通过了 EN61984 和 EN60664 认证,可确保在最苛刻的应用中安全使用。PowerSafe 连接器非常适合用于箱式 I/O 电源、散布在现场的电源连接器(鼓)和发电机。
认证 | 安费诺 Socapex - Amphenol Socapex
联系我们 您有问题吗? 找不到您需要的产品?正在寻找定制设计?或者不确定您需要什么?请联系我们的专家团队,他们将 ...
圆管端子 - 安费诺 - Amphenol-gec
业务领域: 系列:PowerLok系列类型:圆管端子连接器类型:插座安培:120安培芯位:1芯
以太网交换机 | 安费诺 Socapex
Amphenol Socapex 提供具有最高性能的耐用军用以太网交换机。Amphenol Socapex MIL-STD 交换机专为军事和恶劣环境应用而设计,支持符合 MIL-STD-461 标准的传导和辐射电磁干扰 (EMI)。
FAKRA Connectors - Amphenol RF
Amphenol RF offers a broad range of radio frequency FAKRA Connectors including industry standard designs and highly engineered Amphenol RF proprietary interfaces. Check product specs & datasheets for a wide selection of FAKRA Connectors at Amphenol RF online.
电力传输技术 / 高电压和大电流 | 安费诺 Socapex
电力传输技术对于各行各业高效可靠地传输能源至关重要。 这些解决方案专为处理高电压和高电流水平而设计,可确保安全 ...
安费诺(常州)电子有限公司
背景介绍: 安费诺集团是全球最大的电气、电子、光纤连接器、互连 系统以及同轴和扁平电缆的连接器制造商和营销商之一。 安费诺在全球实施本地化战略, 在全球设立了80多家工厂和100多个销售办事处,以便直接地向各大洲的客户提供产品和实施本地化服务。 ...
人才招聘 - 安费诺汽车连接系统(常州)有限公司
我公司是安费诺集团在中国的全资子公司,隶属于安费诺汽车产品集团,成立于2004年。我公司产品涵盖安全气囊连接器及线束、汽车内外饰照明连接器及线束、新能源汽车连接器及线束、汽车安全带线束、汽车天窗线束、汽车信息及娱乐系统线束以及其它各类汽车不同部位的小型线束。
Our Product Lines - Amphenol Sine
PRODUCT IMAGE DISCLAIMER: All images on this site are merely a representation of the actual part. Color, sizing, material and plating surface may differ.
PT/451 - 26482 I 系列 | 安费诺 Socapex
2M 是一种微型微型圆形连接器,专为在恶劣环境中要求高性能、减小尺寸和重量的互连应用而设计。Amphenol 提供不同的 2M 连接器来满足您的所有需求,包括双启动 Acme 螺纹、三启动螺纹耦合、¼ 转卡口和推拉式快速断开连接。材料包括铝和不锈钢,并提供符合 ROHS 标准的镀层,如黑锌镍和 Durmalon 等。
10170159 | Amphenol Global Search | Amphenol
The 1900 / EN3545 is a composite rectangular connector available with various contact arrangements. It includes sizes 22 to 8 crimp removable contacts for Copper and Aluminum cable, common with Mil-DTL-38999 Series connectors such as coax, twinax, triax and Quadrax.Standard and Overmoulded rear grommet and interfacial seal.Configurable keying and locking posts providing 36 options.
安费诺汽车连接系统(常州)有限公司
我公司是安费诺集团在中国的全资子公司,隶属于安费诺汽车产品集团,成立于2004年。我公司产品涵盖安全气囊连接器及线束、汽车内外饰照明连接器及线束、新能源汽车连接器及线束、汽车安全带线束、汽车天窗线束、汽车信息及娱乐系统线束以及其它各类汽车不同部位的小型线束。
APH Code of Conduct Jan 2024 CN - Amphenol
2024 年 1 月 31 日生效. 安费诺公司. 商业行为及道德准则. 安费诺,由位于世界各地的众多公司组成,拥有一个共同的目标—— 做最好
AMMC Connectors - Amphenol RF
Amphenol RF offers a broad range of radio frequency AMMC Connectors including industry standard designs and highly engineered Amphenol RF proprietary interfaces. Check product specs & datasheets for a wide selection of AMMC Connectors at Amphenol RF online.
CONTACT US - 安费诺 - 组件 - 广州安费诺电子有限公司 中文
Winnipeg, Manitoba, Canada: • R&D, Engineering, CS, Logistics, Low Vol Production • 35,000 Square Feet • 50 Employees • Telephone: +86 519-8981 9713 • Address: 2110 Notre Dame Avenue
2M805 - 2M 微型 | 安费诺 Socapex
2M805 连接器是一种微型圆形连接器,采用 Tri-Start 快速耦合机制,可快速、轻松地插接和拆卸。它提供超过 45 种触点排列方式,触点数从 1 到 85 不等,适用于各种应用。该连接器还具有出色的电磁干扰屏蔽功能,可确保在嘈杂环境中进行可靠的数据传输。2M805 连接器的主要优点之一是具有出色的抗 ...
Hc18 | Amphenol Global Search | Amphenol
hc18 | Amphenol Global Search | Amphenol S32 Polarization CPA Without CPA With CPA Seal Part Number AC-CP000383 AC-CP000382 Series 32POS Wire OD range 2.24-3.00mm 1.35-2.50mm S32 Wire gauge 16-18AWG 20-22 AVVG HC HC Signal Blank Seal Type 16# (power) 20# (signal) Terminal & Cable & Seal Plug Options 50.0 REF (mm) HC18 A-S32 HC18 B-S32 HC18 C ...
高性能 PCB 连接器 | 安费诺 Socapex - Amphenol Socapex
了解我们的 hdmi 2.0 aoc 电缆:长距离连接,毫不妥协
机器人市场 - 组件 - 安费诺 - Amphenol-gec
我们为机器人和自动化应用制造定制电缆组件和定制连接器。 我们是一些世界顶级机器人制造商值得信赖和可靠的供应商。