Search Results for 安费诺hsd产品手册
Amphenol Assembletech
Application. 1. Server. 2. Work station. 3.Storage system 4. Switch 5. Router Features and Benefits. 1. Smaller size, 0.6mm pitch 2. PCB thickness is 1.0mm
德国 | 安费诺 Socapex
机架和面板 rnj 连接器的 cad 文件现已发布
墨西哥 | 安费诺 Socapex
机架和面板 rnj 连接器的 cad 文件现已发布
安费诺(常州)电子有限公司 - amphenol-gec.com
系列介绍 >>> PowerLok系列是一种低成本,紧凑的金属外壳互连解决方案,采用RADSOK接触技术,适用于EV和混合动力运输应用。
R-VPX - VITA 连接器 | 安费诺 Socapex - Amphenol Socapex
Amphenol Socapex R-VPX 是一种高速板对板互连系统,设计符合并超过 VITA 46 标准。它是一种模块化商用现成 (COTS) 互连系统,支持以太网、光纤通道、InfiniBand 和其他协议。该系统坚固耐用,专为恶劣环境设计,是商用和军用航空航天、电子系统和 C5ISR 应用的理想之选。
Low Pressure Sensor Solutions | All Sensors
CRITICAL CARE EQUIPMENT. In the critical realm of respiratory support equipment, such as ventilators, transport ventilators, and anesthesia machines, our pressure sensors play an essential role in ensuring patient safety and effective treatment.These sensors are key in providing precise control of airway pressure, a factor that is vital for the safe and effective support of patients with ...
手动维修开关(MSD10 - amphenol-auto.com
Amphenol Manual Service Disconnect Amphenol Automotive Connection Systems Amphenol Amphenol Automotive Connection Systems (Changzhou) Co., Ltd 20 Tianshan Road, Changzhou Jiangsu China.
Amphenol Assembletech
Amphenol xiamen,Amphenol-ast,安费诺电子装配,安费诺,数据接口,安费诺厦门,厦门安费诺 ... HSD Receptacle STR to RA: Part Number: RATHD-0003 Product Description: HSD Straight Receptacle to Right Angle Receptacle Series: HSD Cable Length: 0.5 meters Signal Wire Size: 26AWG
CONTACT US - 安费诺 - 组件 - 广州安费诺电子有限公司 中文
Winnipeg, Manitoba, Canada: • R&D, Engineering, CS, Logistics, Low Vol Production • 35,000 Square Feet • 50 Employees • Telephone: +86 519-8981 9713 • Address: 2110 Notre Dame Avenue
Thermometrics | Temperature Sensors
Thermometrics, Inc., offers one of the most comprehensive ranges of temperature measurement and sensor products in the world today. From chips to value-added assemblies, with temperature ranges from -196ºC to 1150ºC, Thermometrics products play a vital role in measurement, control and protection of industrial and consumer-based applications worldwide.
2M805 - 2M 微型 | 安费诺 Socapex
2M805 连接器是一种微型圆形连接器,采用 Tri-Start 快速耦合机制,可快速、轻松地插接和拆卸。它提供超过 45 种触点排列方式,触点数从 1 到 85 不等,适用于各种应用。该连接器还具有出色的电磁干扰屏蔽功能,可确保在嘈杂环境中进行可靠的数据传输。2M805 连接器的主要优点之一是具有出色的抗 ...
Amphenol Aerospace
%PDF-1.4 %âãÏÓ 11615 0 obj > endobj xref 11615 47 0000000016 00000 n 0000002710 00000 n 0000002874 00000 n 0000006130 00000 n 0000006837 00000 n 0000007231 00000 n 0000007397 00000 n 0000007513 00000 n 0000007601 00000 n 0000008139 00000 n 0000008769 00000 n 0000009856 00000 n 0000010855 00000 n 0000011515 00000 n 0000012255 00000 n 0000012341 00000 n 0000012440 00000 n 0000013089 00000 n ...
电源转换器 | 安费诺 Socapex
我们的电源专为满足现代战争的严格要求而设计。我们的解决方案提供各种 28v ac/dc、dc/dc 和 dc/ac 逆变器,包括 vme 标准和 vita62 vpx 电源,可确保为关键系统提供稳定可靠的电源。我们的解决方案符合 mil-std-461、mil-std-704、mil-std-810、mil-std-1275、mil-std-1399、rtca do-160 和 def stan 61-5 标准,即使在最具挑战 ...
安费诺(常州)电子有限公司 - amphenol-gec.com
Winnipeg, Manitoba, Canada: • R&D, Engineering, CS, Logistics, Low Vol Production • 35,000 Square Feet • 50 Employees • Telephone: +86 519-8981 9713 • Address: 2110 Notre Dame Avenue
2M 微型微型器件 | 安费诺 Socapex - Amphenol Socapex
2M 是一种微型微型圆形连接器,专为在恶劣环境中要求高性能、减小尺寸和重量的互连应用而设计。Amphenol 提供不同的 2M 连接器来满足您的所有需求,包括双启动 Acme 螺纹、三启动螺纹耦合、¼ 转卡口和推拉式快速断开连接。材料包括铝和不锈钢,并提供符合 ROHS 标准的镀层,如黑锌镍和 Durmalon 等。
电缆组件 | 安费诺 Socapex - Amphenol Socapex
电缆组件 根据您的需求定制. 客户的需求促使我们努力为军事和航空航天应用提供各种线束和电缆解决方案。我们深知每个项目都是独一无二的,因此我们能够根据您的需求设计和制造每种定制线束。
SC39 快速脱扣器 - 38999 系列 | 安费诺 Socapex
产品优点:. 多种插座和插头样式:系索式、方形法兰、锁紧螺母、直插式、... 标准插座分离力:50 至 100n; 低力插座分离力:小于 50 n
机器人市场 - 组件 - 安费诺 - Amphenol-gec
我们为机器人和自动化应用制造定制电缆组件和定制连接器。 我们是一些世界顶级机器人制造商值得信赖和可靠的供应商。
高性能 PCB 连接器 | 安费诺 Socapex - Amphenol Socapex
了解我们的 hdmi 2.0 aoc 电缆:长距离连接,毫不妥协
Amphenol Assembletech
Tel: 86-13606097321 Fax: 86-592-5931111 Johnnie.Shi@amphenol-ast.com