Search Results for 安费诺hvg1p403mc
安费诺汽车连接系统(常州)有限公司
我公司是安费诺集团在中国的全资子公司,隶属于安费诺汽车产品集团,成立于2004年。我公司产品涵盖安全气囊连接器及线束、汽车内外饰照明连接器及线束、新能源汽车连接器及线束、汽车安全带线束、汽车天窗线束、汽车信息及娱乐系统线束以及其它各类汽车不同部位的小型线束。
2M801 - 2M 微型 | 安费诺 Socapex
Amphenol Socapex 2M Micro Miniature 2M801 连接器是一种用途广泛的圆形连接器,具有多种功能和优点。它采用重型双启动 ACME 微型螺纹接头,只需旋转接头螺母 1 1/2 圈即可轻松快速地接合。此外,它还有 10 种外壳尺寸(从 05 到 21)和 40 多种触头排列(触头尺寸从 23 到 12)可供选择。
R-VPX - VITA 连接器 | 安费诺 Socapex - Amphenol Socapex
Amphenol Socapex R-VPX 是一种高速板对板互连系统,设计符合并超过 VITA 46 标准。它是一种模块化商用现成 (COTS) 互连系统,支持以太网、光纤通道、InfiniBand 和其他协议。该系统坚固耐用,专为恶劣环境设计,是商用和军用航空航天、电子系统和 C5ISR 应用的理想之选。
JT - 38999 系列 II - 38999 系列 | 安费诺 Socapex
Amphenol Socapex 的 JT 连接器按照 MIL-DTL-38999 系列 II 标准设计,非常适合用于军事和航空航天工业。这些连接器具有一系列特性,是战场通信、接地车辆和军用航空电子设备等各种应用的可靠耐用解决方案。
Powersafe - VG96944 - 38999 系列 | 安费诺 Socapex
Amphenol Socapex 的 PowerSafe 连接器是一种高性能解决方案,专为传输电压超过 500V 的高功率而设计,符合市场上最严格的用户安全要求。它通过了 EN61984 和 EN60664 认证,可确保在最苛刻的应用中安全使用。PowerSafe 连接器非常适合用于箱式 I/O 电源、散布在现场的电源连接器(鼓)和发电机。
SC39 快速脱扣器 - 38999 系列 | 安费诺 Socapex
SC39 连接器非常适合需要快速、轻松连接/断开的应用。Amphenol Socapex 的 SC39 连接器是专为要求苛刻的应用而设计的高性能解决 ...
2M805 - 2M 微型 | 安费诺 Socapex
2M805 连接器是一种微型圆形连接器,采用 Tri-Start 快速耦合机制,可快速、轻松地插接和拆卸。它提供超过 45 种触点排列方式,触点数从 1 到 85 不等,适用于各种应用。该连接器还具有出色的电磁干扰屏蔽功能,可确保在嘈杂环境中进行可靠的数据传输。2M805 连接器的主要优点之一是具有出色的抗 ...
EN3645 - 38999 系列 | 安费诺 Socapex
Amphenol Socapex 的 EN3645 连接器是一种高性能解决方案,它类似于 MIL-DTL-38999 系列 III 连接器,但提供更多要求,以满足最苛刻的应用。它的设计目的是在最恶劣的环境中(包括商用和军用航空航天)提供卓越的性能。EN3645 连接器的主要特点之一是具有更高的抗流体性能。
光纤连接器 - 适用于恶劣环境 | Amphenol Socapex
安费诺 socapex 提供各种光纤解决方案:光纤终端、fo 连接器、电缆组件。我们坚固耐用的光纤解决方案可用于恶劣环境下的应用,例如:战场通信、c5isr 通信、地面车辆、士兵装备、海军、军事和商业航空航天。
2M 微型微型器件 | 安费诺 Socapex - Amphenol Socapex
2M 是一种微型微型圆形连接器,专为在恶劣环境中要求高性能、减小尺寸和重量的互连应用而设计。Amphenol 提供不同的 2M 连接器来满足您的所有需求,包括双启动 Acme 螺纹、三启动螺纹耦合、¼ 转卡口和推拉式快速断开连接。材料包括铝和不锈钢,并提供符合 ROHS 标准的镀层,如黑锌镍和 Durmalon 等。
电力传输技术 / 高电压和大电流 | 安费诺 Socapex
电力传输技术对于各行各业高效可靠地传输能源至关重要。. 这些解决方案专为处理高电压和高电流水平而设计,可确保安全、不间断的配电。它们可应用于地面车辆、海军、民用和军用飞机、能源系统、工业机械等。
PT/451-26482 I 系列 - PT/451 - 26482 I 系列 | 安费诺 Socapex
pt/451 系列连接器是一种圆柱形 mil-dtl-26482 i 系列连接器,可提供多种后壳和插件排列方式。该系列连接器有九种外壳尺寸可供选择,最多可有 61 个触点,非常适合航空、军事和工业等需要高质量连接器的应用场合。pt/451 连接器提供压接、焊接和 pcb 触点版本,热电偶触点是标准配置。
Pin-Lug - 安费诺 - Amphenol-gec
Series:RADLOK SeriesConnector Type:ReceptaclePin End: Pin-Lug...
TV - 变径法兰插座 - 38999 系列 | 安费诺 Socapex
tv 变径法兰插座是一种体积小、重量轻的连接器,设计用于对尺寸和重量有严格要求的军事、航空和先进工业应用。这种插座源自 mil-dtl-38999 系列 iii 版本,有防松螺母配置 (tv07/tvs07) 可供选择。它的面板占地面积比标准 38999 插座小 41%,平均重量轻 20%。这种缩小的法兰式插座可提供压接或 pc 尾部 ...
FAKRA Generation 4.0 Solutions Guide - Chinese - Amphenol RF
安费RF800 627-7100 203 743-9272 amr.cm Sasamr.cm FAKRA 4.0 订购信息 注:请联系工厂,获取组件零件编号。 FAKRA 第 4.0 代连接器 FAKRA 第 4.0 代电缆连接器由 (4) 个单独购买的组件组成;配有 TPA 夹的塑胶壳、触体子组件、接触针和压接套等。
环境与安全 | 安费诺Socapex公司 - Amphenol Socapex
为了保护我们的员工和环境,Amphenol Socapex承诺在法国 Thyez 和印度浦那两地遵守所有适用的环境、健康和安全法规。 我们希望 我们对环境、健康和安全问题的承诺贯穿整个组织。. 我们为所有员工提供相关培训课程,使他们能够根据我们的环境和安全政策做出决策并采取行动。
高性能 PCB 连接器 | 安费诺 Socapex - Amphenol Socapex
了解我们的 hdmi 2.0 aoc 电缆:长距离连接,毫不妥协
安费诺 Socapex 的主要事实
安费诺 SOCAPEX 的主要情况 自 1947 年以来,Amphenol Socapex 一直致力于为恶劣环境设计、制造可靠和创新的互连解决方案,专门提供标准和定制的电气和光纤连接器、触头、附件和布线解决方案。
10170159 | Amphenol Global Search | Amphenol
The 1900 / EN3545 is a composite rectangular connector available with various contact arrangements. It includes sizes 22 to 8 crimp removable contacts for Copper and Aluminum cable, common with Mil-DTL-38999 Series connectors such as coax, twinax, triax and Quadrax.Standard and Overmoulded rear grommet and interfacial seal.Configurable keying and locking posts providing 36 options.
安费诺 Socapex 经销商 | 安费诺 Socapex - Amphenol Socapex
联系我们 您有问题吗? 找不到您需要的产品?正在寻找定制设计?或者不确定您需要什么?请联系我们的专家团队,他们将 ...