Search Results for 安费诺sg系列连接器
Amphenol
Amphenol is one of the world’s largest providers of high-technology interconnect, sensor and antenna solutions. Our products Enable the Electronics Revolution across virtually every end market including Automotive, Broadband Communications, Commercial Aerospace, Defense, Industrial, Information Technology and Data Communications, Mobile Devices and Mobile Networks.
VITA 连接器 | 安费诺 Socapex - Amphenol Socapex
Amphenol 的 VITA 连接器在军事和航空航天应用中表现出色,以紧凑、坚固的设计提供高性能数据传输
Amphenol Socapex 的产品系列 | 连接器和互连解决方案 - 军事和航空航天应用
欢迎来到安费诺 Socapex 的世界. 我们是创新互连解决方案的领先供应商。凭借 50 多年的丰富经验,Amphenol Socapex 提供全面的高品质产品,旨在满足航空航天、国防、工业和娱乐等行业的各种需求。
Amphenol Connectors | Cable Assemblies | Interconnects | Mobile, RF, Optics
Amphenol Communications Solutions (ACS), a division of Amphenol Corporation, is a world leader in interconnect solutions for Communications, Mobile, RF, Optics, and Commercial electronics markets.
安费诺汽车连接系统(常州)有限公司
我公司是安费诺集团在中国的全资子公司,隶属于安费诺汽车产品集团,成立于2004年。我公司产品涵盖安全气囊连接器及线束、汽车内外饰照明连接器及线束、新能源汽车连接器及线束、汽车安全带线束、汽车天窗线束、汽车信息及娱乐系统线束以及其它各类汽车不同部位的小型线束。
汽车智能互联连接器与线束-产品中心 - 安费诺汽车连接系统(常州)有限公司
我公司是安费诺集团在中国的全资子公司,隶属于安费诺汽车产品集团,成立于2004年。我公司产品涵盖安全气囊连接器及线束、汽车内外饰照明连接器及线束、新能源汽车连接器及线束、汽车安全带线束、汽车天窗线束、汽车信息及娱乐系统线束以及其它各类汽车不同部位的小型线束。
PCB 连接器 - 军用连接器 | 安费诺 Socapex - Amphenol Socapex
机架和面板 rnj 连接器的 cad 文件现已发布
Amphenol Socapex - 连接器、军用连接器、圆形连接器、PCB 连接器、线束
根据空间要求定制的坚固可靠的互连解决方案. 了解 Amphenol Socapex 用于太空应用的尖端互连解决方案。我们的连接器可靠、经过测试、坚固耐用,能够满足航空航天工业的严格要求。
HVC 3.6mm 2孔连接器(插头—焊接版插座
%PDF-1.5 %âãÏÓ 6 0 obj /Type /XObject /Subtype /Image /BitsPerComponent 8 /Width 926 /Height 475 /ColorSpace /DeviceRGB /Filter /DCTDecode /Length 33301 >> stream ...
R-VPX - VITA 连接器 | 安费诺 Socapex - Amphenol Socapex
Amphenol Socapex R-VPX 是一种高速板对板互连系统,设计符合并超过 VITA 46 标准。它是一种模块化商用现成 (COTS) 互连系统,支持以太网、光纤通道、InfiniBand 和其他协议。该系统坚固耐用,专为恶劣环境设计,是商用和军用航空航天、电子系统和 C5ISR 应用的理想之选。
高性能 PCB 连接器 | 安费诺 Socapex - Amphenol Socapex
了解我们的 hdmi 2.0 aoc 电缆:长距离连接,毫不妥协
2M805 - 2M 微型 | 安费诺 Socapex
2M805 连接器是一种微型圆形连接器,采用 Tri-Start 快速耦合机制,可快速、轻松地插接和拆卸。它提供超过 45 种触点排列方式,触点数从 1 到 85 不等,适用于各种应用。该连接器还具有出色的电磁干扰屏蔽功能,可确保在嘈杂环境中进行可靠的数据传输。2M805 连接器的主要优点之一是具有出色的抗 ...
38999 - 电源 - 38999 系列 | 安费诺 Socapex - Amphenol Socapex
38999-Power 连接器专为恶劣环境下的高功率传输而设计。Amphenol Socapex 38999 电源连接器源自 MIL-DTL-38999 系列,配备了坚固耐用的电源插件,可承受高达 500A 的电流。它们有多种外壳类型,包括 MIL-DTL-38999 I (LJT)、MIL-DTL-38999 III (TV-CTV)、VG96912 (SJT)、RNJ 和 RNJLP,其中 4 x 60 Amps 和 4 x 100 Amps 符合 HE308 标准 ...
SJT - 38999 系列 | 安费诺 Socapex - Amphenol Socapex
Amphenol Socapex SJT 连接器是一种坚固耐用的产品,专为满足军事和航空航天工业恶劣环境应用的要求而设计。它源自 MIL-DTL-38999 系列 I 和 II,也称为 1.5 系列,是国际公认的北约标准连接器。SJT 连接器采用反向卡口耦合连接器,具有多种触点排列和外壳类型。它提供 60 多种触点排列方式,触点数量从 1 ...
了解安费诺 Socapex | 安费诺 Socapex - amphenol-socapex.com
安费诺 socapex 概况. 成立于 1947 年; 隶属于美国安费诺集团(在纽约证券交易所上市); 1400 多名员工; 2 个生产基地:法国蒂耶兹和印度浦那; 在每个生产基地,我们都有最先进的车间,涵盖各种基本工艺,包括触头、连接器和电缆的成型、螺纹加工、机加工、电镀和装配。
PT/451 - 26482 I 系列 | 安费诺 Socapex
2M 是一种微型微型圆形连接器,专为在恶劣环境中要求高性能、减小尺寸和重量的互连应用而设计。Amphenol 提供不同的 2M 连接器来满足您的所有需求,包括双启动 Acme 螺纹、三启动螺纹耦合、¼ 转卡口和推拉式快速断开连接。材料包括铝和不锈钢,并提供符合 ROHS 标准的镀层,如黑锌镍和 Durmalon 等。
387TV 系列 - 7 号连接器 - 38999 系列 | 安费诺 Socapex
387tv 系列是一种尺寸为 7 的微型连接器,以小型封装提供高速数据传输。对于需要以小巧轻便的设计进行高速数据传输的应用来说,387tv 系列连接器是一个极佳的选择。
D38999 III 系列 TV-CTV - 38999 系列 | 安费诺 Socapex
38999 系列 iii 连接器专为在恶劣的军事和工业环境中使用而设计。该系列提供多种触点排列和外壳类型,是需要最大限度减轻重量和节省空间的应用的理想选择。
JT - 38999 系列 II - 38999 系列 | 安费诺 Socapex - Amphenol Socapex
Amphenol Socapex 的 JT 连接器按照 MIL-DTL-38999 系列 II 标准设计,非常适合用于军事和航空航天工业。这些连接器具有一系列特性,是战场通信、接地车辆和军用航空电子设备等各种应用的可靠耐用解决方案。
五号 - 38999 系列 | 安费诺 Socapex
mil-dtl-38999 系列连接器于 20 世纪 60 年代推出,是一种革命性的军用解决方案,以其紧凑的触点和增强的插入模式而著称。这一创新超越了已经广受好评的 mil-dtl-5015 连接器。在随后的几十年中,d38999 连接器不仅获得了广泛的认可,而且还成为军事规格连接器的权威标准,特别是在要求苛刻的军事和 ...