Search Results for 米国経済堅調 米ドル高
光ファイバ終端抵抗|Amphenol Socapex
Amphenol SOCAPEXは、光ターミネータ、FOコネクタ、ケーブルアセンブリーなど、幅広い光ファイバソリューションを提供しています。
航空电子设备和机身 | Amphenol Socapex
光纤连接器:光纤连接器具有高速、低损耗的数据传输能力,对于需要高带宽的应用(如军用飞机上的通信系统和数据网络)来说至关重要。 机架和面板连接器 :机架和面板连接器用于军用飞机机架和面板内航空电子模块的互连。
Amphenol Sensors – Connecting Your World Through Sensor Innovations
Offering the most diverse sensor portfolio of standard and customized products for the world’s most demanding regulatory and industry-driven applications, Amphenol Sensors creates unparalleled value by providing critical information for real-time decisions.
SIHD - 高性能 PCB 连接器 | 安费诺 Socapex
Amphenol SOCAPEX SIHD 是一种高度耐用的单片 PCB 连接器,专为在恶劣环境中与热夹具配合使用而设计。其坚固耐用的技术是商用和军用航空航天以及 C5ISR 应用的完美选择。SIHD 连接器的横向位移为 +-0.25 毫米,因此具有高度可靠性,并且通过可维修触点便于维护。
NAFIコネクタ|製品情報|アンフェノールジャパン株式会社 -航空宇宙・産業機器用コネクタ-
NAFIコネクタ. カタログ; PCB; 1960年代後半にアンフェノールが米海軍と共同開発したNAFI(Naval Avionics facility-Indianapolis)コネクタは、0.1インチ(2.54mm)ピッチでフォーク&ブレイドコンタクトを配した汎用性の高いボードコネクタです。
高性能 PCB 连接器 | 安费诺 Socapex - Amphenol Socapex
了解我们的 hdmi 2.0 aoc 电缆:长距离连接,毫不妥协
VME標準AC&DC/DCパワー・コンバータ - Amphenol Socapex
電力損失を最小限に抑える高効率 安定した出力のための電圧レギュレーション emi/emc準拠の電磁両立性; 過電圧/過電流保護 アプリケーション 戦場通信 c5isr; 地上車両; 軍用アビオニクス; コマーシャル・エア ネイビー スペース
HVC シリーズ|製品情報|アンフェノールジャパン株式会社 -航空宇宙・産業機器用コネクタ-
hvc シリーズは、バッテリーシステム、pdu、mcu、モーター向けに開発された樹脂製の高電圧evコネクタです。 1~5芯、形状はストレートタイプと90°アングルタイプを取り揃え、定格電圧800V DC~1000V DC、定格電流20A~400A、適用電線サイズ2.5~70mm²に対応してい ...
RJF RB - 頑丈なイーサネット、USBおよびディスプレイコネクタ|Amphenol Socapex
rjf rbは過酷な環境に耐えるよう設計された産業用イーサネットrj45接続システムです。このシステムは、液体や埃に対して密閉されており、衝撃、振動、牽引に対して耐性があるため、無線基地局、工業プロセス制御、ロボット工学、遠隔保守などの幅広いアプリケーションに理想的な ...
Amphenol Socapex 的产品系列 | 连接器和互连解决方案 - 军事和航空航天应用
欢迎来到安费诺 Socapex 的世界. 我们是创新互连解决方案的领先供应商。凭借 50 多年的丰富经验,Amphenol Socapex 提供全面的高品质产品,旨在满足航空航天、国防、工业和娱乐等行业的各种需求。
光纤连接器 | 安费诺 Socapex - Amphenol Socapex
Amphenol SOCAPEX 提供各种光纤 FO 连接器和电缆组件。我们坚固耐用的光纤解决方案可用于恶劣环境下的应用,例如:战场通信、C5ISR 通信、地面车辆、士兵装备、海军、军事和商业航空航天。在过去的 30 年里,我们开发了耐用可靠的光纤互连解决方案。我们的产品范围包括物理接触连接器、扩束连接 ...
角型コネクタ|製品情報|アンフェノールジャパン株式会社 -航空宇宙・産業機器用コネクタ-
航空宇宙. video. r-vpx シリーズ. 航空宇宙. mil-hd2. 航空宇宙. viper シリーズ vpx基板対応. 航空宇宙. lrmコネクタ. 航空宇宙,産業機器. b 3 ブラシコネクタ. 航空宇宙. hdb³/hsb³ シリーズ. 航空宇宙
パワーセーフ - VG96944 - 38999シリーズ|Amphenol Socapex
Amphenol SocapexのPowerSafeコネクターは、500Vを超える高電力の伝送用に設計された高性能ソリューションで、ユーザーの安全性に関する市場の最も厳しい要件を満たしています。EN61984およびEN60664の認定を受けており、最も要求の厳しいアプリケーションでも安全に使用できます。
FEINDEF 2025|アンフェノール・ソカペックス
アンフェノールは、スペインの主要な防衛・セキュリティ展示会であるfeindef 2025に参加します。5月28日から30日までマドリッドで開催されるこの展示会に参加し、世界の防衛・セキュリティ産業の進化する要求に応えるために設計された当社の先進的なソリューションをご覧ください。
µCom 10 Gb+ - 坚固的以太网、USB 和显示器连接器 | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex mCom 10 Gb+ 是一种微型、高速 Cat6A 和 Cat7 以太网连接器,速度超过 10Gb/s 以太网,符合 IEEE 802.3an-2006:10GBase-T 标准。它的最大外径为 15 毫米,是符合 TIA568C.2 和 ISO/IEC11801 标准的 Cat.6A 连接器。该连接器根据 MIL-DTL-38999 Series III 军事规格(螺纹型)和 MIL-DTL-26482 军事规格(推拉型)进行了 ...
RADSOK®~大電流コネクタを可能にする技術~
燃料電池のような高電流アプリケーションで使用。500Aで連続可動します。P-Lokはプッシュプルで素早い嵌合離脱を可能にし、IP67防水性を有します。 ...
CTOS - 光ファイバコネクタ|Amphenol Socapex
hdmi 2.0 aocケーブル:妥協のない長距離接続性をご覧ください。
HDAS - 用于恶劣环境的 PCB 连接器 - MIL-DTL-55302
Amphenol Socapex HDAS PCB 连接器是适用于各种应用的高性能、高性价比解决方案。这种坚固耐用的技术专为在恶劣环境中使用而设计,超过了 MIL-DTL-55302 的要求,确保了其可靠性和耐用性。
無停電電源装置(UPS) - 電力変換器|Amphenol Socapex
私達の海軍の塗布の軍用無停電電源装置 (ups) の導入 mil-std-1399 に完全に準拠します: 300b type i/ stanag 1008 ed.9、mil-std-167-1 タイプ i 振動および mil-s-901d、グレード a、クラス i および ii 高衝撃衝撃に完全に準拠しています。当社のupsユニットは、冗長構成、インテリジェント・バッテリー管理 ...
Amphenol Pcd
Contact damphenolpcd.com 3 INTRODUCTION MIL-DTL-24308 Connector Technical Specifications Characteristics Standard High Density Material Shell Steel/Brass Steel/Brass Insulator* Glass–Filled Polyester UL 94-0 (Natural Colour) Glass–Filled Polyester UL 94-0 (Natural Colour)