Search Results for 설계 프로그램
Temposonics
6 Temposonics® TH Analog ATEX / IECEx / CEC / NEC / KCs / EAC Ex 인증 / 일본 / 승인 안전 SIL 2 등급 사용 설명서 2.5 보증 MTS Sensors는지정된 적합한활용방법2에 불구하고따른 발생 사용에도 하는 Temposonics® 위치센서및공급부속품의자재결함및불량과관련 하여보증기간을보장합니다.MTS Sensors의책임은해당장치의결함부
2M803 - 2M 마이크로 미니어처 | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex 2M803 커넥터는 1/4턴 미니어처 베이요넷 커플링이 특징인 마이크로 미니어처 원형 커넥터 계열입니다. 이 커넥터는 2M 계열 중 가장 가벼우며 자주 분리해야 하는 경부하 응용 제품에 이상적입니다. 이 커넥터는 1 ~ 130개 접점 범위의 45개 이상의 접점 배열로 제공되므로 다양한 ...
TV - 축소형 플랜지 리셉터클 - 38999 계열 - Amphenol Socapex
안전 설계 커넥터를 갖춘 고전력, mil-dtl-38999 시리즈 iii에서 파생됨 . 제품 보기 38999 시리즈 rnj - 축소 플랜지 블라인드 메이트 애플리케이션에 크기와 무게가 중요한 경우 ...
RJF RB - 견고한 이더넷, USB 및 디스플레이 커넥터 | Amphenol Socapex
rjf rb는 열악한 환경을 견딜 수 있도록 설계된 산업용 이더넷 rj45 연결 시스템입니다. 이 시스템은 액체와 먼지로부터 밀봉되어 있고 충격, 진동 및 견인에 강해 무선 기지국, 산업 공정 제어, 로봇 공학, 원격 유지보수 등 다양한 분야에 이상적인 솔루션입니다.
RNJ - HE308 - 랙 및 패널 - 38999 계열 | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex RNJ HE308 랙 및 패널 커넥터는 안정적이고 견고한 연결이 필수적인 열악한 환경에서 사용하도록 설계되었습니다. 이 커넥터는 가볍고 HE308/38999 계열 I에서 파생되어 공간과 무게가 중요한 응용 분야에 이상적인 선택입니다. 100% 스쿠프 방지 기능이 있어 결합 중 핀이 구부러지거나 ...
387TV 계열 - 크기 7 커넥터 - 38999 계열 | Amphenol Socapex
안전 설계 커넥터를 갖춘 고전력, mil-dtl-38999 시리즈 iii에서 파생됨 . 제품 보기 38999 시리즈 rnj - 축소 플랜지 블라인드 메이트 애플리케이션에 크기와 무게가 중요한 경우 ...
JT - 38999 계열 II - 38999 계열 - Amphenol Socapex
Amphenol Socapex의 JT 커넥터는 MIL-DTL-38999 계열 II 표준에 따라 설계되어 군사 및 항공 우주 산업에서 사용하기에 이상적입니다. 이 커넥터는 전장 통신, 지상 차량, 군용 항공 전자 공학 등 다양한 응용 분야에 안정적이고 내구성 있는 솔루션이 될 수 있는 다양한 기능을 제공합니다.
SL 61 - SL 61 & SOCA - Amphenol Socapex
엔터테인먼트 업계에서 Socapex 또는 Soca라고도 하는 Amphenol SL61 커넥터는 산업 및 엔터테인먼트 시장의 I/O 응용 제품을 위해 설계된 원형 커넥터입니다. 이 커넥터는 1961년 Amphenol Socapex에서 발명했으며 이후 무대 조명 및 조광 박스의 전원 연결에 널리 사용되고 있습니다.
RJF Cat5e, Cat6, Cat6A - 견고한 이더넷, USB 및 디스플레이 커넥터 | Amphenol Socapex
견고한 이더넷 커넥터인 Amphenol Socapex RJF 계열은 열악한 환경에서 이더넷 연결을 위한 안정적이고 내구성 있는 솔루션을 제공합니다. Cat5e, Cat6 및 Cat6A 변형으로 제공되는 이 커넥터는 극한의 온도, 습기 및 진동을 견딜 수 있도록 설계되어 군사, 항공 우주, 산업 및 운송 응용 분야에 사용하기에 ...
CapLock 및 PlugLock - 부속품 | Amphenol Socapex
CapLock 및 PlugLock은 Amphenol Socapex 38999, RJFTV 및 USBFTV 커넥터와 캡의 포트를 보호하도록 설계된 잠금 액세서리입니다. CapLock은 캡을 리셉터클에 고정하여 포트에 대한 무단 액세스를 방지하는 잠금 링입니다. 플러그락은 플러그를 콘센트에 고정하는 잠금 링으로, 안정적이고 안정적인 연결을 보장합니다.
공간: 상호 연결 시스템의 기술적 과제 | Amphenol Socapex
예를 들어, artemis 프로그램, 허블 우주 망원경, 화성 탐사선 또는 국제 우주 정거장에 원형 커넥터가 구현되어 있습니다. Amphenol Socapex 솔루션에는 D38999 커넥터, 이더넷 및 USB 커넥터, PCB 커넥터, 고속 광섬유 등이 포함됩니다.
전력 접점 - 전력 접점 - Amphenol Socapex
Amphenol Socapex 전력 접점은 높은 전류 전달 용량과 신뢰성을 위해 설계되었습니다. 이 일체형 접점은 100% 프랑스에서 제조되며 유럽 EN3155 및 미국 AS39029 표준을 모두 준수합니다. 크림프, 납땜, PC 테일, 규격 핀 등 다양한 종단으로 제공됩니다. 이러한 전원 접점은 MIL-DTL-38999 시리즈 I, II, III 및 EN3645 ...
RFM 계열 - Amphenol Socapex
Amphenol Socapex는 RFM 계열, 랙 및 패널 커넥터를 제공하며, 블라인드 연결이 가능하고 플로팅 픽스처가 장착되어 있습니다. RFM 커넥터는 EN45545-2 및 NF F 61-032 표준을 준수합니다. RFM 커넥터는 열악한 환경과 보안 시스템을 위한 철도 애플리케이션에서 OEM이 수년 동안 사용해 왔습니다.
RFM 전력 - RFM 계열 - RFM 계열 | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex는 RFM 계열, 랙 및 패널 커넥터를 제공하며, 블라인드 연결이 가능하고 플로팅 픽스처가 장착되어 있습니다. RFM 커넥터는 EN45545-2 및 NF F 61-032 표준을 준수합니다. RFM 커넥터는 열악한 환경과 보안 시스템을 위한 철도 애플리케이션에서 수년 동안 OEM에 의해 사용되어 왔습니다.
TV - 통합 백셸 - 38999 계열 | Amphenol Socapex
백셸이 통합된 Amphenol Socapex의 TV/38999 커넥터는 MIL-DTL-38999 시리즈 III 및 시리즈 I 커넥터에 적합한 매우 다재다능한 솔루션입니다. 이 제품은 플러그 및 리셉터클에서 사용할 수 있으며 주문 및 설치 시간을 절약하는 완벽한 올인원 제품을 제공합니다. 이 커넥터의 통합 백셸에는 향상된 전자기 간섭 ...