Search Results for 아연 커넥터
USB3CFTV - 견고한 이더넷, USB 및 디스플레이 커넥터 | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex 커넥터 USB3CFTV는 열악한 환경에서의 데이터 전송을 위한 최첨단 솔루션입니다. 스레드 커플링과 MIL-DTL-38999 계열 III 유형을 갖춘 이 커넥터는 극한의 조건을 견딜 수 있도록 설계되어 전장 통신, 지상 차량, 군사 항공 전자 공학 및 일반 산업용으로 이상적입니다.
MDP FTV - 견고한 이더넷, USB 및 디스플레이 커넥터 | Amphenol Socapex
블랙 아연 니켈 도금 : 500시간; 올리브색 무채색 카드뮴 도금 : 500시간; 난연성/저연기 : EN45545 + UL94V0. 진동: 10 - 500Hz, 10g, 3축: 불연속성 없음 > 10나노초. 충격: IK06 > 40cm[15.75인치]에서 250g의 무게를 커넥터(결합된 쌍)에 떨어뜨립니다. 습도: 21일, 43도씨, 98% 습도.
JT - 38999 계열 II - 38999 계열 - Amphenol Socapex
Amphenol Socapex의 JT 커넥터는 MIL-DTL-38999 계열 II 표준에 따라 설계되어 군사 및 항공 우주 산업에서 사용하기에 이상적입니다. 이 커넥터는 전장 통신, 지상 차량, 군용 항공 전자 공학 등 다양한 응용 분야에 안정적이고 내구성 있는 솔루션이 될 수 있는 다양한 기능을 제공합니다.
TV - 스탠드 오프 리셉터클 - 38999 계열 | Amphenol Socapex
tv 스탠드오프 리셉터클은 빠르고 내구성 있는 설치가 필요한 애플리케이션을 위해 설계된 고성능 커넥터입니다. 리셉터클에는 pc 테일 접점과 스탠드오프가 장착되어 있어 접점 종단에 기계적 스트레스를 주지 않고 인쇄 회로 기판에 쉽게 부착할 수 있습니다.
MILVA NGVA USB 코드셋 및 점퍼 - | Amphenol Socapex
코드셋은 세 가지 신호 가능성과 세 가지 도금 옵션(검은색 아연 니켈, 올리브색 카드뮴, 니켈)이 제공됩니다. 또한 직선 플러그, 직각 플러그, 자유 끝 등 다양한 종단이 있으며 0.75m에서 5.0m까지 7가지 길이로 제공됩니다. ... 더블 스타트 스레드 미니어처 커넥터 ...
TV - 통합 백셸 - 38999 계열 | Amphenol Socapex
백셸이 통합된 Amphenol Socapex의 TV/38999 커넥터는 MIL-DTL-38999 시리즈 III 및 시리즈 I 커넥터에 적합한 매우 다재다능한 솔루션입니다. 이 제품은 플러그 및 리셉터클에서 사용할 수 있으며 주문 및 설치 시간을 절약하는 완벽한 올인원 제품을 제공합니다. 이 커넥터의 통합 백셸에는 향상된 전자기 간섭 ...
75옴 동축 접점이 있는 TV-TV - 38999 계열 | Amphenol Socapex
75옴 동축 접점이 있는 Amphenol Socapex의 TV-TV 커넥터는 비디오 전송 응용 제품을 위해 특별히 설계된 견고한 커넥터입니다. 이 커넥터는 MIL-DTL-38999 계열 III에서 파생되었으며 고속 및 신호 혼합 옵션을 포함하여 50개 이상의 인서트와 09 ~ 25 범위의 9개 셸 크기를 제공합니다.
AOC HDMI - 연장기 | Amphenol Socapex
500시간 - 블랙 아연 니켈 도금된 알루미늄 쉘; 500시간 - 올리브색 무채색 카드뮴 도금의 알루미늄 쉘; 500시간 - 주석-아연 도금된 알루미늄 쉘; 500시간 - 마린 브론즈 쉘; 습도: 21일, 43°c, 98% 습도; 온도 범위: - 40°c / + 85°c; 폴리우레탄 소재의 케이블
2M 캡 - 부속품 - Amphenol Socapex
트라이스타트 스레드 커넥터, MIL-DTL-38999 시리즈 III 인증 ... 니켈, 검은색 아연 니켈, Durmalon, OD 카드뮴, 니켈 플레이트와 패시베이션 처리된 스테인리스 스틸 등의 마감 처리된 알루미늄과 같은 내구성 있는 소재로 제작됩니다. 나일론 코드, 스테인리스 스틸 로프 ...
RNJ - HE308 - 랙 및 패널 - 38999 계열 | Amphenol Socapex
알루미늄 : 올리브 황색 카드뮴, 블랙 아연 니켈, 니켈, 도금됨 ... 또한 커넥터 반쪽 사이의 습기를 차단하도록 설계된 플러그의 계면 씰, 메인 조인트 수플러, 후면 개스킷 덕분에 높은 내습성을 제공합니다. 또한 커넥터는 500시간의 염수 분무 노출을 견딜 수 ...
2M801 - 2M 마이크로 미니어처 | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex 커넥터 2M 마이크로 미니어처 2M801은 다양한 기능과 이점을 제공하는 매우 다재다능한 원형 커넥터입니다. 이 커넥터는 무거운 듀얼 스타트 ACME 미니어처 스레드 커플링을 사용하여 커플링 너트를 1 1/2 바퀴만 돌려도 쉽고 빠르게 결합할 수 있습니다.
TVμCom USB3.0 - 견고한 이더넷, USB 및 디스플레이 커넥터 | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex 커넥터 TVmCom USB3.0은 열악한 환경에서 사용하도록 설계된 다중 핀 USB3.0 커넥터입니다. 이 커넥터는 고속 USB를 위해 최대 5Gb/s의 데이터 속도를 제공하는 USB 사양 3.0을 특징으로 합니다. 핫 플러깅 기능으로 시스템 작동 중에도 연결 및 분리가 가능하여 현장 작업 시 편리합니다.
AOC HDMI - 연장기 - Amphenol Socapex
500시간 - 블랙 아연 니켈 도금된 알루미늄 쉘; 500시간 - 올리브색 무채색 카드뮴 도금의 알루미늄 쉘; 500시간 - 주석-아연 도금된 알루미늄 쉘; 500시간 - 마린 브론즈 쉘; 습도: 21일, 43°c, 98% 습도; 온도 범위: - 40°c / + 85°c; 폴리우레탄 소재의 케이블
2M 마이크로 미니어처 | 암페놀 소카펙스
재질은 알루미늄과 스테인리스 스틸을 비롯하여 블랙-아연 니켈, 듀르말론 등의 ROHS 준수 도금을 사용할 수 있습니다. ... MIL-DTL-38999 시리즈 III 커넥터(Amphenol TV/CTV 시리즈)는 100% 스쿠프 방지 설계의 나사 결합형 커넥터입니다. 금속 및 복합 셸 버전을 사용할 수 ...
2M804 - 2M 마이크로 미니어처 | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex 2M 804 커넥터는 푸시풀/퀵 분리 결합을 특징으로 하는 초소형 원형 커넥터로 사용이 간편하고 신뢰성이 높습니다. 1접점부터 85접점까지 35개 이상의 접점 배열을 제공하는 이 커넥터는 뛰어난 EMI 차폐를 제공하므로 전장 통신, C5ISR, 군사 항공 전자 공학, 미사일 및 UAV, 군인 착용 장비와 ...
LJT - HE308 - 38999 계열 I - 38999 계열 | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex LJT 제품군은 항공 우주 및 군사 산업의 엄격한 요구 사항을 충족하도록 설계된 매우 안정적이고 내구성이 뛰어난 커넥터입니다. 이 제품은 다양한 접점 배열과 셸 유형을 제공하는 베이요넷 결합 커넥터로, 무게/공간을 최대한 절약할 수 있어 공간이 제한된 응용 분야에 사용하기에 ...
군사 커넥터 및 항공 커넥터 - 38999 계열 - I/O 커넥터 | Amphenol Socapex
MIL-DTL-38999 시리즈 III 커넥터(Amphenol TV/CTV 시리즈)는 100% 스쿠프 방지 설계의 나사 결합형 커넥터입니다. 금속 및 복합 셸 버전을 사용할 수 있습니다. EN3645는 이 시리즈에 해당하는 유럽 표준입니다.
광섬유 커넥터 - Amphenol Socapex
Amphenol SOCAPEX는 광범위한 광섬유 FO 커넥터 및 코드셋을 제공합니다. 당사의 견고한 광섬유 솔루션은 전장 통신, C5ISR 통신, 지상 차량, 군용 장비, 해군, 군사 및 상업용 항공 우주와 같은 응용 분야의 열악한 환경에서 사용됩니다. 당사는 지난 30년 동안 내구성과 신뢰성이 뛰어난 광섬유 상호 연결 ...
커넥터용 제품 선택기 및 3D CAD 파일 | Amphenol Socapex
광섬유 커넥터 3d 파일을 보려면 여기를 클릭하세요. 연락처 3d 파일을 보려면 여기를 클릭하세요. rfm 3d 파일을 보려면 여기를 클릭하세요. 액세서리 3d 파일을 보려면 여기를 클릭하세요. ps 시리즈 3d 파일을 보려면 여기를 클릭하세요. ...
Amphenol Socapex - 커넥터, 군용 커넥터, 원형 커넥터, PCB 커넥터, 하니스
전 세계 열악한 환경의 군사, 항공우주 및 산업용 애플리케이션을 위한 커넥터. 필요에 맞는 커넥터 찾기 Amphenol Socapex - 커넥터, 군용 커넥터, 원형 커넥터, PCB 커넥터, 하니스