Search Results for 암페놀 에어로스페이스
R-VPX - VITA 커넥터 - Amphenol Socapex
Amphenol Socapex R-VPX는 VITA 46 표준을 충족하고 초과하도록 설계된 고속 기판 간 상호 연결 시스템입니다. 이더넷, 파이버 채널, 인피니밴드 및 기타 프로토콜을 지원하는 모듈식 상용 기성품(COTS) 상호 연결 시스템입니다. 열악한 환경을 위해 설계된 견고한 시스템으로 상업 및 군용 항공우주, 전자 ...
Amphenol Socapex - 커넥터, 군용 커넥터, 원형 커넥터, PCB 커넥터, 하니스
전 세계 열악한 환경의 군사, 항공우주 및 산업용 애플리케이션을 위한 커넥터. 필요에 맞는 커넥터 찾기
38999 계열 - MIL-DTL-38999 계열 I, II 및 III, V 및 EN3645 커넥터 | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex - MIL-DTL-38999 계열 I, II 및 III, V 및 EN3645 커넥터에 대한 높은 수준의 전문성
HDMI FTV - 견고한 이더넷, USB 및 디스플레이 커넥터 | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex HDMI FTV 커넥터는 열악한 환경에서 사용하도록 설계된 견고한 HDMI 연결 시스템입니다. 이 커넥터는 감결합 방지 장치가 있는 3스타트 스레드 결합 메커니즘(MIL-DTL-38999 계열 III 유형)을 갖추고 있어 까다로운 조건에서도 안전하고 안정적인 연결을 보장합니다.
FCI Basics | Wire-to-Board, Board-to-Board - Amphenol CS
Our solutions include Signal & Mid Power Wire-to-Board, Board-to-Board, Input/Output, FFC/FPC and Backplane. We offer interconnection systems from 2.54mm pitch down to 0.40mm pitch, supporting speeds up to 25Gb/s.
전력 분배 장치 (PDU) - 전력 분배 장치 | Amphenol Socapex
소니의 전력 분배 장치(pdu)는 mil-std-1275c-e 또는 mil-std-704a-f에 따라 고급 부하 분산, 서지 보호 및 스파이크 보호 기능을 제공하며, can 버스 및/또는 rs-485, 이더넷을 통한 제어 및 진단을 위해 전문적으로 제작되었습니다. 중요한 시스템을 원활하게 통합하고, 에너지 사용을 극대화하며, 28v~600v pdu ...
케이블 조립품 | Amphenol Socapex
전기 하네스 및 광섬유 코드셋 제조용. 열악한 환경 네트워크에 대한 전문성; 우리의 대규모 포트폴리오 상호 연결 제품의 비율 가져옵니다 경쟁력 . 전기: 38999, 387TV, 2M, PT/451, RJF 및 USBF, 고속 솔루션(μcom, 쿼드랙스, 옥토맥스, 트위낙스, 동축, RF 접점, USB 2.0 및 3.0, HDMI, RJ45) 및 VG, D- 서브, MIL-DTL-501과 ...
EN3645 - 38999 계열 | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex의 EN3645 커넥터는 MIL-DTL-38999 계열 III 커넥터와 유사하지만 가장 까다로운 응용 분야를 충족하기 위한 추가 요구 사항을 제공하는 고성능 솔루션입니다. 상업용 및 군사 항공 우주를 비롯한 가장 열악한 환경에서 탁월한 성능을 제공하도록 설계되었습니다.
설명서 - 다운로드 | Amphenol Socapex
본인은 개인정보 보호정책을 읽었으며 Amphenol Socapex가 나에게 정보를 전송하는 것을 승인합니다.
FAQ - Amphenol Socapex
The « IP » defines the resistance of the product against solids (first number) and liquids (second number).
When mated, the Powersafe is defined as IP68.
SL 61 & SOCA | 암페놀 소카펙스 - Amphenol Socapex
sl 시리즈는 산업 및 엔터테인먼트 시장의 i/o 애플리케이션을 위한 원형 커넥터로 구성되어 있습니다. 오리지널 19핀 soca 커넥터는 무대 조명과 디머 박스의 전원 연결을 위한 전용 커넥터입니다. sl 커넥터는 직선, 직각 및 모노 피스 버전 등 백셸과 관련하여 선택할 수 있는 다양한 옵션을 제공합니다.
회사 소개 | Amphenol Socapex
1947년부터 Amphenol Socapex는 표준 및 맞춤형 전기 및 광섬유 커넥터, 접점, 부속품 및 케이블 솔루션을 전문으로 하는 열악한 환경을 위한 신뢰할 수 있고 혁신적인 상호 연결 솔루션을 처방, 설계 및 제조해 왔습니다.. 프랑스 몽블랑 지역과 인도 푸네에 위치한 앰페놀 소카펙스는 전 세계 100개국 ...
시리즈 5 - 38999 계열 | Amphenol Socapex
1960년대에 출시된 MIL-DTL-38999 시리즈 커넥터는 컴팩트한 접점과 향상된 인서트 패턴이 특징인 혁신적인 군용 솔루션으로 부상했습니다. 이 혁신은 이미 호평을 받았던 MIL-DTL-5015 커넥터를 능가했습니다. 이후 수십 년 동안 D38999 커넥터는 널리 인정받았을 뿐만 아니라 특히 군사 및 항공 우주 ...
12mm 2 poles 180°Metal High Voltage Connector - Hybrid&EV connector and ...
As a member of Amphenol Automotive products group, Amphenol Automotive Connection Systems (Changzhou) Co., Ltd., established in 2004, is a wholly owned subsidiary of Amphenol Group in China. Through more than 10 years of efforts, our company has formed six major business units and ten major product groups, including airbag connectors and harnesses, automotive buckle harnesses, automotive ...
D38999 계열 III TV-CTV - 38999 계열 | Amphenol Socapex
Integrated backshell connector can solve your issue. Our integrated backshell range is available on receptacles and plugs for MIL-DTL-38999 Series III and Series I connectors.
When ordering a connector with integrated backshell, you don´t need to order a backshell separately.
Businesses - Amphenol
Each of our Amphenol businesses partners with its customers across different market segments and regions to connect our world through leading-edge innovation.
멕시코 | 암페놀 소카펙스
본인은 개인정보 보호정책을 읽었으며 Amphenol Socapex가 나에게 정보를 전송하는 것을 승인합니다.
고성능 PCB 커넥터 - 기판 간(PCB) 및 기판 케이블 간 커넥터 | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex는 광범위한 기판 간(PCB) 및 기판 케이블 간 커넥터를 제공합니다. 당사의 솔루션은 구리 및/또는 광섬유를 사용하는 다양한 유형의 기술을 다루며 높은 핀 수 커넥터 또는 고속 솔루션으로 제안됩니다.
회사 연혁 | 암페놀 소카펙스
밀 & 에어로 사양 ... 암페놀 소카펙스의 3가지 사이트 : Thyez, Dole, Courbevoie 1995 CTOS 광섬유 커넥터 출시 2000's. 2001 견고한 이더넷 커넥터에 RJ 필드 출시 2005 인도에 AIMS 푸네 설립 2006 HDAS 출시: 안정적이고 견고한 인쇄 회로 커넥터 ...