Search Results for 암페놀 철도차량커넥터
Amphenol Socapex - 커넥터, 군용 커넥터, 원형 커넥터, PCB 커넥터, 하니스
전 세계 열악한 환경의 군사, 항공우주 및 산업용 애플리케이션을 위한 커넥터. 필요에 맞는 커넥터 찾기 Amphenol Socapex - 커넥터, 군용 커넥터, 원형 커넥터, PCB 커넥터, 하니스
CTOS - 광섬유 커넥터 - Amphenol Socapex
amphenol socapex ctos는 군사 응용 분야를 위해 특별히 설계된 전술 광섬유 커넥터입니다. ctos 커넥터는 비접촉 전송을 위한 확장 빔 기술을 특징으로 하며 nato/stanag4290 표준에 따라 인증을 받았습니다. 자웅동체 설계의 ctos는 최대 4개의 채널을 지원할 수 있는 싱글모드 및 멀티모드 커넥터입니다.
암페놀-대신전자정밀(주)
암페놀-대신전자정밀(주)는 Amphenol Corporation의 한국 법인으로, 산업용, 군수용, 이동 통신 및 철도 차량용 커넥터를 주력 제품으로 생산하고 국내 시장 뿐만 아니라 수출 및 해외 암페놀 법인의 제품을 한국 시장에도 공급하는 공식 자회사입니다. VIEW MORE
SMASH - 고성능 PCB 커넥터 | Amphenol Socapex
smash pcb 커넥터는 상업용 및 군용 항공우주, c5isr과 같은 혹독한 환경의 요구 사항을 충족하도록 설계된 고밀도 모듈식 커넥터입니다. 132개에서 450개까지의 7가지 접점 배열을 갖춘 smash 커넥터는 mil-dtl-55302 요구 사항을 초과하며 높은 기계적 및 전기적 신뢰성을 보장하는 견고한 기술을 제공합니다.
회사소개 - 암페놀-대신전자정밀(주)
산업용, 방산, 이동통신, 그리고 철도차량 분야를 포함한 다양한 산업군에 대한 커넥터와 케이블 어셈블리를 공급합니다. 또한, MS커넥터와 DL Series 커넥터 등의 Automation 제품을 생산하여 국내외에서 폭넓게 사용되고 있습니다.
| 암페놀 소카펙스 - Amphenol Socapex
나의 암페놀; English English; Français; 주요 탐색 ... 2M 마이크로 미니어처; 액세서리; PT/451 - 26482 시리즈 I; RFM 시리즈; SL 61 & SOCA; PCB 커넥터. 후면 PCB 커넥터. 고성능 PCB 커넥터 ... 지상 차량; 항공 전자 공학 및 기체 ...
2M 마이크로 미니어처 | 암페놀 소카펙스
2M은 열악한 환경에서 고성능과 크기 및 무게를 줄여야 하는 상호 연결 응용 제품을 위해 설계된 초소형 원형 커넥터입니다. Amphenol은 듀얼 스타트 아크메 스레드, 트라이 스타트 스레드 커플링, ¼턴 베이요넷 및 푸시풀 퀵 분리 버전 등 고객의 모든 요구 사항을 충족하는 다양한 2M 커넥터를 제공합니다.
R-VPX - VITA 커넥터 - Amphenol Socapex
Amphenol Socapex R-VPX는 VITA 46 표준을 충족하고 초과하도록 설계된 고속 기판 간 상호 연결 시스템입니다. 이더넷, 파이버 채널, 인피니밴드 및 기타 프로토콜을 지원하는 모듈식 상용 기성품(COTS) 상호 연결 시스템입니다. 열악한 환경을 위해 설계된 견고한 시스템으로 상업 및 군용 항공우주, 전자 ...
견고한 이더넷, USB 및 디스플레이 커넥터 | Amphenol Socapex
견고한 필드 RJ45 이더넷, USB 및 디스플레이 솔루션의 다양한 선택: RJ 필드, USB 필드, 미니 DisplayPort 커넥터, 코드셋, 케이블. 이러한 솔루션은 견고한 군용 링크를 통해 Cat5e, Cat6, Cat6a, Cat 7 이더넷을 전송할 수 있습니다. 표준 RJ45, USB 2.0, USB 3.0, DisplayPort 플러그 또는 코드셋은 높은 수준의 밀봉과 ...
SL 61 & SOCA | 암페놀 소카펙스 - Amphenol Socapex
sl 시리즈는 산업 및 엔터테인먼트 시장의 i/o 애플리케이션을 위한 원형 커넥터로 구성되어 있습니다. 오리지널 19핀 soca 커넥터는 무대 조명과 디머 박스의 전원 연결을 위한 전용 커넥터입니다. sl 커넥터는 직선, 직각 및 모노 피스 버전 등 백셸과 관련하여 선택할 수 있는 다양한 옵션을 제공합니다.
DSEI 2025 | 암페놀 소카펙스
앰페놀 소카펙스는 2025년 9월 9일부터 12일까지 영국 런던에서 열리는 방위 및 보안 장비 국제(dsei) 전시회에 참가할 예정입니다.. dsei 2025에서는 다음과 같은 광범위한 커넥터 및 상호 연결 솔루션을 선보일 예정입니다:. 고전력 애플리케이션을 위한 전원 커넥터.; 공간 제약적인 환경을 위한 미니어처 ...
acom 암페놀 | Amphenol Global Search | Amphenol
Amphenol Socapex RJ45/M12 D 코딩 어댑터는 RJ45 기반 장치를 M12 D 코딩 리셉터클에 연결하도록 설계되어 철도 대량 수송 산업의 철도 차량 응용 제품에 적합한 솔루션입니다. 이 어댑터는 RJ45 측면에 플라스틱 스냅 캡이 있어 커넥터를 추가로 보호합니다.
암페놀 소카펙스에 대해 알아보기 | 암페놀 소카펙스
암페놀 소카펙스 당사 제품. Amphenol SOCAPEX는 방위 및 항공 우주 산업을 위한 열악한 환경의 응용 제품을 위한 강화된 상호 연결 시스템을 설계 및 제조합니다.. 제품 범위에는 다음이 포함됩니다: 견고한 커넥터, 커넥터용 연락처 국방 애플리케이션용 하네스
TACBEAM - 광섬유 커넥터 - Amphenol Socapex
Amphenol Socapex 광섬유 커넥터 TACBEAM은 열악한 환경에서 사용하도록 설계된 자웅동체 커넥터입니다. 이 커넥터는 단일 모드 및 다중 모드 옵션과 최대 4개의 채널을 갖춘 비접촉 전송을 위한 확장된 빔 기술을 특징으로 합니다. TACBEAM 커넥터는 M83526/20 및 /21 인증을 획득하여 군용 및 산업용 ...
EN3645 - 38999 계열 | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex의 EN3645 커넥터는 MIL-DTL-38999 계열 III 커넥터와 유사하지만 가장 까다로운 응용 분야를 충족하기 위한 추가 요구 사항을 제공하는 고성능 솔루션입니다. 상업용 및 군사 항공 우주를 비롯한 가장 열악한 환경에서 탁월한 성능을 제공하도록 설계되었습니다.
회사 연혁 | 암페놀 소카펙스
철도 대량 수송(RMT) 에너지 ; ... Socapex는 최초의 커넥터인 제2차 세계대전 당시 미국이 사용했던 군용 커넥터 시리즈인 TEI 시리즈 58을 생산하기 시작합니다. 1960's. 1961 ... 암페놀, 톰슨으로부터 Socapex 인수. 군사/항공 커넥터 분야의 세계적인 리더이자 커넥터 제조 ...
견고한 이더넷, USB 및 디스플레이 커넥터 - Amphenol Socapex
견고한 이더넷 커넥터인 Amphenol Socapex RJF 계열은 열악한 환경에서 이더넷 연결을 위한 안정적이고 내구성 있는 솔루션을 제공합니다. Cat5e, Cat6 및 Cat6A 변형으로 제공되는 이 커넥터는 극한의 온도, 습기 및 진동을 견딜 수 있도록 설계되어 군사, 항공 우주, 산업 및 운송 응용 분야에 사용하기에 ...
설명서 - 다운로드 | Amphenol Socapex
본인은 개인정보 보호정책을 읽었으며 Amphenol Socapex가 나에게 정보를 전송하는 것을 승인합니다.
2M803 - 2M 마이크로 미니어처 | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex 2M803 커넥터는 1/4턴 미니어처 베이요넷 커플링이 특징인 마이크로 미니어처 원형 커넥터 계열입니다. 이 커넥터는 2M 계열 중 가장 가벼우며 자주 분리해야 하는 경부하 응용 제품에 이상적입니다. 이 커넥터는 1 ~ 130개 접점 범위의 45개 이상의 접점 배열로 제공되므로 다양한 ...
군사 커넥터 및 항공 커넥터 - 38999 계열 - I/O 커넥터 | Amphenol Socapex
지상 차량, 항공기 또는 미션 크리티컬한 방위 통신에 이르기까지, 당사의 커넥터는 탁월한 성능을 제공합니다. 70년 이상의 전문성을 갖춘 Amphenol Socapex는 전 세계 전문가들이 신뢰하는 내구성, 고속, 보안 연결 솔루션을 보장합니다. MIL C 38999 표준이란 무엇인가요?