Search Results for 암페놀 철도차량커넥터
| 암페놀 소카펙스 - Amphenol Socapex
The « IP » defines the resistance of the product against solids (first number) and liquids (second number).
When mated, the Powersafe is defined as IP68.
테스트 - | 암페놀 소카펙스
나의 암페놀; English English; Français; 주요 탐색 ... 지상 차량; 항공 전자 공학 및 기체 ... 트라이스타트 스레드 커넥터, MIL-DTL-38999 시리즈 III 인증 ...
| 암페놀 소카펙스 - Amphenol Socapex
The « IP » defines the resistance of the product against solids (first number) and liquids (second number).
When mated, the Powersafe is defined as IP68.
전력 전송 기술 / 고전압 및 전류 레벨 | Amphenol Socapex
전력 전송 기술 암페놀 소카펙스 전력 솔루션. Amphenol Socapex의 전력 솔루션은 항공기, 선박, 미사일, 위성을 비롯한 다양한 군사 및 항공 우주 응용 분야에서 사용됩니다.
컴에어 기체 | 암페놀 소카펙스
나의 암페놀; English English; Français ... 지상 차량; ... EN3645, 38999, ABS1547과 같은 원형 커넥터 : 항공 전자 공학 및 전기 시스템에서 널리 사용되며 다양한 요구 사항을 충족하기 위해 다양한 크기와 구성으로 제공됩니다.
msd plug 암페놀 | Amphenol Global Search | Amphenol
Search Results for msd plug 암페놀 MIL-DTL-38999 Series I, II, and III Connectors - Amphenol Aerospace Double-ended receptacles with feedthrough contacts that mate to standard Mil-Spec D38999 plugs. 38999 Integral Accessories Includes features that eliminate the need for additional accessories.
R-VPX Evolution - VITA 커넥터 | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex의 R-VPX Evolution은 VITA 46 및 47 표준을 능가하는 모듈식 COTS 상호 연결 시스템입니다. 이 상호 연결 시스템은 16Gb/s 성능을 제공하며 기존 VITA 46 커넥터와 완벽하게 상호 결합할 수 있습니다. 4포인트 접점 시스템은 견고하고 결합력이 낮으며 접점 전류 정격이 1.5A입니다. 46.30 사양 풋 ...
| 암페놀 소카펙스
The « IP » defines the resistance of the product against solids (first number) and liquids (second number).
When mated, the Powersafe is defined as IP68.
고속 접점 - 커넥터용 고속 접점 | Amphenol Socapex
작은 크기, 높은 성능. Amphenol Socapex는 동축 접점, 쌍축 접점, 쿼드랙스 접점 또는 옥토맥스 접점과 같은 커넥터를 위한 다양한 고속 접점을 제공합니다.
RFM 전력 - RFM 계열 - RFM 계열 | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex는 RFM 계열, 랙 및 패널 커넥터를 제공하며, 블라인드 연결이 가능하고 플로팅 픽스처가 장착되어 있습니다. RFM 커넥터는 EN45545-2 및 NF F 61-032 표준을 준수합니다. RFM 커넥터는 열악한 환경과 보안 시스템을 위한 철도 애플리케이션에서 수년 동안 OEM에 의해 사용되어 왔습니다.
제품 그룹 | 암페놀 소카펙스 - Amphenol Socapex
군사, 항공우주 및 산업 분야에 걸쳐 신뢰성, 내구성 및 최적의 성능을 제공하는 커넥터 솔루션을 제공합니다. 제품 그룹 | 암페놀 소카펙스 주요 콘텐츠로 건너뛰기
비전 및 가치 | Amphenol Socapex
군사 및 항공우주 애플리케이션을 위한 안정적이고 혁신적인 상호 연결 솔루션의 신뢰할 수 있는 파트너가 되겠습니다.
고속 접점 - 신호 접점 - 전력 접점 - Amphenol Socapex
나의 암페놀; English ... 지상 차량; ... 당사의 접점 커넥터 팀은 특정 요구 사항을 충족하는 맞춤형 솔루션 제작에 대한 전문 지식을 제공합니다. 당사의 경험과 혁신을 바탕으로 정밀도와 성능으로 연결 요구 사항을 충족하세요.
암페놀 커넥터 플러그 | Amphenol Global Search | Amphenol
암페놀, 톰슨으로부터 Socapex 인수. 군사/항공 커넥터 분야의 세계적인 리더이자 커넥터 제조업체인 Bendix의 소유주인 Amphenol. 80년대 커넥터 조립 80년대 나사 가공 공장 80년대 엔지니어링 사무실 1990's. 1990 ...
고무 캡 - 부속품 | Amphenol Socapex
고무 캡 제품은 사용하지 않을 때 jd38999 시리즈 i, ii, iii 및 pt/451(mil-dtl-26482) 커넥터를 안정적으로 보호할 수 있도록 설계되었습니다. 이 캡은 라인, 잼 너트 및 사각 플랜지 리셉터클과 호환되며 최대 200degc의 온도를 견딜 수 있는 실리콘 재질로 제작되었습니다.
그리스 | 암페놀 소카펙스
나의 암페놀; English English; Français; 주요 탐색 ... 2M 마이크로 미니어처; 액세서리; PT/451 - 26482 시리즈 I; RFM 시리즈; SL 61 & SOCA; PCB 커넥터. 후면 PCB 커넥터. 고성능 PCB 커넥터 ... 지상 차량; 항공 전자 공학 및 기체 ...
SOFINS 2025 | 암페놀 소카펙스
앰페놀은 특수 부대 혁신을 위한 주요 행사인 sofins 2025에 참가하게 되어 기쁘게 생각합니다. 4월 1일부터 3일까지 캠프 드 수지에서 열리는 행사에 참여하여 가장 까다로운 군사 환경을 위해 설계된 첨단 솔루션을 살펴보시기 바랍니다.. 기대할 수 있는 기능: 제품 쇼케이스: 특수 작전 부대의 고유한 ...
FED 2025 | 암페놀 소카펙스
프랑스 방위 산업 전문가를 위한 최고의 행사, 포럼 기업 데팡스(FED) 2025에 참가하게 된 것을 기쁘게 생각합니다.2025년 10월 8일부터 9일까지 베르사유 사토리에서 개최되는 이 행사에서 Amphenol은 방위 및 보안 전문가의 요구를 충족하도록 설계된 최신 상호 연결 솔루션을 선보입니다.
암페놀 커넥터 | Amphenol Global Search | Amphenol
암페놀 소카펙스 간단한 사실. 1947년 설립; 미국 암페놀 그룹 계열사(뉴욕증권거래소 상장); 1400명 이상의 직원; 2개의 생산 현장: 프랑스 티즈 및 인도 푸네; 각 현장에서는 접점, 커넥터 및 케이블의 성형, 나사 가공, 가공, 도금 및 조립 등 다양한 필수 공정을 ...
전력 컨버터 | Amphenol Socapex
소니의 전원 공급장치는 현대전의 엄격한 요구 사항을 충족하도록 설계되었습니다. vme 표준 및 vita 62 vpx 전원 공급 장치를 포함한 광범위한 28v ac/dc, dc/dc 및 dc/ac 인버터를 갖춘 소니 솔루션은 중요 시스템에 안정적이고 신뢰할 수 있는 전원을 보장합니다. 당사의 솔루션은 mil-std-461, mil-std-704, mil-std ...