Search Results for 암페놀 철도차량커넥터
룩셈부르크 | 암페놀 소카펙스
뒤로 이더넷 스위치 & 미디어 컨버터. 이더넷 스위치; 광섬유 미디어 컨버터; 코드셋 및 점퍼; ps 시리즈: 전력 디바이스 솔루션
기술 게시판 | Amphenol Socapex
나의 암페놀; English English; Français; 주요 탐색 ... 지상 차량; 항공 전자 공학 및 기체 ... R-VPX Evo 2: 세계에서 가장 빠른 VITA 46.30 커넥터 최근 몇 년 동안 R-VPX 커넥터가 사용되는 기술의 변화, 특히 일반적으로 10 및 16Gbps 속도 영역에 머물러 있던 구리 접촉 기반 ...
USB3F TV - 견고한 이더넷, USB 및 디스플레이 커넥터 | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex USB3F TV는 열악한 환경에서 작동하도록 설계된 강화 USB 3.0 커넥터입니다. MIL-DTL-38999 계열 III 표준을 기반으로 하는 이 커넥터는 나사식 잠금 메커니즘을 갖추고 있으며 액체와 먼지로부터 밀봉되어 있습니다(IP68). 군용 항공 전자 공학, 지상 차량, 전장 통신 및 산업용 애플리케이션에 ...
암페놀 82-842커넥터 | Amphenol Global Search | Amphenol
암페놀-대신전자정밀(주)는 Amphenol Corporation의 한국 법인으로, 산업용, 군수용, 이동 통신 및 철도 차량용 커넥터를 주력 제품으로 생산하고 국내 시장 뿐만 아니라 수출 및 해외 암페놀 법인의 제품을 한국 시장에도 공급하는 공식 자회사입니다.
에스토니아 | 앰페놀 소카펙스
나의 암페놀; English English; Français; 주요 탐색 ... 2M 마이크로 미니어처; 액세서리; PT/451 - 26482 시리즈 I; RFM 시리즈; SL 61 & SOCA; PCB 커넥터. 후면 PCB 커넥터. 고성능 PCB 커넥터 ... 지상 차량; 항공 전자 공학 및 기체 ...
FO 드럼 - 광섬유 부속품 | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex FO 드럼은 전장 통신, 지상 차량, 군사 항공 전자 공학 및 산업 환경과 같은 열악한 환경에 배치할 수 있도록 특별히 설계된 광섬유 드럼 계열입니다. 이 드럼은 다양한 크기, 재질 및 최대 2200미터의 용량으로 제공되므로 매우 다재다능하고 다양한 용도에 적합합니다.
USB 증폭기 - 확장기 - 확장기 | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex USB 연장기/증폭기는 장거리에서 USB 코드셋의 연결 길이를 연장하기 위한 신뢰할 수 있는 솔루션입니다. 이 장치는 고성능과 견고성을 보장하는 MIL-DTL-38999 계열 III을 기반으로 합니다. USB 케이블 길이가 USB 사양의 4.8미터 제한을 초과하는 애플리케이션을 위해 특별히 설계되었습니다.
Amphenol Socapex의 제품 라인업 | 커넥터 및 상호 연결 솔루션 - 군사 및 항공 우주 응용 제품
나의 암페놀; English ... 지상 차량; ... Amphenol Socapex는 커넥터 외에도 케이블 조립품, 백셸, 접점 및 부속품 등 광범위한 보완 제품을 제공합니다. 이러한 제품은 정밀하게 설계되고 최고 표준에 따라 제조되어 탁월한 성능과 내구성을 보장합니다.
FAQ - Amphenol Socapex
나의 암페놀; English English; Français; 주요 탐색 ... PT/451 - 26482 시리즈 I; RFM 시리즈; SL 61 & SOCA; PCB 커넥터. 후면 PCB 커넥터. 고성능 PCB 커넥터 ...
PS 계열: 전력 장치 솔루션 | Amphenol Socapex
- mil-dtl-5015:이 원형 커넥터는 고전력이 필요한 고강도 애플리케이션에 사용되며 견고함으로 유명하여 지상 차량 및 군사 장비에 자주 사용됩니다. - mil-dtl-24308(d-sub 커넥터): 표준화된 d-초소형 커넥터는 전원 및 신호 연결에 모두 사용됩니다.
헝가리 | 앰페놀 소카펙스
나의 암페놀; English English; Français; 주요 탐색 ... 2M 마이크로 미니어처; 액세서리; PT/451 - 26482 시리즈 I; RFM 시리즈; SL 61 & SOCA; PCB 커넥터. 후면 PCB 커넥터. 고성능 PCB 커넥터 ... 지상 차량; 항공 전자 공학 및 기체 ...
암페놀 커넥터 플러그 | Amphenol Global Search | Amphenol
암페놀-대신전자정밀 (주)는 Amphenol Corporation의 한국 법인으로, 산업용, 군수용, 이동 통신 및 철도 차량용 커넥터를 주력 제품으로 생산하고 국내 시장 뿐만 아니라 수출 및 해외 암페놀 법인의 제품을 한국 시장에도 공급하는 공식 자회사입니다.
| 암페놀 소카펙스 - Amphenol Socapex
The 2M range comes with plenty of accessories such as Backshells, Protection Caps, Strain Reliefs, Micro Band Adapters, Shrink Boots, Flange Gaskets etc. Consult the 2M catalog to find additional information on accessories for 2M connectors.
Any additional questions on how to choose protective caps or backshells for 2M Micro Miniature connectors?
| 암페놀 소카펙스 - amphenol-socapex.com
Both solutions have been designed on the same principle and the insert is equivalent.
µCom is a miniature solution with 15mm on the external PCB receptacle diameter.
워크샵 | Amphenol Socapex
접점 도금을 위한 최첨단 장비를 갖춘 Amphenol Socapex 도금 작업장에서는 소형 접점, 커넥터, 셸 및 부속품에 카드뮴, 니켈, 은 및 금 도금도 제공합니다. ROHS 도금도 가능합니다.
| 암페놀 소카펙스 - amphenol-socapex.com
나의 암페놀; English English; Français; 주요 탐색 ... 2M 마이크로 미니어처; 액세서리; PT/451 - 26482 시리즈 I; RFM 시리즈; SL 61 & SOCA; PCB 커넥터. 후면 PCB 커넥터. 고성능 PCB 커넥터 ... 지상 차량; 항공 전자 공학 및 기체 ...
DX KOREA | 암페놀 소카펙스 - Amphenol Socapex
앰페놀은 아시아 최고의 방위 산업 네트워킹 플랫폼인 dx korea 2024 박람회에 참가하게 되어 기쁘게 생각합니다. 9월 25일부터 28일까지 참가하여 글로벌 방위 산업의 진화하는 요구 사항에 맞는 최첨단 솔루션을 만나보십시오. 기대할 수 있는 기능:
슬로바키아 | 앰페놀 소카펙스
나의 암페놀; English English; Français; 주요 탐색 ... 2M 마이크로 미니어처; 액세서리; PT/451 - 26482 시리즈 I; RFM 시리즈; SL 61 & SOCA; PCB 커넥터. 후면 PCB 커넥터. 고성능 PCB 커넥터 ... 지상 차량; 항공 전자 공학 및 기체 ...
주요 사실 | Amphenol Socapex
나의 암페놀; English English; Français; 주요 탐색 ... 1947년부터 Amphenol Socapex는 표준 및 맞춤형 전기 및 광섬유 커넥터, 접점, 부속품 및 케이블 솔루션을 전문으로 하는 열악한 환경을 위한 신뢰할 수 있고 혁신적인 상호 연결 솔루션을 처방, 설계 및 제조해 왔습니다 ...
FAQ - Amphenol Socapex
나의 암페놀; English English; Français; 주요 탐색 ... PT/451 - 26482 시리즈 I; RFM 시리즈; SL 61 & SOCA; PCB 커넥터. 후면 PCB 커넥터. 고성능 PCB 커넥터 ...