Search Results for 암페놀 커넥터 플러그
Businesses - Amphenol
Each of our Amphenol businesses partners with its customers across different market segments and regions to connect our world through leading-edge innovation.
MINI-FAKRA - Amphenol RF
automate a 타입 mini-fakra 스트레이트 플러그 커넥터 쿼드 포트 플러그 싱글 포트 플러그 듀얼 포트 플러그 품목 설명 케이블 제품군 이미지 fm4-nxsp-c01w1 쿼드 포트 플러그 c01 fm4-nxsp-c30w1 쿼드 포트 플러그 c30 fm4-nxsp-c36w1 쿼드 포트 플러그 c36 품목 설명 케이블 제품군 ...
C146 CONNECTOR > Download - 암페놀-대신전자정밀(주)
커넥터,하이 파워 커넥터,하네스,전자통신부품 제조,도소매 등 전기회로 개폐, 보호 및 접속 장치 ... 암페놀-대신전자정밀(주) 사업자등록번호 : 130-81-28953 add : 경기도 부천시 경인로133번길 14(송내동)
SIAL - 고성능 PCB 커넥터 | Amphenol Socapex
SIAL은 상업용 및 군사 항공 우주, C5ISR 응용 분야와 같은 혹독한 환경에서 사용할 수 있도록 Amphenol Socapex에서 개발한 모듈식 고밀도 상호 연결 시스템입니다. 이 하이브리드 커넥터는 열 클램프와 함께 작동하도록 설계되었으며 MIL-DTL-55302 요구 사항을 초과하여 견고하고 신뢰할 수 있는 기술입니다.
FO 드럼 - 광섬유 부속품 | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex FO 드럼은 전장 통신, 지상 차량, 군사 항공 전자 공학 및 산업 환경과 같은 열악한 환경에 배치할 수 있도록 특별히 설계된 광섬유 드럼 계열입니다. 이 드럼은 다양한 크기, 재질 및 최대 2200미터의 용량으로 제공되므로 매우 다재다능하고 다양한 용도에 적합합니다.
Product selector & 3D CAD files for connectors - Amphenol Socapex
In partnership with TraceParts, we provide a large selection of 3D CAD models, in a wide range of formats.
Amphenol Aerospace
Amphenol Aerospace designs and manufactures QPL Mil-spec and custom circular and rectangular electrical and electronic connectors for the military and aerospace industries. We also specialize in designing and building high-speed cable assemblies, media converters and Ethernet switches, fiber optic connectors and cable assemblies, high power and high voltage connectors, EMI/EMP filter ...
USB Connectors | Products - Amphenol
Amphenol Mini USB Type B design offers customized design. Mini USB 2.0 connector takes up only about 1/8 of the space of standard USB-B, five circuits, with one circuit reserved for future use in host identification between devices.
3D Models - Document Library - Amphenol RF
Back; SMA Adapters; SMA to 1.0-2.3 Adapters; SMA to 4.3-10 Adapters; SMA to 7-16 Adapters; SMA to AFI Adapters; SMA to AMC Adapters; SMA to AMC4 Adapters; SMA to BNC Adapters
룩셈부르크 | 암페놀 소카펙스
뒤로 이더넷 스위치 & 미디어 컨버터. 이더넷 스위치; 광섬유 미디어 컨버터; 코드셋 및 점퍼; ps 시리즈: 전력 디바이스 솔루션
USB3 확장기 - 확장기 | Amphenol Socapex
USB3 코드셋을 장거리로 확장할 수 있는 최고의 솔루션인 Amphenol Socapex USB3 증폭기를 소개합니다. 이 혁신적인 제품은 차별화된 다양한 기능을 자랑합니다:-탁월한 도달 거리: 3미터 코드셋과 앰프를 페어링하여 USB3 연결을 최대 8미터까지 연장하여 최대 11미터의 인상적인 길이를 구현합니다.
Amphenol Socapex 유통업체 | Amphenol Socapex
유통 구매. 전 세계의 대규모 유통업체 네트워크와 협력합니다. 유통업체. 총판 재고 확인
| 암페놀 소카펙스 - Amphenol Socapex
뒤로 이더넷 스위치 & 미디어 컨버터. 이더넷 스위치; 광섬유 미디어 컨버터; 코드셋 및 점퍼; ps 시리즈: 전력 디바이스 솔루션
암페놀 소켓 | Amphenol Global Search | Amphenol
암페놀-대신전자정밀(주) 사업자등록번호 : 130-81-28953 add : 경기도 부천시 경인로133번길 14(송내동) 대표전화 : 032-610-3800 고객상담 : 032-610-3830,3856 FAX : 032-673-2507 E-MAIL : [email protected] ... III, EN3645 및 EN4165 커넥터용으로 설계되었습니다. 이 일체형 접점은 100% ...
RF Connectors - Amphenol RF
Amphenol RF offers a broad range of radio frequency connectors including industry standard designs and highly engineered Amphenol RF proprietary interfaces. RF connectors range in size from ultra miniature to large-form factor and are available in various PCB mounted, SMT and through hole, and crimp, clamp and solder coaxial cable termination styles.
VITA 66.1 및 66.4 - VITA 커넥터 | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex의 VITA 66.1 및 66.4는 블라인드 결합 광학 MT 모듈/백플레인 커넥터 시스템을 위한 회사 제품군에 속합니다. 이 커넥터는 VITA 66.1 및 66.4 개방형 아키텍처 사양을 충족하도록 설계되었으며 혹독한 환경에서 사용할 수 있도록 견고한 기술로 제작되었습니다.
FAQ - Amphenol Socapex
암페놀 소카펙스 소개; 38999개 커넥터 정보; 제품; pcb 커넥터 정보; 광섬유 상호 연결 솔루션 정보; 이더넷 커넥터 정보 ...
USB 증폭기 - 확장기 - 확장기 | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex USB 연장기/증폭기는 장거리에서 USB 코드셋의 연결 길이를 연장하기 위한 신뢰할 수 있는 솔루션입니다. 이 장치는 고성능과 견고성을 보장하는 MIL-DTL-38999 계열 III을 기반으로 합니다. USB 케이블 길이가 USB 사양의 4.8미터 제한을 초과하는 애플리케이션을 위해 특별히 설계되었습니다.
| 암페놀 소카펙스
나의 암페놀; English English; Français; 주요 탐색 ... PT/451 - 26482 시리즈 I; RFM 시리즈; SL 61 & SOCA; PCB 커넥터. 후면 PCB 커넥터. 고성능 PCB 커넥터 ...
| 암페놀 소카펙스
뒤로 이더넷 스위치 & 미디어 컨버터. 이더넷 스위치; 광섬유 미디어 컨버터; 코드셋 및 점퍼; ps 시리즈: 전력 디바이스 솔루션