Search Results for 암페놀 커넥터
FED 2025 | 암페놀 소카펙스
프랑스 방위 산업 전문가를 위한 최고의 행사, 포럼 기업 데팡스(FED) 2025에 참가하게 된 것을 기쁘게 생각합니다.2025년 10월 8일부터 9일까지 베르사유 사토리에서 개최되는 이 행사에서 Amphenol은 방위 및 보안 전문가의 요구를 충족하도록 설계된 최신 상호 연결 솔루션을 선보입니다.
| 암페놀 소카펙스 - amphenol-socapex.com
본인은 개인정보 보호정책을 읽었으며 Amphenol Socapex가 나에게 정보를 전송하는 것을 승인합니다.
Connectors - Amphenol CS
Amphenol has been designing and manufacturing electronic connectors since the company’s inception in 1932. Amphenol also offers a broad portfolio of contact styles, termination types, mating styles, connector geometries, and environmentally-friendly RoHS plating.
2M805 - 2M 마이크로 미니어처 - Amphenol Socapex
2M805 커넥터는 초소형 원형 커넥터로, 빠르고 쉽게 결합 및 분리할 수 있는 Tri-Start 고속 결합 메커니즘이 특징입니다. 1개에서 85개까지 45개 이상의 접점 배열을 제공하므로 다양한 애플리케이션에 적합합니다. 또한 커넥터는 뛰어난 EMI 차폐 기능을 제공하여 노이즈가 많은 환경에서도 안정적인 ...
TVOP - 광섬유 커넥터 | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex 광섬유 커넥터 TVOP는 열악한 환경의 버트 조인트 광섬유 연결을 위한 고성능 솔루션입니다. 이 커넥터는 38999 계열 III 셸을 갖춘 광섬유 커넥터 설계가 특징이며 견고성과 신뢰성을 제공합니다. 버트 조인트 터미널에 최적화된 인서트의 직경은 2.5mm로, 멀티모드 및 단일 모드 PC 또는 APC ...
127/HE807 - HE7-HE8-HE9 계열 PCB 커넥터 | Amphenol Socapex
127/HE8은 신뢰할 수 있고 성능이 입증된 기술입니다. 이 계열은 시중의 모든 표준 커넥터 HE807과 완벽하게 호환됩니다. Amphenol Socapex의 127/HE807 PCB 커넥터는 신호, 동축 및 전력 구성이 특징인 하이브리드 커넥터입니다. 신뢰성과 견고성이 입증된 이 커넥터는 비용 경쟁력이 뛰어나며 상업용 및 군사 ...
미국 | 암페놀 소카펙스
나의 암페놀; English English; Français; 주요 탐색 ... PT/451 - 26482 시리즈 I; RFM 시리즈; SL 61 & SOCA; PCB 커넥터. 후면 PCB 커넥터. 고성능 PCB 커넥터 ...
R-SATA - 고성능 PCB 커넥터 - Amphenol Socapex
Amphenol Socapex R-SATA는 군사 및 항공 우주 응용 제품을 위해 설계된 견고한 SATA 스타일 커넥터입니다. 이 제품은 6.25Gb/s 이상의 데이터 전송률을 제공하는 SATA 3.0 프로토콜을 지원하며, 삽입/탈착력이 낮은 견고한 마이크로 하이퍼볼로이드 접점이 특징입니다.
| 암페놀 소카펙스
Data storage on external disk, exchange of HD video streams (camera, recording), transmission of high-definition images, communication with digital devices, all with 5Gbit/s transfer speed.
HDAS - 열악한 환경을 위한 PCB 커넥터 - MIL-DTL-55302
Amphenol Socapex HDAS PCB 커넥터는 다양한 응용 분야를 위한 고성능의 비용 효율적인 솔루션입니다. 열악한 환경에서 사용하도록 설계된 이 견고한 기술은 MIL-DTL-55302 요구 사항을 초과하여 신뢰성과 내구성을 보장합니다.
컴에어 기체 | 암페놀 소카펙스
나의 암페놀; English; Français; ... EN3645, 38999, ABS1547과 같은 원형 커넥터 : 항공 전자 공학 및 전기 시스템에서 널리 사용되며 다양한 요구 사항을 충족하기 위해 다양한 크기와 구성으로 제공됩니다.
| 암페놀 소카펙스 - Amphenol Socapex
본인은 개인정보 보호정책을 읽었으며 Amphenol Socapex가 나에게 정보를 전송하는 것을 승인합니다.
USB3F TV - 견고한 이더넷, USB 및 디스플레이 커넥터 | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex USB3F TV는 열악한 환경에서 작동하도록 설계된 강화 USB 3.0 커넥터입니다. MIL-DTL-38999 계열 III 표준을 기반으로 하는 이 커넥터는 나사식 잠금 메커니즘을 갖추고 있으며 액체와 먼지로부터 밀봉되어 있습니다(IP68). 군용 항공 전자 공학, 지상 차량, 전장 통신 및 산업용 애플리케이션에 ...
| 암페놀 소카펙스 - Amphenol Socapex
Yes, all our RJ Field standard solutions are IP68 (1 meter during 1 hour) when plug and receptacle are mated or cap and receptacle are mated.
Our waterproof RJ Field solutions are designed to be used in harsh environments both military and civilian.
파워세이프 - VG96944 - 38999 계열 | Amphenol Socapex
나의 암페놀; English ... Powersafe 커넥터는 까다로운 응용 분야를 위한 고성능 커넥터 개발에서 혁신과 품질에 대한 회사의 노력을 보여주는 한 가지 예일 뿐입니다. 500V 이상의 전압으로 고전력을 전송할 수 있고 사용자 안전에 중점을 둔 Powersafe 커넥터는 고성능의 ...
2025 파리 국제 에어쇼 | Amphenol Socapex
제품 쇼케이스: 가장 까다로운 항공우주 및 방위 애플리케이션을 위해 설계된 최신 커넥터, 케이블 어셈블리 및 상호 연결 솔루션에 대해 알아보세요. 전문가 인사이트: 전문가와 만나 구체적인 요구 사항을 논의하고 항공우주 프로젝트를 위한 맞춤형 솔루션을 ...
| 암페놀 소카펙스 - Amphenol Socapex
Data storage on external disk, exchange of HD video streams (camera, recording), transmission of high-definition images, communication with digital devices, all with 5Gbit/s transfer speed.
제품 그룹 | 암페놀 소카펙스 - Amphenol Socapex
군사, 항공우주 및 산업 분야에 걸쳐 신뢰성, 내구성 및 최적의 성능을 제공하는 커넥터 솔루션을 제공합니다. 제품 그룹 | 암페놀 소카펙스 주요 콘텐츠로 건너뛰기
| 암페놀 소카펙스 - Amphenol Socapex
본인은 개인정보 보호정책을 읽었으며 Amphenol Socapex가 나에게 정보를 전송하는 것을 승인합니다.
387TV 계열 - 크기 7 커넥터 - 38999 계열 | Amphenol Socapex
나의 암페놀; English English; Français ... 38999 시리즈 387TV 시리즈 - 사이즈 7 커넥터 더블 스타트 스레드 미니어처 커넥터, MIL-DTL-38999 시리즈 III에서 파생됨 부품 번호 : 387 38999 시리즈 387TV 시리즈 - 사이즈 7 커넥터 더블 스타트 스레드 미니어처 커넥터, MIL-DTL-38999 ...