Search Results for 암페놀 82-842커넥터
공급업체 관리 및 평가 | Amphenol Socapex
따라서 암페놀 소카펙스 구매 팀은 에 대한 공급업체의 성과를 모니터링하고 있습니다: ... 선도적인 커넥터 공급업체로서 고객 만족이라는 최고의 목표에 부응하기 위해서는 경쟁력 있는 가격으로 완벽한 서비스를 제공할 수 있는 고품질의 신뢰할 수 있는 소싱 ...
R-SATA - 고성능 PCB 커넥터 - Amphenol Socapex
Amphenol Socapex R-SATA는 군사 및 항공 우주 응용 제품을 위해 설계된 견고한 SATA 스타일 커넥터입니다. 이 제품은 6.25Gb/s 이상의 데이터 전송률을 제공하는 SATA 3.0 프로토콜을 지원하며, 삽입/탈착력이 낮은 견고한 마이크로 하이퍼볼로이드 접점이 특징입니다.
이더넷 군용 스위치 RJSML-8US1/8UG1 - Amphenol Socapex
Amphenol Socapex MIL-STD-461 이더넷 군용 스위치 RJSML-8US1/8UG1은 열악한 군사 및 군사 환경에서 사용하도록 설계된 완전 MIL-STD 준수 비관리형 군용 이더넷 스위치입니다. 이 스위치는 8개의 고속 또는 기가비트 포트를 갖추고 있어 견고한 네트워크, 전투 차량, 항공 전자 및 선박 시스템, 전장 통신 c4IsR에서 ...
미국 | 암페놀 소카펙스
본인은 개인정보 보호정책을 읽었으며 Amphenol Socapex가 나에게 정보를 전송하는 것을 승인합니다.
MIL-C-26482 1 페이지 | 암페놀-대신전자정밀(주) - Amphenol
커넥터,하이 파워 커넥터,하네스,전자통신부품 제조,도소매 등 전기회로 개폐, 보호 및 접속 장치 ... 암페놀-대신전자정밀(주) 사업자등록번호 : 130-81-28953 add : 경기도 부천시 경인로133번길 14(송내동)
AFSI - Harsh Environment Fiber Optic Cable Assemblies
AFSI is the world's leading manufacturer of harsh environment fiber optic cable assemblies in avionics, naval & military markets.
오류안내 페이지 | 암페놀-대신전자정밀 (주)
커넥터,하이 파워 커넥터,하네스,전자통신부품 제조,도소매 등 전기회로 개폐, 보호 및 접속 장치 ... 암페놀-대신전자정밀(주)는 Amphenol Corporation의 한국 법인으로, 산업용, 군수용, 이동 통신 및 철도 차량용 커넥터를 주력 제품으로 생산하고 국내 시장 뿐만 ...
Amphenol All Product Overview Catalog > Download | 암페놀-대신전자정밀(주)
커넥터,하이 파워 커넥터,하네스,전자통신부품 제조,도소매 등 전기회로 개폐, 보호 및 접속 장치 ... 암페놀-대신전자정밀(주) 사업자등록번호 : 130-81-28953 add : 경기도 부천시 경인로133번길 14(송내동)
암페놀 커넥터 | Amphenol Global Search | Amphenol
MPS03-BSMA0084 (CODE I) MPS03-BSMH0084 (CODE VIII) Plug: 42032200 (CODE I, VW P/N:1J0 973 714) 42121000 (CODE I, not for VW) 42032300 (CODE VIII, VW P/N:1J0 973 714 G) 42126900 (CODE VIII, not for VW) Mating design: Serviceable locking leg TPA (terminal position assurance) Terminal System: W=1.6mm, Tin plated
확장기 - USB 확장기 증폭기 | Amphenol Socapex
군사 및 항공 우주 애플리케이션을 위한 usb 확장기 증폭기
Download 1 페이지 | 암페놀-대신전자정밀(주)
커넥터,하이 파워 커넥터,하네스,전자통신부품 제조,도소매 등 전기회로 개폐, 보호 및 접속 장치 ... 암페놀-대신전자정밀(주) 사업자등록번호 : 130-81-28953 add : 경기도 부천시 경인로133번길 14(송내동)
암페놀 한국지사 (암페놀대신전자 정밀) > Download | 암페놀-대신전자정밀 (주)
커넥터,하이 파워 커넥터,하네스,전자통신부품 제조,도소매 등 전기회로 개폐, 보호 및 접속 장치 ... 암페놀-대신전자정밀(주) 사업자등록번호 : 130-81-28953 add : 경기도 부천시 경인로133번길 14(송내동)
RJF 544 - 견고한 이더넷, USB 및 디스플레이 커넥터 | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex RJF 544는 열악한 산업 환경을 위해 설계된 견고한 RJ45 연결 시스템입니다. IEC 60603-7 변형 12를 준수하며 충격, 진동 및 견인 저항을 제공합니다. 이 시스템은 IP68 등급으로 액체와 먼지에 대해 밀봉되어 있습니다. 무선 기지국, 비디오 제어, 로봇 공학, 산업 공정 제어 및 특수 기계를 포함한 ...
Businesses - Amphenol
Each of our Amphenol businesses partners with its customers across different market segments and regions to connect our world through leading-edge innovation.
RadLok - Amphenol TPI (ATPI) - Amphenol Technical Products International
RadLok is a 1000V low cost tool free power interconnect utilizing RADSOK contact technology available with current ratings from 70A to 500A. RadLok is designed for energy storage, battery and device power interconnects.
Power Connectors | Products - Amphenol
This series, similar to the H4 with UL 6703 / IEC 62852 approvals at 1500V DC, enhanced materials to increase performance levels of chemical resistance, ingress protection (IP68 24h/1 m mated), damp heat (2000 hrs), thermal cycle (800 cycles), humidity freeze (60) cycles, and lower contact resistance.
MIL-DTL-38999-3 Series Cataloge > Download | 암페놀-대신전자정밀 (주)
커넥터,하이 파워 커넥터,하네스,전자통신부품 제조,도소매 등 전기회로 개폐, 보호 및 접속 장치 ... 암페놀-대신전자정밀(주) 사업자등록번호 : 130-81-28953 add : 경기도 부천시 경인로133번길 14(송내동)
USB Connectors | Products - Amphenol
Amphenol Mini USB Type B design offers customized design. Mini USB 2.0 connector takes up only about 1/8 of the space of standard USB-B, five circuits, with one circuit reserved for future use in host identification between devices.
Amphenol Aerospace
Amphenol Aerospace designs and manufactures QPL Mil-spec and custom circular and rectangular electrical and electronic connectors for the military and aerospace industries. We also specialize in designing and building high-speed cable assemblies, media converters and Ethernet switches, fiber optic connectors and cable assemblies, high power and high voltage connectors, EMI/EMP filter ...
Radio Frequency Connectors | Products - Amphenol
Amphenol RF offers a full range of 50 Ohm 4.1/9.5 connectors, adapters, and cable assemblies. These interconnect products are engineered for the wireless market and ideal for applications requiring low passive intermodulation, or PIM.