Search Results for 암페놀 82-842커넥터
견적 및 문의 사항 > News | 암페놀-대신전자정밀(주)
커넥터,하이 파워 커넥터,하네스,전자통신부품 제조,도소매 등 전기회로 개폐, 보호 및 접속 장치 ... 암페놀-대신전자정밀(주) 사업자등록번호 : 130-81-28953 add : 경기도 부천시 경인로133번길 14(송내동)
| 암페놀 소카펙스 - Amphenol Socapex
나의 암페놀; English English; Français; 주요 탐색 ... PT/451 - 26482 시리즈 I; RFM 시리즈; SL 61 & SOCA; PCB 커넥터. 후면 PCB 커넥터. 고성능 PCB 커넥터 ...
amp 커넥터 | Amphenol Global Search | Amphenol
Amphenol SOCAPEX는 광 종단, FO 커넥터, 케이블 조립품 등 광범위한 광섬유 솔루션을 제공합니다. 당사의 견고한 광섬유 솔루션은 전장 통신, C5ISR 통신, 지상 차량, 군용 장비, 해군, 군사 및 상업용 항공 우주와 같은 응용 분야의 열악한 환경에서 사용할 수 있습니다.
개인정보처리방침 - 암페놀-대신전자정밀(주)
커넥터,하이 파워 커넥터,하네스,전자통신부품 제조,도소매 등 전기회로 개폐, ... 암페놀-대신전자정밀 (이하 ‘회사’는) 고객님의 개인정보를 중요시하며, ‘개인정보보호법’을 준수하고 있습니다. 회사는 개인정보처리방침을 통하여 고객님께서 제공하시는 ...
EMI Filtering & Transient Suppression > Military | 암페놀-대신전자정밀(주)
커넥터,하이 파워 커넥터,하네스,전자통신부품 제조,도소매 등 전기회로 개폐, 보호 및 접속 장치 ... 암페놀-대신전자정밀(주) 사업자등록번호 : 130-81-28953 add : 경기도 부천시 경인로133번길 14(송내동)
Terrapin and Minuature > Military | 암페놀-대신전자정밀 (주)
커넥터,하이 파워 커넥터,하네스,전자통신부품 제조,도소매 등 전기회로 개폐, 보호 및 접속 장치 ... 암페놀-대신전자정밀(주) 사업자등록번호 : 130-81-28953 add : 경기도 부천시 경인로133번길 14(송내동)
USB 필드 TV 코드셋 및 점퍼 - | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex의 USB 필드 TV 코드셋 및 점퍼는 신뢰성과 내구성이 중요한 열악한 환경에서 사용하도록 설계되었습니다. 이 코드셋은 공장 테스트를 거쳐 바로 설치할 수 있으므로 최고 수준의 성능과 품질을 충족합니다. 코드셋과 점퍼는 USB 2.0 및 USB 3.0 버전으로 제공되며 내구성을 높이기 위해 강화된 ...
Part NO: AQ03387SLTSDC > Industrial | 암페놀-대신전자정밀(주)
커넥터,하이 파워 커넥터,하네스,전자통신부품 제조,도소매 등 전기회로 개폐, 보호 및 접속 장치 ... 암페놀-대신전자정밀(주) 사업자등록번호 : 130-81-28953 add : 경기도 부천시 경인로133번길 14(송내동)
HV Connector 1 페이지 | 암페놀-대신전자정밀 (주)
커넥터,하이 파워 커넥터,하네스,전자통신부품 제조,도소매 등 전기회로 개폐, 보호 및 접속 장치 ... 암페놀-대신전자정밀(주) 사업자등록번호 : 130-81-28953 add : 경기도 부천시 경인로133번길 14(송내동)
VHDM | Backplane Connector | Data Rates up to 25 Gb/s | Amphenol
Features. Available in 6 Row and 8 Row; 2 x 2.25 mm grid; 76-101 real signals per linear inch; VHDM ® backplane module available in 10 position and 25 position; Modular design allows for single ended (VHDM ®) and differential (VHDM-HSD™) wafers to be placed on the same stainless steel rear organizer (stiffener); Shared components (guides, powers, etc.) with VHDM-HSD™
Connecteurs pour circuits imprimés | Amphenol Socapex
Disponibilité des fichiers CAD pour nos connecteurs Rack & Panel RNJ
fAKRA | Amphenol Global Search | Amphenol
FAKRA Connectors are versatile RF interconnect and are ideal for a number of critical applications, primarily winthin the automotive space. Self-driving vehicles operate without human control, using sensors and advanced processing to safely drive and navigate.
Micro Ribbon > Others | 암페놀-대신전자정밀 (주)
커넥터,하이 파워 커넥터,하네스,전자통신부품 제조,도소매 등 전기회로 개폐, 보호 및 접속 장치 ... 암페놀-대신전자정밀(주) 사업자등록번호 : 130-81-28953 add : 경기도 부천시 경인로133번길 14(송내동)
Download 1 페이지 | 암페놀-대신전자정밀(주) - amphenol.co.kr
커넥터,하이 파워 커넥터,하네스,전자통신부품 제조,도소매 등 전기회로 개폐, 보호 및 접속 장치 ... 암페놀-대신전자정밀(주) 사업자등록번호 : 130-81-28953 add : 경기도 부천시 경인로133번길 14(송내동)
RJF TV Cat5e, Cat6, Cat6A - 이더넷, USB 및 전원 커넥터 | Amphenol Socapex
강화 이더넷 커넥터 시리즈 Amphenol Socapex RJF TV는 까다롭고 열악한 환경에서도 견고하고 안정적인 이더넷 연결을 제공하기 위해 고안된 고성능 커넥터 제품군입니다. Cat5e, Cat6 및 Cat6A 버전으로 제공되는 이 커넥터는 특히 군사, 항공, 산업 및 운송 분야를 비롯한 광범위한 애플리케이션에 적합합니다.
Amphenol Connectors | Cable Assemblies | Interconnects | Mobile, RF, Optics
Amphenol Connectors | Cable Assemblies | Interconnects | Mobile, RF, Optics
FAQ | Amphenol Socapex
나의 암페놀; 영어; 프랑스어 ... 액세서리; pt/451 - 26482 시리즈 i; rfm 시리즈; sl 61 & soca; pcb 커넥터. 후면 pcb 커넥터. 고성능 pcb 커넥터 ...
이더넷 스위치 및 미디어 컨버터 | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex는 최고의 성능을 갖춘 견고한 군용 이더넷 스위치를 제안합니다. 군사 및 열악한 환경 응용 분야를 위해 설계된 Amphenol Socapex MIL-STD 스위치는 MIL-STD-461에 따라 전도성 및 방사성 전자파 간섭(EMI)을 지원합니다.
지상 차량 | Amphenol Socapex
지상 차량 오늘날 군용 장갑차는 수많은 도전 과제에 직면해 있습니다.-보호: 군용 장갑차의 주요 과제 중 하나는 기동성과 기동성을 유지하면서 승무원을 적절히 보호하는 것입니다.이를 위해서는 장갑 두께와 무게 사이의 균형을 맞추고, 첨단 소재와 디자인을 사용하여 무게를 최소화하면서 보호 ...
암페놀 한국지사 (암페놀대신전자 정밀) > Download | 암페놀-대신전자정밀 (주)
커넥터,하이 파워 커넥터,하네스,전자통신부품 제조,도소매 등 전기회로 개폐, 보호 및 접속 장치 ... 암페놀-대신전자정밀(주) 사업자등록번호 : 130-81-28953 add : 경기도 부천시 경인로133번길 14(송내동)