Search Results for 암페놀 d38999
암페놀 nacs | Amphenol Global Search | Amphenol
암페놀-대신전자정밀(주) 사업자등록번호 : 130-81-28953 add : 경기도 부천시 경인로133번길 14(송내동) 대표전화 : 032-610-3800 고객상담 : 032-610-3830,3856 FAX : 032-673-2507 E-MAIL : [email protected]
USB 필드 TV 코드셋 및 점퍼 - | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex의 USB 필드 TV 코드셋 및 점퍼는 신뢰성과 내구성이 중요한 열악한 환경에서 사용하도록 설계되었습니다. 이 코드셋은 공장 테스트를 거쳐 바로 설치할 수 있으므로 최고 수준의 성능과 품질을 충족합니다. 코드셋과 점퍼는 USB 2.0 및 USB 3.0 버전으로 제공되며 내구성을 높이기 위해 강화된 ...
MIL-DTL-38999-1 & 2 Series용 Back Shell > Download | 암페놀-대신전자정밀 (주)
암페놀-대신전자정밀(주) 사업자등록번호 : 130-81-28953 add : 경기도 부천시 경인로133번길 14(송내동) 대표전화 : 032-610-3800 고객상담 : 032-610-3830,3856 FAX : 032-673-2507 E-MAIL : info@amphenol.co.kr
ferrule | Amphenol Global Search | Amphenol
Based on the commercial ARINC 801 specification, this series fea-tures a removable alignment sleeve retainer (ASR) for ease of termini end face cleaning, guide pins for precision align-ment and a scoop proof shell design. It is available in stan-dard D38999 plug and wall mount shells.
High Density 38999 Style Connectors - Amphenol Aerospace
The HD38999 family of connectors has over 30% more contact density than the highest density Mil-Spec 38999 connectors of similar size. This series of connectors was designed to utilize mil-specified 38999 components with the exception of the insert arrangements.
RFM 전력 - RFM 계열 - RFM 계열 | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex는 RFM 계열, 랙 및 패널 커넥터를 제공하며, 블라인드 연결이 가능하고 플로팅 픽스처가 장착되어 있습니다. RFM 커넥터는 EN45545-2 및 NF F 61-032 표준을 준수합니다. RFM 커넥터는 열악한 환경과 보안 시스템을 위한 철도 애플리케이션에서 수년 동안 OEM에 의해 사용되어 왔습니다.
| 암페놀 소카펙스 - amphenol-socapex.com
뒤로 이더넷 스위치 & 미디어 컨버터. 이더넷 스위치; 광섬유 미디어 컨버터; 코드셋 및 점퍼; ps 시리즈: 전력 디바이스 솔루션
FEINDEF 2025 | 암페놀 소카펙스
5월 28일부터 30일까지 마드리드에서 열리는 스페인의 선도적인 방위 및 보안 전시회인 feindef 2025에 참가하여 글로벌 방위 및 보안 산업의 진화하는 요구를 충족하도록 설계된 첨단 솔루션을 살펴보세요. 기대할 수 있는 것
쿼드랙스 접점 - 고속 접점 | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex의 쿼드랙스 접점은 낮은 전력 소비로 높은 데이터 전송 속도를 제공하도록 설계되어 이더넷, AFDX(항공 전자 공학 전이중 스위치 이더넷), 조종석 디스플레이 및 기내 엔터테인먼트와 같은 다양한 응용 제품에 이상적인 선택입니다. 이 접점은 접점 크기 8로 제공되며 EN3155-074 및 075에 대한 ...
이더넷 군용 스위치 RJSMLAC-8MG-CAPS - Amphenol Socapex
Amphenol Socapex MIL-STD-461 군용 이더넷 스위치(RJSMLAC-8MG-CAPS라고도 함)는 열악하고 까다로운 환경에서 사용하도록 설계된 매우 안정적이고 견고한 관리형 군용 이더넷 스위치입니다. 이 이더넷 스위치에는 RJFTV 커넥터가 장착되어 있으며 8개의 기가비트 포트가 있어 견고한 네트워크, 전투 차량, 항공 및 ...
2025 파리 국제 에어쇼 | Amphenol Socapex
6월 15일부터 21일까지 파리 르 부르제에서 열리는 세계 최고의 항공우주 및 방위 산업 전시회인 파리 에어쇼 2025에 참가하여 항공우주 및 방위 산업을 위한 당사의 첨단 상호 연결 솔루션을 살펴보세요. 기대할 수 있는 것
Amphenol
• Backshells VG95319 for EMI Shielding for D38999 Series III • Available in various versions, straight or bent as tape adapt-ers, individual cone adapters or mold adapters • Temperature range: as per connector series • RoHS compliant • Stainless steel, Marine bronze (VG95319-1011 version B)
USBF TV - 견고한 이더넷, USB 및 디스플레이 커넥터 | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex USBF TV는 열악한 환경에서 사용하도록 설계된 강화 USB 2.0 커넥터 제품군입니다. 이 커넥터는 MIL-DTL-38999 계열 III 표준을 기반으로 하며 안전하고 안정적인 연결을 보장하는 스레드 잠금 메커니즘을 갖추고 있습니다. 또한 액체와 먼지에 대해 IP68 등급으로 밀봉되어 있어 군용 항공 전자 ...
Accessories and Other | Products - Amphenol
75P Clamp was designed as a one-for-one replacement to outperform industry-standard metal clamps (i.e. AS21919). Featuring benefits such as a locking feature, butterfly stacking, weight savings, durable PEEK polymer band material, and multiple cushion material options that are non-conductive and non-corrosive, a versatile solution for anyone looking to reduce weight and installation time.
SMASH - 고성능 PCB 커넥터 | Amphenol Socapex
smash pcb 커넥터는 상업용 및 군용 항공우주, c5isr과 같은 혹독한 환경의 요구 사항을 충족하도록 설계된 고밀도 모듈식 커넥터입니다. 132개에서 450개까지의 7가지 접점 배열을 갖춘 smash 커넥터는 mil-dtl-55302 요구 사항을 초과하며 높은 기계적 및 전기적 신뢰성을 보장하는 견고한 기술을 제공합니다.
CMS 테스트 페이지 | 앰페놀 소카펙스
로고 암페놀 소카펙스 로고 암페놀 소카펙스 픽토그램 바디 ... tv-ctv - d38999 시리즈 iii 트라이스타트 스레드 커넥터, mil-dtl-38999 시리즈 iii 인증 ...
버트 조인트 광섬유 커넥터가 있는 RES-GMC - 광섬유 미디어 컨버터 | Amphenol Socapex
버트 조인트 광섬유 커넥터를 갖춘 Amphenol Socapex MIL-STD-461 광섬유 미디어 컨버터 RES-GMC는 열악한 환경에서도 광섬유 링크를 배포할 수 있는 견고하고 신뢰할 수 있는 미디어 컨버터입니다. 이 컨버터는 안전하고 안정적인 연결을 보장하는 버트 조인트 기술이 적용되어 전술 네트워크, 견고한 ...
암페놀 커넥터 | Amphenol Global Search | Amphenol
암페놀, 톰슨으로부터 Socapex 인수. 군사/항공 커넥터 분야의 세계적인 리더이자 커넥터 제조업체인 Bendix의 소유주인 Amphenol. 80년대 커넥터 조립 80년대 나사 가공 공장 80년대 엔지니어링 사무실 1990's. 1990 ...
설명서 - 다운로드 | Amphenol Socapex
본인은 개인정보 보호정책을 읽었으며 Amphenol Socapex가 나에게 정보를 전송하는 것을 승인합니다.
Mil 38999 Amphe-lite Series Catalog 입니다. > Download | 암페놀-대신전자정밀(주)
암페놀-대신전자정밀(주) 사업자등록번호 : 130-81-28953 add : 경기도 부천시 경인로133번길 14(송내동) 대표전화 : 032-610-3800 고객상담 : 032-610-3830,3856 FAX : 032-673-2507 E-MAIL : info@amphenol.co.kr