Search Results for 암페놀 z-pack connector 카탈로그
Download 2 페이지 | 암페놀-대신전자정밀(주) - amphenol.co.kr
PP39 PUSH-PULL CONNECTOR 2024-06-28; 1841; 11; RJ Field connector series 2024-06-28; ... D38999-1,2 시리즈 카탈로그 2024-06-28; 2901; 처음 1 페이지 열린 2 페이지. COMPANY PRODUCTS DOWNLOAD NEWS/SUPPORT. 암페놀-대신전자정밀(주) 사업자등록번호 : 130-81-28953 ADD : 경기도 부천시 경인로133번길 14 ...
Micro HDAS - 고성능 PCB 커넥터 | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex Micro HDAS PCB 커넥터는 열악한 환경에서 사용하도록 설계된 고밀도, 견고한 커넥터입니다. 이 커넥터는 1.27mm의 피치로 다른 커넥터보다 작고 가벼우면서도 강하고 내구성이 뛰어나며, MIL-DTL-55302G 및 83513G 군사 표준을 충족하고 초과하므로 상업 및 군사 항공 우주 응용 제품, 전자 시스템 ...
2M803 - 2M 마이크로 미니어처 | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex 2M803 커넥터는 1/4턴 미니어처 베이요넷 커플링이 특징인 마이크로 미니어처 원형 커넥터 계열입니다. 이 커넥터는 2M 계열 중 가장 가벼우며 자주 분리해야 하는 경부하 응용 제품에 이상적입니다. 이 커넥터는 1 ~ 130개 접점 범위의 45개 이상의 접점 배열로 제공되므로 다양한 ...
SIHD - 고성능 PCB 커넥터 - Amphenol Socapex
Amphenol SOCAPEX SIHD는 열악한 환경에서 열 클램프와 함께 사용하도록 설계된 내구성이 뛰어난 모놀리식 PCB 커넥터입니다. 이 견고한 기술은 상업용 및 군사 항공 우주 분야와 C5ISR 응용 분야에 적합합니다. SIHD 커넥터는 +-0.25mm의 측면 변위를 제공하므로 신뢰성이 높고 수리 가능한 접점으로 유지 관리가 ...
MIL-DTL-38999-3 Series Cataloge > Download | 암페놀-대신전자정밀 (주)
MIL-C-26482-2 Series connector. 다음글. D38999-1,2 시리즈 카탈로그. ... 암페놀-대신전자정밀(주) 사업자등록번호 : 130-81-28953 ADD : 경기도 부천시 경인로133번길 14(송내동) 대표전화 : 032-610-3800 고객상담 : 032-610-3830,3856 FAX : 032-673-2507 E-MAIL : info@amphenol.co.kr.
D-Shaped Connectors | Products - Amphenol
CONEC D-SUB connectors are available in five standardized housing sizes in the variants D-SUB Standard, D-SUB High Density, D-SUB Filter, D-SUB Combination, D-SUB Filter Combination and D-SUB hoods. Depending on the mounting type and number of poles, a choice can be made between crimp, wire-wrap, solder pin, solder cup and insulation ...
RJ45/M12 D 코딩 어댑터 - 견고한 이더넷, USB 및 디스플레이 커넥터 | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex RJ45/M12 D 코딩 어댑터는 RJ45 기반 장치를 M12 D 코딩 리셉터클에 연결하도록 설계되어 철도 대량 수송 산업의 철도 차량 응용 제품에 적합한 솔루션입니다. 이 어댑터는 RJ45 측면에 플라스틱 스냅 캡이 있어 커넥터를 추가로 보호합니다. 이 어댑터는 장치를 안정적이고 효율적으로 연결할 ...
USB 필드 TV 코드셋 및 점퍼 - | Amphenol Socapex
나의 암페놀; English ... 카탈로그 USB 필드 카탈로그 마지막 업데이트 : 28/01/2025 읽기 자주 묻는 질문 ... We are able to manufacture numerous connector configurations tooled up, straight or right angle versions (HE308-38999 series I plugs and receptacles, 38999 series III plugs and receptacles, 2M plugs and ...
RJF 544 - 견고한 이더넷, USB 및 디스플레이 커넥터 | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex RJF 544는 열악한 산업 환경을 위해 설계된 견고한 RJ45 연결 시스템입니다. IEC 60603-7 변형 12를 준수하며 충격, 진동 및 견인 저항을 제공합니다. 이 시스템은 IP68 등급으로 액체와 먼지에 대해 밀봉되어 있습니다. 무선 기지국, 비디오 제어, 로봇 공학, 산업 공정 제어 및 특수 기계를 포함한 ...
Amphenol All Product Overview Catalog > Download | 암페놀-대신전자정밀(주)
RJ Field connector series. ... 암페놀-대신전자정밀(주) 사업자등록번호 : 130-81-28953 ADD : 경기도 부천시 경인로133번길 14(송내동) 대표전화 : 032-610-3800 고객상담 : 032-610-3830,3856 FAX : 032-673-2507 E-MAIL : info@amphenol.co.kr.
MIL-DTL-38999-3 Series Cataloge > Download | 암페놀-대신전자정밀 (주)
MIL-C-26482-2 Series connector. 다음글. D38999-1,2 시리즈 카탈로그. ... 암페놀-대신전자정밀(주) 사업자등록번호 : 130-81-28953 ADD : 경기도 부천시 경인로133번길 14(송내동) 대표전화 : 032-610-3800 고객상담 : 032-610-3830,3856 FAX : 032-673-2507 E-MAIL : info@amphenol.co.kr.
MIL-DTL-38999-3 Series Cataloge > Download | 암페놀-대신전자정밀 (주)
MIL-C-26482-2 Series connector. 다음글. D38999-1,2 시리즈 카탈로그. ... 암페놀-대신전자정밀(주) 사업자등록번호 : 130-81-28953 ADD : 경기도 부천시 경인로133번길 14(송내동) 대표전화 : 032-610-3800 고객상담 : 032-610-3830,3856 FAX : 032-673-2507 E-MAIL : [email protected]
SIAL - 고성능 PCB 커넥터 | Amphenol Socapex
SIAL은 상업용 및 군사 항공 우주, C5ISR 응용 분야와 같은 혹독한 환경에서 사용할 수 있도록 Amphenol Socapex에서 개발한 모듈식 고밀도 상호 연결 시스템입니다. 이 하이브리드 커넥터는 열 클램프와 함께 작동하도록 설계되었으며 MIL-DTL-55302 요구 사항을 초과하여 견고하고 신뢰할 수 있는 기술입니다.
Download 1 페이지 | 암페놀-대신전자정밀(주) - Amphenol
DC Circular connector Pictures 2024-06-28; 1822; 25; 자료실 등록을 원하시면 관리자에게 문의 바랍니다. 2024-06-28; 1836; 24; ... 암페놀-대신전자정밀(주) 사업자등록번호 : 130-81-28953 ADD : 경기도 부천시 경인로133번길 14(송내동)
RJ45 전술 코드셋 - | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex는 열악한 환경에서 사용하도록 설계된 다양한 RJ45 전술 코드셋을 제공합니다. 이러한 이더넷 코드셋은 Cat5e, Cat6, Cat6A 및 Cat7 사양으로 제공되며 1Gb 또는 10Gb의 속도로 안정적인 연결을 제공합니다. 열악한 환경을 견딜 수 있도록 제작된 이 코드셋은 내구성이 뛰어나고 할로겐이 없는 ...
R-SATA - 고성능 PCB 커넥터 - Amphenol Socapex
Amphenol Socapex R-SATA는 군사 및 항공 우주 응용 제품을 위해 설계된 견고한 SATA 스타일 커넥터입니다. 이 제품은 6.25Gb/s 이상의 데이터 전송률을 제공하는 SATA 3.0 프로토콜을 지원하며, 삽입/탈착력이 낮은 견고한 마이크로 하이퍼볼로이드 접점이 특징입니다.
USBF TV - 견고한 이더넷, USB 및 디스플레이 커넥터 | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex USBF TV는 열악한 환경에서 사용하도록 설계된 강화 USB 2.0 커넥터 제품군입니다. 이 커넥터는 MIL-DTL-38999 계열 III 표준을 기반으로 하며 안전하고 안정적인 연결을 보장하는 스레드 잠금 메커니즘을 갖추고 있습니다. 또한 액체와 먼지에 대해 IP68 등급으로 밀봉되어 있어 군용 항공 전자 ...
D38999-1,2 시리즈 카탈로그 > Download | 암페놀-대신전자정밀(주)
HV Connector; LV Connector; Charging Gun & Inlet; FPC&CCS; Connector System; ... D38999-1,2 시리즈 카탈로그 파일입니다. ... 목록. COMPANY PRODUCTS DOWNLOAD NEWS/SUPPORT. 암페놀-대신전자정밀(주) 사업자등록번호 : 130-81-28953 ADD : 경기도 부천시 경인로133번길 14(송내동)
Download 1 페이지 | 암페놀-대신전자정밀(주)
DC Circular connector Pictures 2024-06-28; 1605; 25; 자료실 등록을 원하시면 관리자에게 문의 바랍니다. 2024-06-28; 1622; 24; ... 암페놀-대신전자정밀(주) 사업자등록번호 : 130-81-28953 ADD : 경기도 부천시 경인로133번길 14(송내동)
Products - Amphenol
Our connector and connector system solutions include fiber optic interconnect, harsh environment interconnect, high-speed interconnect, power interconnect, power distribution and busbars and radio frequency (RF) interconnect products. Our sensors and sensor-based product solutions include gas and moisture sensors, level sensors, position sensor ...