Search Results for 암페놀커넥터
VITA 66.1 및 66.4 - VITA 커넥터 | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex의 VITA 66.1 및 66.4는 블라인드 결합 광학 MT 모듈/백플레인 커넥터 시스템을 위한 회사 제품군에 속합니다. 이 커넥터는 VITA 66.1 및 66.4 개방형 아키텍처 사양을 충족하도록 설계되었으며 혹독한 환경에서 사용할 수 있도록 견고한 기술로 제작되었습니다.
| 암페놀 소카펙스
나의 암페놀; English English; Français; 주요 탐색 ... PT/451 - 26482 시리즈 I; RFM 시리즈; SL 61 & SOCA; PCB 커넥터. 후면 PCB 커넥터. 고성능 PCB 커넥터 ...
MIL-DTL-38999-3 Series Cataloge > Download | 암페놀-대신전자정밀 (주)
커넥터,하이 파워 커넥터,하네스,전자통신부품 제조,도소매 등 전기회로 개폐, 보호 및 접속 장치 ... 암페놀-대신전자정밀(주) 사업자등록번호 : 130-81-28953 add : 경기도 부천시 경인로133번길 14(송내동)
암페놀 소켓 | Amphenol Global Search | Amphenol
Amphenol Socapex 광섬유 커넥터 Startop은 열악한 환경에서 사용하도록 설계된 견고한 광 커넥터입니다. 이 제품은 38999 계열 III 셸과 버트 조인트 종단용 표준 인서트가 있는 광섬유 커넥터 설계를 특징으로 하며, POM 또는 29504/dia 옵션이 있습니다. 2.5mm. ... 암페놀-대신 ...
전력 컨버터 | Amphenol Socapex
- mil-dtl-24308(d-sub 커넥터): 전원 및 신호 연결 모두에 표준화된 d-초소형 커넥터가 사용됩니다. - VITA 62 전원 공급 장치 커넥터 VPX VITA 62 전원 공급 장치 표준에 지정된 MULTI-BEAM XLE 전원 커넥터는 50A 및 20A 전원 접점을 제공합니다.
USB3CFTV - 견고한 이더넷, USB 및 디스플레이 커넥터 | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex 커넥터 USB3CFTV는 열악한 환경에서의 데이터 전송을 위한 최첨단 솔루션입니다. 스레드 커플링과 MIL-DTL-38999 계열 III 유형을 갖춘 이 커넥터는 극한의 조건을 견딜 수 있도록 설계되어 전장 통신, 지상 차량, 군사 항공 전자 공학 및 일반 산업용으로 이상적입니다.
SJT - 38999 계열 - Amphenol Socapex
Amphenol Socapex SJT 커넥터는 군사 및 항공 우주 산업에서 열악한 환경 응용 제품의 요구 사항을 충족하도록 설계된 견고한 제품입니다. 이 제품은 시리즈 1.5라고도 하는 MIL-DTL-38999 시리즈 I 및 II에서 파생되었으며 국제적으로 승인된 NATO 표준 커넥터입니다. SJT 커넥터는 다양한 접점 배열과 셸 유형을 ...
| 암페놀 소카펙스
뒤로 이더넷 스위치 & 미디어 컨버터. 이더넷 스위치; 광섬유 미디어 컨버터; 코드셋 및 점퍼; ps 시리즈: 전력 디바이스 솔루션
VITA 커넥터 - Amphenol Socapex
나의 암페놀; English; Français; ... 솔루션은 구리 및/또는 광섬유를 사용하는 다양한 유형의 기술을 다루며 높은 핀 수 커넥터 또는 고속 솔루션으로 제안됩니다. 당사의 커넥터는 MIL-DTL-55302, MIL-DTL-83513 및 VITA(VITA 46 또는 VITA 66)와 같은 주요 표준의 성능을 ...
| 암페놀 소카펙스
뒤로 이더넷 스위치 & 미디어 컨버터. 이더넷 스위치; 광섬유 미디어 컨버터; 코드셋 및 점퍼; ps 시리즈: 전력 디바이스 솔루션
| 암페놀 소카펙스 - Amphenol Socapex
뒤로 이더넷 스위치 & 미디어 컨버터. 이더넷 스위치; 광섬유 미디어 컨버터; 코드셋 및 점퍼; ps 시리즈: 전력 디바이스 솔루션
Businesses - Amphenol
Each of our Amphenol businesses partners with its customers across different market segments and regions to connect our world through leading-edge innovation.
RJF RB - 견고한 이더넷, USB 및 디스플레이 커넥터 | Amphenol Socapex
rjf rb는 열악한 환경을 견딜 수 있도록 설계된 산업용 이더넷 rj45 연결 시스템입니다. 이 시스템은 액체와 먼지로부터 밀봉되어 있고 충격, 진동 및 견인에 강해 무선 기지국, 산업 공정 제어, 로봇 공학, 원격 유지보수 등 다양한 분야에 이상적인 솔루션입니다.
Download 2 페이지 | 암페놀-대신전자정밀 (주)
커넥터,하이 파워 커넥터,하네스,전자통신부품 제조,도소매 등 전기회로 개폐, 보호 및 접속 장치 ... 암페놀-대신전자정밀(주) 사업자등록번호 : 130-81-28953 add : 경기도 부천시 경인로133번길 14(송내동)
| 암페놀 소카펙스 - Amphenol Socapex
뒤로 이더넷 스위치 & 미디어 컨버터. 이더넷 스위치; 광섬유 미디어 컨버터; 코드셋 및 점퍼; ps 시리즈: 전력 디바이스 솔루션
룩셈부르크 | 암페놀 소카펙스
뒤로 이더넷 스위치 & 미디어 컨버터. 이더넷 스위치; 광섬유 미디어 컨버터; 코드셋 및 점퍼; ps 시리즈: 전력 디바이스 솔루션
| 암페놀 소카펙스 - Amphenol Socapex
Proper shielding is mandatory to protect mission-critical systems and components from interference in electronics environments. Amphenol Socpaex integrates this requirement right from product conception.
All of our Mini DisplayPort solutions have a full shielding continuity : a metallized insert makes the full shielding continuity from the cable to the receptacle and the panel.
FAQ - Amphenol Socapex
암페놀 소카펙스 소개; 38999개 커넥터 정보; 제품; pcb 커넥터 정보; 광섬유 상호 연결 솔루션 정보; 이더넷 커넥터 정보 ...
μCom USB3.0 - 견고한 이더넷, USB 및 디스플레이 커넥터 | Amphenol Socapex
이 제품은 고속 USB를 위해 최대 5Gb/s의 데이터 전송률을 지원하는 USB 3.0 사양을 갖추고 있으며 핫 플러깅이 가능하여 시스템이 작동하는 동안에도 연결 및 분리가 가능합니다. 커넥터 전체가 완전히 절연된 4쌍으로 구성된 mCom USB3.0은 쌍 간 누화를 최소화합니다.
| 암페놀 소카펙스 - Amphenol Socapex
나의 암페놀; English English; Français; 주요 탐색 ... PT/451 - 26482 시리즈 I; RFM 시리즈; SL 61 & SOCA; PCB 커넥터. 후면 PCB 커넥터. 고성능 PCB 커넥터 ...