Search Results for 암페놀커넥터
RFM 계열 - Amphenol Socapex
Amphenol Socapex는 RFM 계열, 랙 및 패널 커넥터를 제공하며, 블라인드 연결이 가능하고 플로팅 픽스처가 장착되어 있습니다. RFM 커넥터는 EN45545-2 및 NF F 61-032 표준을 준수합니다. RFM 커넥터는 열악한 환경과 보안 시스템을 위한 철도 애플리케이션에서 OEM이 수년 동안 사용해 왔습니다.
코드 세트 및 점퍼 | Amphenol Socapex
amphenol socapex 표준 milva ngva 코드셋 솔루션을 사용하면 ngva 호환 장비를 모든 ngva 군용 차량 네트워크에 연결할 수 있습니다. 가장 열악한 환경에서도 작동하도록 설계된 견고한 mil-dtl-38999 시리즈 iii 플러그는 ngva stanag 4754 표준(nato 일반 차량 아키텍처)에 따라 전술 이더넷 또는 usb 케이블에 오버몰딩 ...
ROK - USB 키 | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex ROK는 데이터 보안과 내구성이 중요한 열악한 환경을 위해 설계된 견고한 USB 타원형 키입니다. 16~256Gb의 다양한 용량으로 제공되며 모든 USB 포트 리셉터클과 호환됩니다. ROK는 USB3.2 Gen1 최대 전송 속도가 5Gb/s로, 빠르고 효율적인 데이터 전송이 가능합니다.
오류안내 페이지 | 암페놀-대신전자정밀 (주)
커넥터,하이 파워 커넥터,하네스,전자통신부품 제조,도소매 등 전기회로 개폐, 보호 및 접속 장치 ... 암페놀-대신전자정밀(주)는 Amphenol Corporation의 한국 법인으로, 산업용, 군수용, 이동 통신 및 철도 차량용 커넥터를 주력 제품으로 생산하고 국내 시장 뿐만 ...
이더넷 군용 스위치 RES-SCE-8MG - Amphenol Socapex
Amphenol Socapex MIL-STD-461 이더넷 군사 스위치 RES-SCE-8MG는 열악한 환경을 견딜 수 있도록 설계된 관리형 미니어처 휴대용 이더넷 스위치입니다. 8개의 기가비트 포트를 갖춘 이 제품은 크기 무게 및 전력(SWaP)에 최적화되어 있어 무인 차량, 전장 통신, 모바일 러기드 네트워크, 항공 전자 및 선박 ...
| 암페놀 소카펙스
뒤로 이더넷 스위치 & 미디어 컨버터. 이더넷 스위치; 광섬유 미디어 컨버터; 코드셋 및 점퍼; ps 시리즈: 전력 디바이스 솔루션
TV - 통합 백셸 - 38999 계열 | Amphenol Socapex
백셸이 통합된 Amphenol Socapex의 TV/38999 커넥터는 MIL-DTL-38999 시리즈 III 및 시리즈 I 커넥터에 적합한 매우 다재다능한 솔루션입니다. 이 제품은 플러그 및 리셉터클에서 사용할 수 있으며 주문 및 설치 시간을 절약하는 완벽한 올인원 제품을 제공합니다. 이 커넥터의 통합 백셸에는 향상된 전자기 간섭 ...
Download 1 페이지 | 암페놀-대신전자정밀 (주)
커넥터,하이 파워 커넥터,하네스,전자통신부품 제조,도소매 등 전기회로 개폐, 보호 및 접속 장치 ... 암페놀-대신전자정밀(주) 사업자등록번호 : 130-81-28953 add : 경기도 부천시 경인로133번길 14(송내동)
| 암페놀 소카펙스
뉴스 : 암페놀 소카펙스, ps 계열 출시: 견고한 전력... 사전 헤더 ... 후면 pcb 커넥터. 고성능 pcb 커넥터 ...
| 암페놀 소카펙스
뉴스 : 암페놀 소카펙스, ps 계열 출시: 견고한 전력... 사전 헤더 ... 후면 pcb 커넥터. 고성능 pcb 커넥터 ...
구매 방법 - 영업 담당자에게 문의 - 유통업체 | Amphenol Socapex
영업 담당자 찾기. 고객 근접성은 우리에게 중요합니다. 전 세계 고객이 쉽게 접근할 수 있는 곳에 담당자를 배치합니다.
스웨덴 | Amphenol Socapex
나의 암페놀; English English; Français; 주요 탐색 ... PT/451 - 26482 시리즈 I; RFM 시리즈; SL 61 & SOCA; PCB 커넥터. 후면 PCB 커넥터. 고성능 PCB 커넥터 ...
인증 - Amphenol Socapex
앰페놀 소카펙스는 iso 9001, en9100, aqap 2110 및 iso 14001에 기반한 고객 중심의 품질 및 환경 관리 시스템을 갖추고 있습니다.
| 암페놀 소카펙스
뉴스 : 암페놀 소카펙스, ps 계열 출시: 견고한 전력... 사전 헤더 ... 후면 pcb 커넥터. 고성능 pcb 커넥터 ...
| 암페놀 소카펙스
뉴스 : 암페놀 소카펙스, ps 계열 출시: 견고한 전력... 사전 헤더 ... 후면 pcb 커넥터. 고성능 pcb 커넥터 ...
에너지 | 앰페놀 소카펙스
뒤로 이더넷 스위치 및 미디어 컨버터. 광섬유 미디어 컨버터; 스위치 이더넷; 코튼 & 점퍼; ps 시리즈: 전자 전력 장치
MIL-C-26482-1 Series connector > Download | 암페놀-대신전자정밀 (주)
커넥터,하이 파워 커넥터,하네스,전자통신부품 제조,도소매 등 전기회로 개폐, 보호 및 접속 장치 ... 암페놀-대신전자정밀(주) 사업자등록번호 : 130-81-28953 add : 경기도 부천시 경인로133번길 14(송내동)
Charging Gun & Inlet 1 페이지 - 암페놀-대신전자정밀(주)
커넥터,하이 파워 커넥터,하네스,전자통신부품 제조,도소매 등 전기회로 개폐, 보호 및 접속 장치 ... 암페놀-대신전자정밀(주) 사업자등록번호 : 130-81-28953 add : 경기도 부천시 경인로133번길 14(송내동)
PT/451-26482 계열 I - PT/451 - 26482 계열 I - Amphenol Socapex
pt/451 시리즈 커넥터는 다양한 백셸 및 인서트 배열을 제공하는 원통형 mil-dtl-26482 시리즈 i 커넥터의 일종입니다. 9가지 셸 크기와 최대 61개의 접점을 제공하는 이 커넥터는 고품질 커넥터가 필요한 항공, 군사 및 산업용 애플리케이션에 사용하기에 이상적입니다.
| 암페놀 소카펙스
뉴스 : 암페놀 소카펙스, ps 계열 출시: 견고한 전력... 사전 헤더 ... 후면 pcb 커넥터. 고성능 pcb 커넥터 ...