Search Results for 암페놀커넥터
암페놀 msd | Amphenol Global Search | Amphenol
암페놀-대신전자정밀(주) 사업자등록번호 : 130-81-28953 add : 경기도 부천시 경인로133번길 14(송내동) 대표전화 : 032-610-3800 고객상담 : 032-610-3830,3856 FAX : 032-673-2507 E-MAIL : info@amphenol.co.kr ... 커넥터,하이 파워 커넥터,하네스,전자통신부품 제조,도소매 등 전기회로 개폐 ...
SC39 빠른 릴리스 - 38999 계열 - Amphenol Socapex
SC39 커넥터는 빠르고 쉬운 연결/분리가 필요한 응용 분야에 이상적입니다. Amphenol Socapex의 SC39 커넥터는 까다로운 응용 분야에서 사용하도록 설계된 고성능 솔루션입니다. MIL-DTL-38999 계열 III 커넥터를 기반으로 하는 SC39는 가볍고 작고 강력한 푸시/풀 커넥터로 열악한 환경에서 사용하는 데 필요한 ...
암페놀 | Amphenol Global Search | Amphenol
암페놀-대신전자정밀(주) 사업자등록번호 : 130-81-28953 add : 경기도 부천시 경인로133번길 14(송내동) 대표전화 : 032-610-3800 고객상담 : 032-610-3830,3856 FAX : 032-673-2507 E-MAIL : info@amphenol.co.kr ... Amphenol Socapex - 커넥터, 군용 커넥터, 원형 커넥터, PCB 커넥터, 하니스
몬테네그로 | 암페놀 소카펙스
나의 암페놀; English; Français; ... PT/451 - 26482 시리즈 I; RFM 시리즈; SL 61 & SOCA; PCB 커넥터. 후면 PCB 커넥터. 고성능 PCB 커넥터 ...
USB 키 및 연장기 - 군사 및 항공 우주 응용 제품 | Amphenol Socapex
혹독한 환경의 군사 및 항공 우주 애플리케이션을 위한 usb 키 및 usb 증폭기.
케이블 기술의 글로벌 역량 | Amphenol Socapex
글로벌 역량 테스트. mk 전기 테스터는 자동 배선 및 하네스 테스트 시스템으로 다음과 같은 테스트를 수행할 수 있습니다:
CapLock 및 PlugLock - 부속품 | Amphenol Socapex
CapLock 및 PlugLock은 Amphenol Socapex 38999, RJFTV 및 USBFTV 커넥터와 캡의 포트를 보호하도록 설계된 잠금 액세서리입니다. CapLock은 캡을 리셉터클에 고정하여 포트에 대한 무단 액세스를 방지하는 잠금 링입니다. 플러그락은 플러그를 콘센트에 고정하는 잠금 링으로, 안정적이고 안정적인 연결을 보장합니다.
MIL-DTL-38999-3 Series Cataloge > Download | 암페놀-대신전자정밀 (주)
커넥터,하이 파워 커넥터,하네스,전자통신부품 제조,도소매 등 전기회로 개폐, 보호 및 접속 장치 ... 암페놀-대신전자정밀(주) 사업자등록번호 : 130-81-28953 add : 경기도 부천시 경인로133번길 14(송내동)
신호 접점 - 신호 접점 - Amphenol Socapex
Amphenol Socapex 신호 접점은 JD38999 I, II, III, EN3645 및 EN4165 커넥터용으로 설계되었습니다. 이 일체형 접점은 100% 프랑스에서 제조되며 유럽 EN3155 및 미국 AS39029 표준을 모두 준수합니다. 크림프, 납땜, PC 테일, 규격 핀 등 다양한 터미네이션 옵션을 제공합니다.
LV Connector 1 페이지 - 암페놀-대신전자정밀(주)
커넥터,하이 파워 커넥터,하네스,전자통신부품 제조,도소매 등 전기회로 개폐, 보호 및 접속 장치 ... 암페놀-대신전자정밀(주) 사업자등록번호 : 130-81-28953 add : 경기도 부천시 경인로133번길 14(송내동)
오류안내 페이지 | 암페놀-대신전자정밀 (주)
커넥터,하이 파워 커넥터,하네스,전자통신부품 제조,도소매 등 전기회로 개폐, 보호 및 접속 장치 ... 암페놀-대신전자정밀(주)는 Amphenol Corporation의 한국 법인으로, 산업용, 군수용, 이동 통신 및 철도 차량용 커넥터를 주력 제품으로 생산하고 국내 시장 뿐만 ...
이더넷 군용 스위치 RES-SCE-12MG - Amphenol Socapex
Amphenol Socapex MIL-STD-461 이더넷 군용 스위치 RES-SCE-12MG는 열악한 환경을 견디고 MIL-STD 요구 사항을 완벽하게 준수하도록 설계된 관리형 미니어처 휴대용 이더넷 스위치입니다. 12개의 기가비트 포트를 제공하며 크기, 무게 및 전력(SWaP)에 최적화되어 있어 무인 차량, 전장 통신, 모바일 러기드 네트워크 ...
VME 표준 DC/DC 전력 컨버터 - 전력 컨버터 | Amphenol Socapex
센서, 항공 전자 공학, 무기 및 통신 장비와 같은 다양한 군사 장치 및 시스템에 안정적이고 안정적인 전력을 공급하는 데 중요한 역할을 하는 ti의 dc/dc 전원 컨버터는 mil-std-704, mil-std-1399, mil-std-810, mil-std-461, mil-std-1275를 완벽하게 준수하며 거친 환경, 온도 변화 및 emi를 견디도록 설계되어 효율적인 ...
2M804 - 2M 마이크로 미니어처 | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex 2M 804 커넥터는 푸시풀/퀵 분리 결합을 특징으로 하는 초소형 원형 커넥터로 사용이 간편하고 신뢰성이 높습니다. 1접점부터 85접점까지 35개 이상의 접점 배열을 제공하는 이 커넥터는 뛰어난 EMI 차폐를 제공하므로 전장 통신, C5ISR, 군사 항공 전자 공학, 미사일 및 UAV, 군인 착용 장비와 ...
신규 공급업체로 신청하기 | Amphenol Socapex
신규 공급업체로 신청. 유명한 인터커넥터 생산업체로서 고객 만족은 당사의 최우선 목표입니다. 이 목표를 달성하기 위해서는 사회적, 윤리적, 환경적으로 책임감 있게 행동하는 고품질의 신뢰할 수 있는 공급업체가 필요합니다.
아연 커넥터 | Amphenol Global Search | Amphenol
About Us. 암페놀-대신전자정밀(주)는 Amphenol Corporation의 한국 법인으로, 산업용, 군수용, 이동 통신 및 철도 차량용 커넥터를 주력 제품으로 생산하고 국내 시장 뿐만 아니라 수출 및 해외 암페놀 법인의 제품을 한국 시장에도 공급하는 공식 자회사입니다.
D38999 Series III Hermetic Connectors - Amphenol Aerospace
Amphenol Tri-Start MIL-DTL-38999 Series III Hermetic Connectors offer the highest performance capabilities for both general duty and severe environment applications and meet or exceed MIL-DTL-38999 Series III requirements.
신호 접점 - N3155 인증 접점 및 AS39029 준수 접점 | Amphenol Socapex
나의 암페놀; English English; Français; 주요 탐색 ... 당사의 접점 커넥터 팀은 특정 요구 사항을 충족하는 맞춤형 솔루션 제작에 대한 전문 지식을 제공합니다. 당사의 경험과 혁신을 바탕으로 정밀도와 성능으로 연결 요구 사항을 충족하세요. 문의하기 +33 4 50 89 28 00.
MS5015 전자 카다로그 > Download | 암페놀-대신전자정밀 (주)
커넥터,하이 파워 커넥터,하네스,전자통신부품 제조,도소매 등 전기회로 개폐, 보호 및 접속 장치 ... 암페놀-대신전자정밀(주) 사업자등록번호 : 130-81-28953 add : 경기도 부천시 경인로133번길 14(송내동)
아연 커넥터 | Amphenol Global Search | Amphenol
Amphenol Socapex 커넥터 USB3CFTV는 열악한 환경에서의 데이터 전송을 위한 최첨단 솔루션입니다. 스레드 커플링과 MIL-DTL-38999 계열 III 유형을 갖춘 이 커넥터는 극한의 조건을 견딜 수 있도록 설계되어 전장 통신, 지상 차량, 군사 항공 전자 공학 및 일반 산업용으로 이상적입니다.