Search Results for 암페놀
여러분을 채용합니다 | Amphenol Socapex
우리는 당신을 고용하고 있습니다 프랑스 Thyez의 채용 단계. 서로를 알아가기 위한 첫 번째 전화 연락 지원자를 파악하기 위한 현장 인터뷰: 지원자의 성격, 포부, 기술 및 경력 경로에 대해 논의합니다.
Hermetics Connector > Download | 암페놀-대신전자정밀 (주)
암페놀-대신전자정밀(주) 사업자등록번호 : 130-81-28953 add : 경기도 부천시 경인로133번길 14(송내동) 대표전화 : 032-610-3800 고객상담 : 032-610-3830,3856 FAX : 032-673-2507 E-MAIL : info@amphenol.co.kr
MIL-DTL-38999-3 Series Cataloge > Download | 암페놀-대신전자정밀 (주)
암페놀-대신전자정밀(주) 사업자등록번호 : 130-81-28953 add : 경기도 부천시 경인로133번길 14(송내동) 대표전화 : 032-610-3800 고객상담 : 032-610-3830,3856 FAX : 032-673-2507 E-MAIL : info@amphenol.co.kr
2M 캡 - 부속품 - Amphenol Socapex
Amphenol Socapex 2M 캡은 2M 플러그 및 리셉터클용으로 설계된 다양한 보호 캡을 제공합니다. 이 캡은 플러그, 잼 너트 및 사각 플랜지 리셉터클과 호환되며 IP68 영구 밀봉을 제공하여 먼지, 물, 습기 및 EMI 기능에 대한 보호를 보장합니다. 전장 통신, 지상 차량, 군용 항공 전자 공학, 미사일 및 무인 ...
FAQ - Amphenol Socapex
We have several RJ45 connectors certified to be used in Atex Zone 2 environments and 100% tested at 500V during 1 minutes without sparking. Discover our RJFTVX product designed for device group II category 3G.
MIL-DTL-38999-1 & 2 Series용 Back Shell > Download | 암페놀-대신전자정밀(주)
암페놀-대신전자정밀(주) 사업자등록번호 : 130-81-28953 add : 경기도 부천시 경인로133번길 14(송내동) 대표전화 : 032-610-3800 고객상담 : 032-610-3830,3856 FAX : 032-673-2507 E-MAIL : info@amphenol.co.kr
VHDM | Backplane Connector | Data Rates up to 25 Gb/s | Amphenol
Features. Available in 6 Row and 8 Row; 2 x 2.25 mm grid; 76-101 real signals per linear inch; VHDM ® backplane module available in 10 position and 25 position; Modular design allows for single ended (VHDM ®) and differential (VHDM-HSD™) wafers to be placed on the same stainless steel rear organizer (stiffener); Shared components (guides, powers, etc.) with VHDM-HSD™
ePower-Lite 5.7mm > Industrial | 암페놀-대신전자정밀 (주)
암페놀-대신전자정밀(주) 사업자등록번호 : 130-81-28953 add : 경기도 부천시 경인로133번길 14(송내동) 대표전화 : 032-610-3800 고객상담 : 032-610-3830,3856 FAX : 032-673-2507 E-MAIL : info@amphenol.co.kr
DC Circular connector Pictures > Download | 암페놀-대신전자정밀 (주)
암페놀-대신전자정밀(주) 사업자등록번호 : 130-81-28953 add : 경기도 부천시 경인로133번길 14(송내동) 대표전화 : 032-610-3800 고객상담 : 032-610-3830,3856 FAX : 032-673-2507 E-MAIL : info@amphenol.co.kr
D-SUB > Others | 암페놀-대신전자정밀 (주)
암페놀-대신전자정밀(주) 사업자등록번호 : 130-81-28953 add : 경기도 부천시 경인로133번길 14(송내동) 대표전화 : 032-610-3800 고객상담 : 032-610-3830,3856 FAX : 032-673-2507 E-MAIL : info@amphenol.co.kr
TV - Integrated Backshell - 38999 Series - Amphenol Socapex
The TV / 38999 connector with integrated backshell from Amphenol Socapex is a highly versatile solution that is suitable for MIL-DTL-38999 Series III and Series I connectors. It is available on plugs and receptacles, providing a complete, all-in-one product that saves time during order and installation. The integrated backshell of this connector includes a braid clamping mechanism (metal Band ...
Startop - 광섬유 커넥터 | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex 광섬유 커넥터 Startop은 열악한 환경에서 사용하도록 설계된 견고한 광 커넥터입니다. 이 제품은 38999 계열 III 셸과 버트 조인트 종단용 표준 인서트가 있는 광섬유 커넥터 설계를 특징으로 하며, POM 또는 29504/dia 옵션이 있습니다. 2.5mm. Startop 커넥터는 전장 통신, 지상 차량, 군용 항공 ...
fAKRA | Amphenol Global Search | Amphenol
FAKRA Connectors are versatile RF interconnect and are ideal for a number of critical applications, primarily winthin the automotive space. Self-driving vehicles operate without human control, using sensors and advanced processing to safely drive and navigate.
Accessories and Other | Products - Amphenol
75P Clamp was designed as a one-for-one replacement to outperform industry-standard metal clamps (i.e. AS21919). Featuring benefits such as a locking feature, butterfly stacking, weight savings, durable PEEK polymer band material, and multiple cushion material options that are non-conductive and non-corrosive, a versatile solution for anyone looking to reduce weight and installation time.
USB > Others | 암페놀-대신전자정밀 (주)
암페놀-대신전자정밀(주) 사업자등록번호 : 130-81-28953 add : 경기도 부천시 경인로133번길 14(송내동) 대표전화 : 032-610-3800 고객상담 : 032-610-3830,3856 FAX : 032-673-2507 E-MAIL : info@amphenol.co.kr
LJT - HE308 - 38999 계열 I - 38999 계열 | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex LJT 제품군은 항공 우주 및 군사 산업의 엄격한 요구 사항을 충족하도록 설계된 매우 안정적이고 내구성이 뛰어난 커넥터입니다. 이 제품은 다양한 접점 배열과 셸 유형을 제공하는 베이요넷 결합 커넥터로, 무게/공간을 최대한 절약할 수 있어 공간이 제한된 응용 분야에 사용하기에 ...
Environmental, Social and Governance | Amphenol
Amphenol’s high-performance culture of entrepreneurial accountability is uniquely powerful in ensuring a sustainable future.By giving our local management around the world the authority to run their respective businesses, the entire Amphenol organization is empowered to truly “think globally, but act locally.”. View our Sustainability Report to learn about our approach and progress on ...
Local Sales and Manufacturers' Representatives Locator - Amphenol RF
Back; N-Type Adapters; N-Type to 1.0-2.3 Adapters; N-Type to 2.2-5 Adapters; N-Type to 4.1-9.5 Adapters; N-Type to 4.3-10 Adapters; N-Type to 7-16 Adapters
Power Connectors | Products - Amphenol
This series, similar to the H4 with UL 6703 / IEC 62852 approvals at 1500V DC, enhanced materials to increase performance levels of chemical resistance, ingress protection (IP68 24h/1 m mated), damp heat (2000 hrs), thermal cycle (800 cycles), humidity freeze (60) cycles, and lower contact resistance.
News 1 페이지 - 암페놀-대신전자정밀(주)
암페놀-대신전자정밀(주) 사업자등록번호 : 130-81-28953 add : 경기도 부천시 경인로133번길 14(송내동) 대표전화 : 032-610-3800 고객상담 : 032-610-3830,3856 FAX : 032-673-2507 E-MAIL : info@amphenol.co.kr