Search Results for 암페놀
AMHTC series Connectors > ADGC & AMHT | 암페놀-대신전자정밀 (주)
암페놀-대신전자정밀(주) 사업자등록번호 : 130-81-28953 ADD : 경기도 부천시 경인로133번길 14(송내동) 대표전화 : 032-610-3800 고객상담 : 032-610-3830,3856 FAX : 032-673-2507 E-MAIL : [email protected]
대한민국 | 암페놀 소카펙스
본인은 개인정보 보호정책을 읽었으며 Amphenol Socapex가 나에게 정보를 전송하는 것을 승인합니다.
전기 하니스 | Amphenol Socapex
암페놀 소카펙스 오버브레이딩 기능 하네스는 하네스 시작 부분에 "터틀" 클램프 또는 후크를 부착하여 브레이더를 통해 수직으로 당겨집니다. 이 클램프 또는 후크는 브레이더 바로 위에 있는 풀리에 매달린 코드 조각에 부착됩니다.
뉴질랜드 | 암페놀 소카펙스
본인은 개인정보 보호정책을 읽었으며 Amphenol Socapex가 나에게 정보를 전송하는 것을 승인합니다.
USB3F TV - Rugged Ethernet, USB & Display connectors - Amphenol Socapex
The Amphenol Socapex USB3F TV is a reinforced USB 3.0 connector designed to operate in harsh environments. Based on the MIL-DTL-38999 series III standard, this connector features a threaded locking mechanism and is sealed against fluids and dust (IP68). It is ideal for use in military avionics, grounded vehicles, battlefield communication, and industrial applications.
Amphenol®
Notice: Specifications are subject to change without notice. Contact your nearest Amphenol Corporation Sales Office for the latest specifications.
커넥터용 제품 선택기 및 3D CAD 파일 | Amphenol Socapex
커넥터용 제품 선택기 및 3D CAD 파일 TraceParts와 제휴하여 다양한 형식의 3D CAD 모델을 폭넓게 제공합니다. 필요한 3D 파일을 찾을 수 없는 경우 기술 지원팀에 문의하세요.
스위스 | 암페놀 소카펙스
본인은 개인정보 보호정책을 읽었으며 Amphenol Socapex가 나에게 정보를 전송하는 것을 승인합니다.
환경 및 안전 | 암페놀 소카펙스
암페놀 소카펙스의 iso14001 인증. 앰페놀 소카펙스의 환경 활동 및 규정 준수와 관련하여 궁금한 점이 있으면 건강, 안전 및 환경 관리자에게 문의하시기 바랍니다. 테스트 라이센스 테스트라이언 2 이메일. pdf 테스트 로렘 입섬
2M805 Tri-Start Micro-Miniature Connectors - Amphenol Aerospace
2M805 micro 38999 connectors are the evolution of the mil-standard circular. Designed to meet the same harsh environmental requirements of D38999, they were developed to make scaling-down existing technology easy and risk-free.
HD-BNC Connectors - Amphenol RF
The HD-BNC product line delivers both true 50 and 75 ohm performance in a footprint 4 times smaller than traditional BNC connectors. Using the same cable prep and termination specifications of legacy broadcast connectors makes adopting HD-BNC seamless.
Temperature Sensors | NTC Thermistors
Thermometrics, Inc., offers a wide range of NTC Thermistors. They are manufactured from the oxides of transition metals and can operate over the range of -196°C to 1000°C.
케이블 조립품 | Amphenol Socapex
전기 하네스 및 광섬유 코드셋 제조용. 열악한 환경 네트워크에 대한 전문성; 우리의 대규모 포트폴리오 상호 연결 제품의 비율 가져옵니다 경쟁력 . 전기: 38999, 387TV, 2M, PT/451, RJF 및 USBF, 고속 솔루션(μcom, 쿼드랙스, 옥토맥스, 트위낙스, 동축, RF 접점, USB 2.0 및 3.0, HDMI, RJ45) 및 VG, D- 서브, MIL-DTL-501과 ...
견고한 이더넷, USB 및 디스플레이 커넥터 - Amphenol Socapex
Amphenol Socapex RJF TV 견고한 이더넷 커넥터 계열은 열악하고 까다로운 환경에서 견고하고 안정적인 이더넷 연결을 제공하도록 설계된 고성능 커넥터 제품군입니다. Cat5e, Cat6 및 Cat6A 변형으로 제공되는 이 커넥터는 군사, 항공 우주, 산업 및 운송을 비롯한 광범위한 응용 분야에 적합합니다.
| 암페놀 소카펙스 - Amphenol Socapex
Data storage on external disk, exchange of HD video streams (camera, recording), transmission of high-definition images, communication with digital devices, all with 5Gbit/s transfer speed.
| 암페놀 소카펙스 - Amphenol Socapex
본인은 개인정보 보호정책을 읽었으며 Amphenol Socapex가 나에게 정보를 전송하는 것을 승인합니다.
뉴스 및 이벤트 | 암페놀 소카펙스
암페놀 소카펙스 최신 뉴스 및 이벤트. 본인은 개인정보 보호정책을 읽었으며 Amphenol Socapex가 나에게 정보를 전송하는 것을 승인합니다.
벨기에 | 암페놀 소카펙스
본인은 개인정보 보호정책을 읽었으며 Amphenol Socapex가 나에게 정보를 전송하는 것을 승인합니다.
노르웨이 | 암페놀 소카펙스
본인은 개인정보 보호정책을 읽었으며 Amphenol Socapex가 나에게 정보를 전송하는 것을 승인합니다.
브라질 | 암페놀 소카펙스
뒤로 ps 시리즈: 전력 디바이스 솔루션. 전력 컨버터; 전력 분배 장치; usb 키 및 연장기