Search Results for 컴퓨터 빨라지는 설정
Level Plus - Temposonics
올바른 작동을 위해 "데이터 전송 제어(Send Data Control)" 및 설정 소프트웨어가 있는 RS-485 컨버터를 사용해야합니다. 예시: B & B Electronics 485BAT3(815-433-5100 www.bb-elec.com). FTDI USB-RS485-WE-1800-BT(www.ftdichip.com) 5.2 빠른 시작 절차 1. +24 Vdc를 터미널에 연결합니다. 2.
설명서 - 다운로드 | Amphenol Socapex
본인은 개인정보 보호정책을 읽었으며 Amphenol Socapex가 나에게 정보를 전송하는 것을 승인합니다.
Temposonics
5 Temposonics® TH Analog ATEX / IECEx / CEC / NEC / KCs / EAC Ex 인증 / 일본 등급인증 안전 SIL 2 사용 설명서 안전한 시운전을 위한 수칙 1. 작동장착 시및 기계적인 손상에 대비하여 센서를 보호하십시오. 2. 손상된 사용하면제품을 되며 본안 가동될, 우발적으로 사용하지 못하도록 ...
FAQ - Amphenol Socapex
뉴스 : 이제 랙 및 패널에 cad 파일을 사용할 수 있습니다...
FAQ - Amphenol Socapex
본인은 개인정보 보호정책을 읽었으며 Amphenol Socapex가 나에게 정보를 전송하는 것을 승인합니다.
| 암페놀 소카펙스 - Amphenol Socapex
뉴스 : 이제 랙 및 패널에 cad 파일을 사용할 수 있습니다...
예제 - Amphenol Socapex
4개의 이미지 및 텍스트. 왼쪽 칼럼 왼쪽 칼럼 왼쪽 칼럼 왼쪽 칼럼 왼쪽 칼럼 왼쪽 칼럼 왼쪽 칼럼 왼쪽 칼럼 왼쪽 칼럼 왼쪽 ...
기술 게시판 | Amphenol Socapex
기술 노트 MIL 사양 유형 커넥터의 다크 주석 아연(SnZn) 보호 도금 이 백서는 특히 알루미늄 커넥터 셸 보호를 위한 희생 도금으로 사용되는 Amphenol Socapex 주석-아연 전착의 특성과 특성에 중점을 둡니다.
FAQ - Amphenol Socapex
이제 랙 및 패널 rnj 커넥터에 cad 파일을 사용할 수 있습니다.
상자 안의 하니스 | Amphenol Socapex
우리의 제안 박스 안의 광섬유 상호 연결 솔루션. Amphenol Socapex는 상자 안에 광섬유 상호 연결 솔루션을 제공하는 최고의 파트너입니다. 광섬유 커넥터 및 종단 설계 및 제조를 완벽하게 이해하고 있습니다.
고속 접점 - 신호 접점 - 전력 접점 - Amphenol Socapex
Amphenol Socapex는 열악한 환경 응용 제품을 위한 신호 및 전력부터 고속 접점까지 전기 접점 설계 및 제조에 대한 풍부한 지식을 보유하고 있습니다.
HDAS - 열악한 환경을 위한 PCB 커넥터 - MIL-DTL-55302
Amphenol Socapex HDAS PCB 커넥터는 다양한 응용 분야를 위한 고성능의 비용 효율적인 솔루션입니다. 열악한 환경에서 사용하도록 설계된 이 견고한 기술은 MIL-DTL-55302 요구 사항을 초과하여 신뢰성과 내구성을 보장합니다.
DX KOREA | 암페놀 소카펙스 - Amphenol Socapex
앰페놀은 아시아 최고의 박람회인 dx korea 2024에 참가하게 되어 기쁘게 생각합니다.
소형화 | Amphenol Socapex 마이크로 커넥터
이제 랙 및 패널 rnj 커넥터에 cad 파일을 사용할 수 있습니다.
파워세이프 - VG96944 - 38999 계열 | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex의 PowerSafe 커넥터는 500V 이상의 고전력 전송을 위해 설계된 고성능 솔루션으로, 사용자 안전에 관한 시장의 가장 엄격한 요구 사항을 충족합니다. 이 제품은 EN61984 및 EN60664에 따라 인증되어 가장 까다로운 애플리케이션에서도 안전하게 사용할 수 있습니다.
VITA 62 및 SOSA 정렬 VPX 전력 컨버터 - Amphenol Socapex
vita 62 준수 및 sosa 정렬 전원 공급 장치: mil-std-461f, mil-std-704f, mil-std-810g, mil-std-1275를 충족하도록 설계된 최첨단 전원 솔루션을 공개합니다. 전례 없는 성능과 유연성을 위해 최신 모듈형 아키텍처에 원활하게 통합되도록 설계되어 안정성과 혁신이 완벽하게 결합되었습니다.
쿼드랙스 접점 - 고속 접점 | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex의 쿼드랙스 접점은 낮은 전력 소비로 높은 데이터 전송 속도를 제공하도록 설계되어 이더넷, AFDX(항공 전자 공학 전이중 스위치 이더넷), 조종석 디스플레이 및 기내 엔터테인먼트와 같은 다양한 응용 제품에 이상적인 선택입니다. 이 접점은 접점 크기 8로 제공되며 EN3155-074 및 075에 대한 ...
광섬유 원격 제어 기능이 있는 RES-GMC-1M-FORC - Amphenol Socapex
Amphenol Socapex RES-GMC-1M-FORC 광섬유 미디어 컨버터는 MIL-STD 규범을 준수하도록 설계된 견고한 MIL-STD-461 이더넷 컨버터입니다. 이 컨버터는 광케이블을 통해 액세스할 수 있는 원격 제어 기능을 갖추고 있어 전장에 있는 기존 시스템의 광케이블 확장에 적합합니다.
RJF Cat5e, Cat6, Cat6A - 견고한 이더넷, USB 및 디스플레이 커넥터 | Amphenol Socapex
견고한 이더넷 커넥터인 Amphenol Socapex RJF 계열은 열악한 환경에서 이더넷 연결을 위한 안정적이고 내구성 있는 솔루션을 제공합니다. Cat5e, Cat6 및 Cat6A 변형으로 제공되는 이 커넥터는 극한의 온도, 습기 및 진동을 견딜 수 있도록 설계되어 군사, 항공 우주, 산업 및 운송 응용 분야에 사용하기에 ...
Octomax 1G26 접점 - 고속 접점 | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex의 Octomax 1G26 접점은 이더넷 접점 분야의 판도를 바꾸는 제품입니다. 이 접점은 Cat 5e 및 AFDX 응용 제품용으로 설계되었으며 쿼드랙스 접점 2개가 하나로 결합된 것과 같으므로 공간 제약이 있는 환경에 이상적입니다. Octomax 1G26 접점은 표준 크기 8 쿼드랙스 캐비티에 완벽하게 맞으며 ...