Search Results for 콘뎁서 부품
Amphenol
Amphenol is one of the world’s largest providers of high-technology interconnect, sensor and antenna solutions. Our products Enable the Electronics Revolution across virtually every end market including Automotive, Broadband Communications, Commercial Aerospace, Defense, Industrial, Information Technology and Data Communications, Mobile Devices and Mobile Networks.
금속 백셸 - 부속품 | Amphenol Socapex
또 다른 솔루션은 백셸이 통합된 커넥터를 구입하는 것입니다. 이 턴키 솔루션은 단 하나의 부품 번호로 금속 밴드로 케이블을 차폐하고 열수축 부트로 밀봉할 수 있습니다.
암페놀-대신전자정밀(주)
커넥터,하이 파워 커넥터,하네스,전자통신부품 제조,도소매 등 전기회로 개폐, 보호 및 접속 장치 제조업체
고무 캡 - 부속품 | Amphenol Socapex
고무 캡 제품은 사용하지 않을 때 jd38999 시리즈 i, ii, iii 및 pt/451(mil-dtl-26482) 커넥터를 안정적으로 보호할 수 있도록 설계되었습니다. 이 캡은 라인, 잼 너트 및 사각 플랜지 리셉터클과 호환되며 최대 200degc의 온도를 견딜 수 있는 실리콘 재질로 제작되었습니다.
군사 커넥터 및 항공 커넥터 - 38999 계열 - I/O 커넥터 | Amphenol Socapex
d38999 커넥터는 표준에 정의된 부품 번호 또는 표시가 항상 d38999/...로 시작하므로 mil-dtl-38999 시리즈 iii 커넥터의 약자입니다. MIL-DTL-38999 시리즈 III 커넥터(Amphenol TV/CTV 시리즈)는 100% 스쿠프 방지 설계의 나사 결합형 커넥터입니다.
SJT - 38999 계열 - Amphenol Socapex
Amphenol Socapex SJT 커넥터는 군사 및 항공 우주 산업에서 열악한 환경 응용 제품의 요구 사항을 충족하도록 설계된 견고한 제품입니다. 이 제품은 시리즈 1.5라고도 하는 MIL-DTL-38999 시리즈 I 및 II에서 파생되었으며 국제적으로 승인된 NATO 표준 커넥터입니다. SJT 커넥터는 다양한 접점 배열과 셸 유형을 ...
RNJ - 축소형 플랜지 - 38999 계열 | Amphenol Socapex
부품 번호 : rnj 38999 시리즈 rnj - 축소 플랜지 블라인드 메이트 애플리케이션에 크기와 무게가 중요한 경우 주요 기능 ...
SMASH - 고성능 PCB 커넥터 | Amphenol Socapex
smash pcb 커넥터는 상업용 및 군용 항공우주, c5isr과 같은 혹독한 환경의 요구 사항을 충족하도록 설계된 고밀도 모듈식 커넥터입니다. 132개에서 450개까지의 7가지 접점 배열을 갖춘 smash 커넥터는 mil-dtl-55302 요구 사항을 초과하며 높은 기계적 및 전기적 신뢰성을 보장하는 견고한 기술을 제공합니다.
SIAL - 고성능 PCB 커넥터 | Amphenol Socapex
SIAL은 상업용 및 군사 항공 우주, C5ISR 응용 분야와 같은 혹독한 환경에서 사용할 수 있도록 Amphenol Socapex에서 개발한 모듈식 고밀도 상호 연결 시스템입니다. 이 하이브리드 커넥터는 열 클램프와 함께 작동하도록 설계되었으며 MIL-DTL-55302 요구 사항을 초과하여 견고하고 신뢰할 수 있는 기술입니다.
127/HE807 - HE7-HE8-HE9 계열 PCB 커넥터 | Amphenol Socapex
127/HE8은 신뢰할 수 있고 성능이 입증된 기술입니다. 이 계열은 시중의 모든 표준 커넥터 HE807과 완벽하게 호환됩니다. Amphenol Socapex의 127/HE807 PCB 커넥터는 신호, 동축 및 전력 구성이 특징인 하이브리드 커넥터입니다. 신뢰성과 견고성이 입증된 이 커넥터는 비용 경쟁력이 뛰어나며 상업용 및 군사 ...
시리즈 5 - 38999 계열 | Amphenol Socapex
1960년대에 출시된 MIL-DTL-38999 시리즈 커넥터는 컴팩트한 접점과 향상된 인서트 패턴이 특징인 혁신적인 군용 솔루션으로 부상했습니다. 이 혁신은 이미 호평을 받았던 MIL-DTL-5015 커넥터를 능가했습니다. 이후 수십 년 동안 D38999 커넥터는 널리 인정받았을 뿐만 아니라 특히 군사 및 항공 우주 ...
Micro HDAS - 고성능 PCB 커넥터 | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex Micro HDAS PCB 커넥터는 열악한 환경에서 사용하도록 설계된 고밀도, 견고한 커넥터입니다. 이 커넥터는 1.27mm의 피치로 다른 커넥터보다 작고 가벼우면서도 강하고 내구성이 뛰어나며, MIL-DTL-55302G 및 83513G 군사 표준을 충족하고 초과하므로 상업 및 군사 항공 우주 응용 제품, 전자 시스템 ...
제품 그룹 | 암페놀 소카펙스 - Amphenol Socapex
군사, 항공우주 및 산업 분야에 걸쳐 신뢰성, 내구성 및 최적의 성능을 제공하는 커넥터 솔루션을 제공합니다.
열 클램프 - 부속품 | Amphenol Socapex
Amphenol SOCAPEX 열 클램프는 SIAL 및 SIHD 계열 커넥터와 함께 사용하기 위한 빠른 잠금 및 효율적인 열 방출 솔루션을 제공합니다. 이 섀시 장치는 발열 부품을 방출하고 도터 카드를 박스 슬롯 홈에 안전하게 차단하는 동시에 사용이 간편하고 진동에 안전하도록 설계되었습니다.
SIHD - 고성능 PCB 커넥터 - Amphenol Socapex
Amphenol SOCAPEX SIHD는 열악한 환경에서 열 클램프와 함께 사용하도록 설계된 내구성이 뛰어난 모놀리식 PCB 커넥터입니다. 이 견고한 기술은 상업용 및 군사 항공 우주 분야와 C5ISR 응용 분야에 적합합니다. SIHD 커넥터는 +-0.25mm의 측면 변위를 제공하므로 신뢰성이 높고 수리 가능한 접점으로 유지 관리가 ...
TV - 축소형 플랜지 리셉터클 - 38999 계열 - Amphenol Socapex
간편한 부품 번호 지정: 표준 부품 번호 끝에 f312/f311(축소 플랜지) 또는 f058/f059(스탠드오프 축소 플랜지)를 추가합니다. 표준 TV / 38999 시리즈 III 플러그와 호환됩니다.
254/HE701-HE901 - HE7-HE8-HE9 계열 PCB 커넥터 | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex PCB 커넥터 254/HE701-HE901은 직접 또는 간접 연결이 가능한 표준화된 커넥터입니다. 시중의 모든 표준 커넥터 HE701 및 HE901과 완벽하게 호환되는 입증되고 안정적이며 견고한 커넥터로, 상업용 및 군사 항공 우주, 원자력 및 산업, C5ISR 응용 분야에 사용하도록 설계된 PCB 커넥터입니다.
HDAS - 열악한 환경을 위한 PCB 커넥터 - MIL-DTL-55302
Amphenol Socapex HDAS PCB 커넥터는 다양한 응용 분야를 위한 고성능의 비용 효율적인 솔루션입니다. 열악한 환경에서 사용하도록 설계된 이 견고한 기술은 MIL-DTL-55302 요구 사항을 초과하여 신뢰성과 내구성을 보장합니다.
전력 분배 장치 (PDU) - 전력 분배 장치 | Amphenol Socapex
소니의 전력 분배 장치(pdu)는 mil-std-1275c-e 또는 mil-std-704a-f에 따라 고급 부하 분산, 서지 보호 및 스파이크 보호 기능을 제공하며, can 버스 및/또는 rs-485, 이더넷을 통한 제어 및 진단을 위해 전문적으로 제작되었습니다. 중요한 시스템을 원활하게 통합하고, 에너지 사용을 극대화하며, 28v~600v pdu ...
전기 하니스 | Amphenol Socapex
전기 하네스 맞춤형 전기 하네스. 가장 까다로운 군사 및 산업 응용 분야를 위해 Amphenol SOCAPEX는 맞춤형 전기 하니스 조립품 제조에 특화되어 있습니다.