Search Results for 프랑스 adelphe 화장품 환경 공인회사
지속 가능한 환경 정책 | 앰페놀 소카펙스 - Amphenol Socapex
앰페놀 지속 가능한 환경 정책. Amphenol은 사업 수행 방식에서 지속 가능한 선택을 하는 것이 주주를 위한 단기 및 장기적 가치를 창출한다고 믿습니다.
프랑스 북서부 | 암페놀 소카펙스
회사 소개. 회사 프로필; 암페놀 단위; 워크샵; 기업의 사회적 책임; 연구 및 개발; 공급업체
기업의 사회적 책임 | 앰페놀 소카펙스 - Amphenol Socapex
프랑스 티즈에 위치한 앰페놀 소카펙스 공장은 2008년부터 ISO 14001 인증을 받았습니다. 인도 푸네의 제조 공장은 2023년 6월부터 인증을 받았습니다. 인증서 링크 ; 모든 Thyez(프랑스) 및 푸네(인도) 사업장에서 환경, 건강 및 안전 규정을 준수합니다.
암페놀-대신전자정밀(주)
About Us. 암페놀-대신전자정밀(주)는 Amphenol Corporation의 한국 법인으로, 산업용, 군수용, 이동 통신 및 철도 차량용 커넥터를 주력 제품으로 생산하고 국내 시장 뿐만 아니라 수출 및 해외 암페놀 법인의 제품을 한국 시장에도 공급하는 공식 자회사입니다.
환경 및 안전 | 암페놀 소카펙스 - Amphenol Socapex
직원과 환경 보호를 위해 Amphenol Socapex는 프랑스 티즈와 인도 푸네에 위치한 사업장 모두에 적용되는 모든 환경, 건강 및 안전 규정을 준수하기 위해 최선을 다하고 있습니다.
회사 소개 | Amphenol Socapex
우리 회사 1947년부터 Amphenol Socapex는 표준 및 맞춤형 전기 및 광섬유 커넥터, 접점, 부속품 및 케이블 솔루션을 전문으로 하는 열악한 환경을 위한 신뢰할 수 있고 혁신적인 상호 연결 솔루션을 처방, 설계 및 제조해 왔습니다.
프랑스 수드 오에스트 | 앰페놀 소카펙스
품질 및 환경. 뒤로 품질 및 ... 성능 저하 없는 장거리 연결성: hdmi 2.0 aoc 케이블 알아보기. 자세히 보기 회사 소개. 뒤로 회사 ... 프랑스 수드 우에스트 ...
회사 연혁 | 암페놀 소카펙스
1947년 창립부터 시작되는 Amphenol Socapex의 흥미로운 과거 이야기를 살펴보세요. 프랑스 군용 헬멧 제조업체로 시작하여 연결 솔루션 분야의 세계적인 리더가 되기까지의 여정에 대해 알아보세요.
2025 파리 국제 에어쇼 | Amphenol Socapex
품질 및 환경. 뒤로 품질 및 ... 자세히 보기 회사 소개. 뒤로 회사 소개. 우리 회사. 뒤로 회사 ... 948 프롬나드 드 라르브 - bp 29 74311 thyez 프랑스.
전력 전송 기술 / 고전압 및 전류 레벨 | Amphenol Socapex
품질 및 환경. 뒤로 품질 및 ... 자세히 보기 회사 소개. 뒤로 회사 소개. 우리 회사. 뒤로 회사 ... 948 프롬나드 드 라르브 - bp 29 74311 thyez 프랑스.
전력 분배 장치 (PDU) - 전력 분배 장치 | Amphenol Socapex
소니의 전력 분배 장치(pdu)는 mil-std-1275c-e 또는 mil-std-704a-f에 따라 고급 부하 분산, 서지 보호 및 스파이크 보호 기능을 제공하며, can 버스 및/또는 rs-485, 이더넷을 통한 제어 및 진단을 위해 전문적으로 제작되었습니다. 중요한 시스템을 원활하게 통합하고, 에너지 사용을 극대화하며, 28v~600v pdu ...
FAQ - Amphenol Socapex
품질 및 환경. 뒤로 품질 및 ... 자세히 보기 회사 소개. 뒤로 회사 소개. 우리 회사. 뒤로 회사 ... 948 프롬나드 드 라르브 - bp 29 74311 thyez 프랑스.
SOFINS 2025 | 암페놀 소카펙스
품질 및 환경. 뒤로 품질 및 ... 성능 저하 없는 장거리 연결성: hdmi 2.0 aoc 케이블 알아보기. 자세히 보기 회사 소개. 뒤로 회사 ... 948 프롬나드 드 라르브 - bp 29 74311 thyez 프랑스.
전력 접점 - 전력 접점 - Amphenol Socapex
Amphenol Socapex 전력 접점은 높은 전류 전달 용량과 신뢰성을 위해 설계되었습니다. 이 일체형 접점은 100% 프랑스에서 제조되며 유럽 EN3155 및 미국 AS39029 표준을 모두 준수합니다. 크림프, 납땜, PC 테일, 규격 핀 등 다양한 종단으로 제공됩니다. 이러한 전원 접점은 MIL-DTL-38999 시리즈 I, II, III 및 EN3645 ...
광섬유 액세서리 | Amphenol Socapex
뒤로 이더넷 스위치 및 미디어 컨버터. 광섬유 미디어 컨버터; 스위치 이더넷; 코튼 & 점퍼; ps 시리즈: 전자 전력 장치
기밀성 및 개인 데이터 | Amphenol Socapex
기밀 유지 및 개인 데이터 보호 헌장. Amphenol SOCAPEX는 개인 데이터 보호를 매우 중요하게 생각합니다. Amphenol SOCAPEX는 2018년 5월 25일부터 적용되는 유럽연합의 일반 데이터 보호 규정 n°2016/679의 요구 사항을 완전히 준수하기로 결정했으며, 본 개인정보 및 개인 데이터 보호 헌장을 통해 개인 데이터를 ...
LUX-BEAM™ #12 - 광학 접점 | Amphenol Socapex
암페놀 소카펙스의 lux-beam™ #12 광학 접점은 열악한 환경에서의 광 통신을 위한 안정적이고 혁신적인 솔루션입니다. 독특한 대형 종단부를 통해 기존의 물리적 광학 접촉 기술을 무접촉 기술로 쉽게 전환할 수 있습니다. 12 mil-dtl-38999 시리즈 iii tv/ctv, en3645 en 4165(sim) 규격과 호환되며 arinc 801 또는 ...