Search Results for 090-0052-50
Nos ateliers de production | Amphenol Socapex
Traitement de surface. Doté d'équipements de pointe pour le traitement de surface des contacts, l'atelier de traitement de surface d'Amphenol Socapex propose également le traitement de surface au cadmium, au nickel, à l'argent et à l'or pour les petits contacts, les connecteurs, les coques et les accessoires.Le traitement de surface ROHS est également disponible.
HVSC1P80(90°)|製品情報|アンフェノールジャパン株式会社 -航空宇宙・産業機器用コネクタ-
嵌合回数:50 min. 引張強度:≤ 100n ; 使用温度範囲:-40°c ~+140°c ; 保護等級:ip67、ip6k9k(嵌合時) ipxxb (非嵌合時) 確実な嵌合を保持するcpa機構付き ;
Cabos de Rede Cat | Amphenol Broadband Solutions
A Amphenol TFC do Brasil LTDA, desenvolveu a presente Política de Privacidade com base na Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), a fim de comunicar de forma transparente aos seus clientes, parceiros de negócios, intermediários e terceiros (doravante denominados em conjunto como “Usuário”), as regras gerais de coleta, uso, armazenamento, tratamento, proteção, compartilhamento e ...
汽车高压连接器屏蔽环应力分析 - 创新创业平台 - 安费诺汽车连接系统(常州)有限公司
我公司是安费诺集团在中国的全资子公司,隶属于安费诺汽车产品集团,成立于2004年。我公司产品涵盖安全气囊连接器及线束、汽车内外饰照明连接器及线束、新能源汽车连接器及线束、汽车安全带线束、汽车天窗线束、汽车信息及娱乐系统线束以及其它各类汽车不同部位的小型线束。
GPS-C MU 1/...
Fouet d'antenne externe s'installe sur l'embase GPS-Combi. Fouet conique en acier inoxydable chromé noir. Antenne robuste ¼ λ pour une utilisation générale, qualité professionnelle.
Amphenol PCD Shenzhen
Specifications, product pictures or information stated in the website are for reference only, please double check with us. 粤A1-123456789 深圳网站建设 深圳联雅 深圳网站建设 深圳联雅
Kaye Validator AVS
El AVS (Sistema de Validación Avanzada) de Kaye Validator combina mediciones precisas de sensores con todos los requisitos de GMP para calibración y trazabilidad a los estándares nacionales, al tiempo que genera informes compatibles y administra los activos validados y el equipo de validación.El Validator AVS ofrece características de hardware mejoradas, un concepto de manejo de datos ...
Kaye Validator AVS
Kaye Validator AVS(先进的验证系统)结合精确的传感器测量与所有GMP的校准和可溯源至国家标准的要求,同时生成符合标准的报告并管理验证资产和验证的设备。Validator AVS提供更好的硬件性能,使用便捷的数据处理理念和直观的、友好的软件界面。
コネクタ引抜工具(パネル取付プラグ用)|製品情報|アンフェノールジャパン株式会社 -航空宇宙・産業機器用コネクタ-
データシート 3d cadデータ お問合せ. 本hp掲載のデータシートは参考図となります。また、3dデータは形状確認用となります。 ご検討の際には弊社営業にお問い合わせの上、最新図面にてご確認ください。
254/HE701-HE901 - Connecteurs pour circuits imprimés des séries HE7-HE8 ...
Ces connecteurs à circuit imprimé sont conçus pour des applications aéronautiques civiles et militaires, nucléaires et industrielles, ainsi que pour le domaine de la C5ISR. Ils offrent une connexion directe ou le connecteur femelle s'accouple directement au PCB, ou une connexion indirecte ou le connecteur femelle s'accouple avec le connecteur mâle.
Model 3743F1150G | PCB Piezotronics (de)
Model 3743F1150G:Accelerometer, VC, 50g, triaxial, damped, differential, stud mount, integral 9-pin connector (de)
MPronto-12 - アンフェノールジャパン株式会社
φ16.0×50.0 mm(od×l) ハウジング(熱可塑性樹脂 ,ul94v-0,黒色)、オスピン(銅合金 , 金めっき) シェル & ラッチ & スプリング(メタル)、オーバーモールド部(熱可塑性樹脂、黒色) ケーブル(pvc ul2517 ケーブル、黒色)
HVSL600|製品情報|アンフェノールジャパン株式会社 -航空宇宙・産業機器用コネクタ-
嵌合耐久性:50 回 ; 定格電流:120a 25mm² ; 絶縁抵抗:>200 mΩ ; 耐電圧:3000v ac ; hvsl600 カタログ ...
HVSLシリーズ - HVSL1000XX2 - アンフェノールジャパン ...
嵌合耐久性:50回 定格電流:120A 25mm² 150A 35mm² 180A 50mm² 250A 70mm² 絶縁抵抗:> 200 MΩ 耐電圧:3000V AC 材質: ハウジング:PA66+GF コンタクト本体:銅合金 プラグ外形図 レセプタクル外形図 単位:mm すべての寸法は参考値です。 105.0 Max. 87.0 Max. 60.0 Max.
Amphenol PCD Shenzhen
Specifications, product pictures or information stated in the website are for reference only, please double check with us. 粤A1-123456789 深圳网站建设 深圳联雅 深圳网站建设 深圳联雅
Amphenol PCD Shenzhen
receptacle, 2 pin, alternate position a, 50 to 70 mm2 wire, ot terminal hvslp1000062a102. plug, 2 pin, alternate position a, hvil, 50mm2 wire hvslp1000082a15001. 120° plug, 2 pin, alternate position a, hvil, 50mm2 wire hvslp1000082a17001. 120° plug, 2 pin, alternate position a, hvil, 70mm2 wire ...
c10-613362-116 | Amphenol Global Search | Amphenol
Search Results for c10-613362-116 SurLok Plus - Amphenol Industrial Operations The SurLok Plus™ compression lug is a field installable, highly reliable alternative to common compression lugs.
ストレート4ポートプラグ、エッジマウント|製品情報|アンフェノールジャパン株式会社 -航空宇宙・産業機器用コネクタ-
データシート 3d cadデータ お問合せ. 本hp掲載のデータシートは参考図となります。また、3dデータは形状確認用となります。 ご検討の際には弊社営業にお問い合わせの上、最新図面にてご確認ください。
Model CAL200 | PCB Piezotronics (nl)
Model CAL200:Class 1 acoustic calibrator with user selectable output of 94 or 114 dB at 1 kHz. 1/2 in. opening. (no adapter). Includes calibration cer (nl)
VITA 67.1 バックプレーンモジュール|製品情報|アンフェノールジャパン株式会社 -航空宇宙・産業機器用コネクタ-
データシート 3d cadデータ お問合せ. 本hp掲載のデータシートは参考図となります。また、3dデータは形状確認用となります。 ご検討の際には弊社営業にお問い合わせの上、最新図面にてご確認ください。