Search Results for 914 lada de donde es
Descubra nuestro cable HDMI 2.0 AOC: conectividad de larga distancia ...
En 2024, lanzamos nuestra solución HDMI 2.0 AOC (cable óptico activo), diseñada para redefinir la transmisión de señales de audio y vídeo de alta definición a largas distancias. Este cable híbrido, que combina fibra óptica y cobre, amplía la señal HDMI hasta 100 metros, manteniendo una calidad impecable y sin latencia.
Módulos de montaje en carril DIN | PCB Piezotronics
MÓDULOS DE MONTAJE EN CARRIL DIN. En las aplicaciones de monitorización de procesos, se necesita una señal continua para el registro y las tendencias por parte de un PLC, DSC o sistema SCADA. Una señal de salida constante de 4-20 mA es ideal, ya que proporciona una supervisión continua y permanente de la maquinaria crítica.
Testing and Industrial Accelerometers | PCB Piezotronics
Test Laboratories (es-ES) Pruebas de electrónica de consumo; Acoustic Testing (es-ES) Fabricación de semiconductores; Acerca de. Contact Us (es-ES) Distribuidores internacionales; SensorLine 24/7; Training (es-ES) Aprenda; LP–Accelerometers (es-ES) Accelerometers for Research and Industry.
Antenas Whip MU 911-LX/... - AMPHENOL PROCOM
El soporte LX es especialmente adecuado para instalar en el techo de los vehículos. Se recomienda instalar la antena en el centro del techo para asegurar la mejor cobertura omnidireccional. La instalación puede realizarse en un orificio de 18 mm de diámetro con acceso exclusivamente desde el exterior.
Antenas de combinación GPS GPS-C FLEX/70/GSM/...
Látigo fácilmente extraíble para su limpieza en lavadora de coches. Antena GPS para instalaciones fijas.. Cobertura hemisférica completa. Amplificador de alta ganancia y bajo ruido incorporado. Polarización circular derecha (RHCP). Tensión de alimentación de 5 V (3 V y 12 V disponibles bajo pedido). Alimentación CC mediante conector RF.
LTE 4G/5G Antennas 424x.09-875-Tx - AMPHENOL PROCOM
The 424x Series colinear antennas are designed for LTE/GSM applications where a durable and high performance antenna is required. The centre fed dipole design and feed network gives a stable radiation pattern across a wide bandwidth, and allows tilted beam designs to be effectively employed without large pattern distortions.
Lineamientos del Logotipo - amphenol-ns.com
Consulte la sección NOMBRES DE MARCA Y MARCAS REGISTRADAS de su contrato para obtener información adicional. Si tiene preguntas relativas al uso de su logotipo o elementos adicionales de marca, o necesita otros tipos de archivo, comuníquese a esta dirección marketing@amphenol-ns.com. ¡Estamos felices de poder ayudarlo! Lineamientos
Accesorios de fibra óptica | Amphenol Socapex
Bidones de fibra óptica para comunicaciones en el campo de batalla. Ir al contenido principal Noticias : Descubra nuestro cable HDMI 2.0 ... Está equipado con un terminal óptico con un diámetro exterior de 1,25 mm. El conector LC es más pequeño que el conector SC. Donde se puede colocar 1 conector SC, se pueden colocar 2 conectores LC. La ...
Micro HDAS - Conectores de alto rendimiento para PCB - Amphenol Socapex
El conector Socapex Micro HDAS PCB de Amphenol es un conector robusto de alta densidad diseñado para su uso en entornos severos. Este conector cumple y supera las normas militares MIL-DTL-55302G y 83513G, por lo que es ideal para su uso en aplicaciones aeroespaciales comerciales y militares, sistemas electrónicos y C5ISR. Su pequeño tamaño y alta densidad lo hacen perfecto para conexiones ...
Visión y valores | Amphenol Socapex
Para el servicio: asistencia técnica, soporte digital, apoyo a la cadena de suministro. Rendición de cuentas. Ganarnos la confianza de nuestros grupos de interés, para emprender e innovar con ellos. Posicionar a nuestra empresa a la vanguardia de los retos medioambientales y sociales. Tomar las decisiones correctas a corto y largo plazo ...
Antenas Whip DFA 2/70-Z/... - amphenolprocom.com
Soporte Z de acero inoxidable con rótula articulada y sistema de fijación de látigo mediante palomilla. Instalación sencilla con acceso exclusivamente desde el exterior. Modelos con espesor de techo de 2 mm a 7.5 mm de montaje desde el interior. Disponibilidad de dos tipos de conexión: Soporte Z : conexión FME (suministrado sin cable).
Antenas PCPI 800/xH - amphenolprocom.com
Eléctrico ES; Modelo: PCPI 800/xH: Frequencia: 800 - 880 MHz: Tipo De Antena: Left or right hand circularly polarized patch antenna: Potencia Máx. De Entrada: ... Divisores de potencia y divisores. Splitter and Dividers by Amphenol Procom is manufactured of quality material for best possible performance. We have a wide range of products.
Antenas Yagi 7040440 - amphenolprocom.com
Eléctrico ES; Modelo: 7040440: Frequencia: 440 - 470 MHz: Potencia Máx. De Entrada: 150 W: Polarización: Lineal (Vertical y Horizontal) ... Soporte De Montaje Alternativo: 0900912/00, 0302032/68, or 0300064/00 + U-Bolts to match mounting pipe diameter (Ordered Separately) Diagrama y Montaje.
Filtros dúplex DPF 2/4... - amphenolprocom.com
La caja es de aluminio, el chasis de acero, y los cables coaxiales rígidos y conectores llevan aislamiento de teflón. El filtro está recubierto de vinilo negro para prevenir la corrosión. Especificaciones. Eléctrico ES; Modelo: DPF 2/4... Frequencia: DPF 2/4 L : 138 - 156 MHz DPF 2/4 H : 152 - 175 MHz: Potencia Máx. De Entrada
WEEE - Waste electrical and electronic equipment - KAYE
WEEE es una iniciativa derivada de la Unión Europea que Amphenol Advanced Sensors implementó en Europa. El objetivo principal de la iniciativa es la prevención de la eliminación inadecuada de los residuos de equipos eléctricos y electrónicos (WEEE).
Diplexores PRO-DIPX 174/223-960-... - AMPHENOL PROCOM
Eléctrico ES; Modelo: PRO-DIPX 174/223-960-... Frequencia: Ant-low port : 0 - 174 MHz Ant-high port : 223 - 960 MHz: Tipo: Diplexor: Potencia Máx. De Entrada: ... Divisores de potencia y divisores. Power Dividers and Splitters in 2-4-way configurations. Max. power up to 500 W in frequency range 70-2700 MHz. Read more.
Antenas PCPO xH/TETRA/ - amphenolprocom.com
Eléctrico ES; Modelo: PCPO xH/TETRA/... Frequencia: 380 - 470 MHz covered by two models: Tipo De Antena: Left or right hand circularly polarized patch antenna: Potencia Máx. De Entrada ... Soporte de montaje en mástil: PATCH-MAMO (se pide por separado) Tilt adjustable from +5˚/-30˚. Detalles de Montaje (PATCHE-MAMO) Soporte de montaje en ...
Conmutador Ethernet militar RJSMLAC-8UG-CAPS
El conmutador militar Ethernet MIL-STD-461 RJSMLAC-8UG-CAPS de Amphenol Socapex es un conmutador Ethernet militar no gestionado de alto rendimiento que cumple totalmente la norma MIL-STD. Con conectores RJFTV, dispone de 8 puertos Gigabit, lo que lo hace ideal para aplicaciones como adquisición y transmisión de datos, redes robustas, comunicación en el campo de batalla, vehículos de ...
CTOS - Conectores de fibra óptica - Amphenol Socapex
Amphenol SOCAPEX CTOS es un conector táctico de fibra óptica diseñado específicamente para aplicaciones militares. El conector CTOS cuenta con tecnología de haz expandido para la transmisión sin contacto y está cualificado según las normas OTAN/STANAG4290. Con un diseño hermafrodita, CTOS es un conector monomodo y multimodo que admite hasta cuatro canales.
Antenas Whip DFA 450/900-X/... - amphenolprocom.com
Antena móvil de doble frecuencia para las bandas de 450 MHz/900 MHz . Descargar . Product PDF; Agregar a la cotización. Descripción. Esta antena permite: ... En caso de trabajar simultáneamente con dos transceptores con una sola antena, es necesario un diplexor tipo DIPX 500/800 para completar el sistema. (Ver diagrama de acoplamiento abajo).