Search Results for acom 암페놀
FAQ - Amphenol Socapex
Yes, the USB Type C port is fully reversible, making it easy to connect a device in either direction.
암페놀커넥터 | Amphenol Global Search | Amphenol
Amphenol Technical Products International (Amphenol TPI) is a provider of high-technology interconnects, harnesses, and cable assemblies. Our harsh environment products Enable the Electrification Revolution across virtually every end market including EV/HEV, Data Center, Transportation, Heavy Equipment, Industrial, Energy Storage and Solar.
FAQ - Amphenol Socapex
Yes, the USB Type C port is fully reversible, making it easy to connect a device in either direction.
FAQ - Amphenol Socapex
이제 랙 및 패널 rnj 커넥터에 cad 파일을 사용할 수 있습니다.
127/HE807 - HE7-HE8-HE9 계열 PCB 커넥터 | Amphenol Socapex
127/HE8은 신뢰할 수 있고 성능이 입증된 기술입니다. 이 계열은 시중의 모든 표준 커넥터 HE807과 완벽하게 호환됩니다. Amphenol Socapex의 127/HE807 PCB 커넥터는 신호, 동축 및 전력 구성이 특징인 하이브리드 커넥터입니다. 신뢰성과 견고성이 입증된 이 커넥터는 비용 경쟁력이 뛰어나며 상업용 및 군사 ...
Amphenol Aerospace
%PDF-1.6 %âãÏÓ 1641 0 obj >stream hÞŒTM‹Û0 íOѱ=YÒŒ> ËBHé%t)qnÛ L0é‚7 ^ š?ßvFÒ솒¶º„ Ï{ó=2΂ÒÊ8‹Ê˜ œ2 x ¦e à *ÔŽA«00 ´r å ›À*OJ |`?€* –ƒSÁ'“W1Å‚ ¢· ¢j 2hU›8Hvm"#Òê ‰j,ó‘bšÀ ¤ › "…·™G 8-. M²’+t\ ò f/ŽÉžyŽbxÍ 1·Ó´ÜßS´Mî}òÃ0»ìš ÓþüLn3é1Í…,y.
이더넷 스위치 및 미디어 컨버터 | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex는 최고의 성능을 갖춘 견고한 군용 이더넷 스위치를 제안합니다. 군사 및 열악한 환경 응용 분야를 위해 설계된 Amphenol Socapex MIL-STD 스위치는 MIL-STD-461에 따라 전도성 및 방사성 전자파 간섭(EMI)을 지원합니다.
HD-BNC Connectors - Amphenol RF
The HD-BNC product line delivers both true 50 and 75 ohm performance in a footprint 4 times smaller than traditional BNC connectors. Using the same cable prep and termination specifications of legacy broadcast connectors makes adopting HD-BNC seamless.
FAQ - Amphenol Socapex
Yes, the USB Type C port is fully reversible, making it easy to connect a device in either direction.
Epoxy Type NKA | Automotive NTC Chip Thermistors
Minimum Operating Temperature-40°C: Maximum Operating Temperature: Epoxy: 155°C, HTF1: 170°C, CR1: 190°C: Thermal Time Constant: 10 - 15s (cooling)
FAQ - Amphenol Socapex
Yes, the USB Type C port is fully reversible, making it easy to connect a device in either direction.
FAQ - Amphenol Socapex
Yes, the USB Type C port is fully reversible, making it easy to connect a device in either direction.
제품 그룹 | 암페놀 소카펙스 - Amphenol Socapex
군사, 항공우주 및 산업 분야에 걸쳐 신뢰성, 내구성 및 최적의 성능을 제공하는 커넥터 솔루션을 제공합니다.
광섬유 솔루션 | Amphenol Socapex
Amphenol SOCAPEX는 광 종단, FO 커넥터, 케이블 조립품 등 광범위한 광섬유 솔루션을 제공합니다. 당사의 견고한 광섬유 솔루션은 전장 통신, C5ISR 통신, 지상 차량, 군용 장비, 해군, 군사 및 상업용 항공 우주와 같은 응용 분야의 열악한 환경에서 사용할 수 있습니다.
HV Connectors | Amphenol Global Search | Amphenol
Amphenol Aerospace’s versatile high-power connector series offers a wide selection of options. They feature our proven Matrix 5015 and GT-5015 interfaces with a variety of tooled insert arrangements to ensure capability with any ruggedized high-power application.
쿼드랙스 접점 - 고속 접점 | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex의 쿼드랙스 접점은 낮은 전력 소비로 높은 데이터 전송 속도를 제공하도록 설계되어 이더넷, AFDX(항공 전자 공학 전이중 스위치 이더넷), 조종석 디스플레이 및 기내 엔터테인먼트와 같은 다양한 응용 제품에 이상적인 선택입니다. 이 접점은 접점 크기 8로 제공되며 EN3155-074 및 075에 대한 ...
Amphenol Sensors - Amphenol Sensors
The Most Diverse Sensor Portfolio 0 Measurands Learn More 0 Industries Learn More 0 Brands Learn More Pressure & Temp Commercial Fishing Solutions Gas & Moisture Level & Quality Moisture PEPS Position Pressure Telemetry Temperature Thermal Validation TPMS Ultrasonic Vibration Sensor Solutions by Market Electrification Medical Indoor Air Quality HVACR Process Control Automotive Military Heavy […]
USBF TV - 견고한 이더넷, USB 및 디스플레이 커넥터 | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex USBF TV는 열악한 환경에서 사용하도록 설계된 강화 USB 2.0 커넥터 제품군입니다. 이 커넥터는 MIL-DTL-38999 계열 III 표준을 기반으로 하며 안전하고 안정적인 연결을 보장하는 스레드 잠금 메커니즘을 갖추고 있습니다. 또한 액체와 먼지에 대해 IP68 등급으로 밀봉되어 있어 군용 항공 전자 ...
오류안내 페이지 | 암페놀-대신전자정밀 (주)
암페놀-대신전자정밀(주)는 Amphenol Corporation의 한국 법인으로, 산업용, 군수용, 이동 통신 및 철도 차량용 커넥터를 주력 제품으로 생산하고 국내 시장 뿐만 아니라 수출 및 해외 암페놀 법인의 제품을 한국 시장에도 공급하는 공식 자회사입니다. VIEW MORE. Our
| 암페놀 소카펙스 - Amphenol Socapex
뉴스 : 이제 랙 및 패널에 cad 파일을 사용할 수 있습니다...