Search Results for acom 암페놀
SIAL - 고성능 PCB 커넥터 | Amphenol Socapex
SIAL은 상업용 및 군사 항공 우주, C5ISR 응용 분야와 같은 혹독한 환경에서 사용할 수 있도록 Amphenol Socapex에서 개발한 모듈식 고밀도 상호 연결 시스템입니다. 이 하이브리드 커넥터는 열 클램프와 함께 작동하도록 설계되었으며 MIL-DTL-55302 요구 사항을 초과하여 견고하고 신뢰할 수 있는 기술입니다.
FAQ - Amphenol Socapex
Yes, the USB Type C port is fully reversible, making it easy to connect a device in either direction.
REACH 규정 준수 - Amphenol Socapex
암페놀 소카펙스 reach 현황 읽기 암페놀 소카펙스의 reach 규정 준수에 관한 질문은 제품 규정 준수 전문가에게 문의하시기 바랍니다. 도달 상태 REACH 규정 준수와 관련된 문서
2M805 HIGH SPEED CONNECTORS
%PDF-1.4 %âãÏÓ 613 0 obj > endobj xref 613 54 0000000016 00000 n 0000001949 00000 n 0000002108 00000 n 0000003323 00000 n 0000003771 00000 n 0000004359 00000 n 0000004702 00000 n 0000004816 00000 n 0000004928 00000 n 0000005012 00000 n 0000005523 00000 n 0000005886 00000 n 0000006296 00000 n 0000007114 00000 n 0000007544 00000 n 0000008002 00000 n 0000008468 00000 n 0000009213 00000 n ...
| 암페놀 소카펙스 - Amphenol Socapex
뉴스 : 이제 랙 및 패널에 cad 파일을 사용할 수 있습니다...
38999 TRI-POWER CONNECTORS
%PDF-1.4 %âãÏÓ 1513 0 obj > endobj xref 1513 50 0000000016 00000 n 0000002114 00000 n 0000002277 00000 n 0000003409 00000 n 0000003950 00000 n 0000004483 00000 n 0000004534 00000 n 0000004649 00000 n 0000005065 00000 n 0000005518 00000 n 0000005993 00000 n 0000006546 00000 n 0000007620 00000 n 0000008338 00000 n 0000008451 00000 n 0000008539 00000 n 0000009161 00000 n 0000009833 00000 n ...
기술 - 광섬유 | Amphenol Socapex
광섬유 기술. 광섬유 선택의 5가지 장점. 손실 감소 광섬유는 구리 도체보다 감쇠가 적어 케이블 길이를 늘리고 중계기 수를 줄일 수 있습니다.. 대역폭 증가 광섬유의 높은 신호 대역폭은 훨씬 더 큰 정보 전달 용량을 제공합니다. 멀티모드 광섬유의 일반적인 대역폭은 200~600MHz/km, 단일 모드 ...
FAQ - Amphenol Socapex
Yes, the USB Type C port is fully reversible, making it easy to connect a device in either direction.
FAQ - Amphenol Socapex
이제 랙 및 패널 rnj 커넥터에 cad 파일을 사용할 수 있습니다.
387TV 계열 - 크기 7 커넥터 - 38999 계열 | Amphenol Socapex
387tv 시리즈는 소형 패키지로 고속 데이터 전송을 제공하는 7 사이즈 마이크로 미니어처 커넥터입니다. 387tv 시리즈 커넥터는 작고 가벼운 디자인으로 고속 데이터 전송이 필요한 애플리케이션에 탁월한 선택입니다.
TACBEAM - 광섬유 커넥터 - Amphenol Socapex
Amphenol Socapex 광섬유 커넥터 TACBEAM은 열악한 환경에서 사용하도록 설계된 자웅동체 커넥터입니다. 이 커넥터는 단일 모드 및 다중 모드 옵션과 최대 4개의 채널을 갖춘 비접촉 전송을 위한 확장된 빔 기술을 특징으로 합니다. TACBEAM 커넥터는 M83526/20 및 /21 인증을 획득하여 군용 및 산업용 ...
TVOP - 광섬유 커넥터 | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex 광섬유 커넥터 TVOP는 열악한 환경의 버트 조인트 광섬유 연결을 위한 고성능 솔루션입니다. 이 커넥터는 38999 계열 III 셸을 갖춘 광섬유 커넥터 설계가 특징이며 견고성과 신뢰성을 제공합니다. 버트 조인트 터미널에 최적화된 인서트의 직경은 2.5mm로, 멀티모드 및 단일 모드 PC 또는 APC ...
오류안내 페이지 | 암페놀-대신전자정밀 (주)
암페놀-대신전자정밀(주)는 Amphenol Corporation의 한국 법인으로, 산업용, 군수용, 이동 통신 및 철도 차량용 커넥터를 주력 제품으로 생산하고 국내 시장 뿐만 아니라 수출 및 해외 암페놀 법인의 제품을 한국 시장에도 공급하는 공식 자회사입니다. VIEW MORE. Our
오류안내 페이지 | 암페놀-대신전자정밀(주)
암페놀-대신전자정밀(주)는 Amphenol Corporation의 한국 법인으로, 산업용, 군수용, 이동 통신 및 철도 차량용 커넥터를 주력 제품으로 생산하고 국내 시장 뿐만 아니라 수출 및 해외 암페놀 법인의 제품을 한국 시장에도 공급하는 공식 자회사입니다. VIEW MORE. Our
Defense | Markets - Amphenol
AFSI’s line of 109 series hermaphroditic connectors offers the ultimate in flexibility and is a direct replacement for the TAC4. The 109 connector line meets or exceeds the pertinent requirements of SMPTE standard 358M on harsh environment multi-channel fiber optic connectors suitable for deployment in demanding outdoor broadcast applications, including HDTV signal transmission.
| 암페놀 소카펙스 - Amphenol Socapex
이제 랙 및 패널 rnj 커넥터에 cad 파일을 사용할 수 있습니다.
FAQ - Amphenol Socapex
이제 랙 및 패널 rnj 커넥터에 cad 파일을 사용할 수 있습니다.
Amphenol Socapex 유통업체 | Amphenol Socapex
유통 구매. 전 세계의 대규모 유통업체 네트워크와 협력합니다. 유통업체. 총판 재고 확인
PCB Contacts | Products | Amphenol Aerospace
Gold Plating vs Pre-tinned: The standard PCB tails for MIL-DTL 38999 receptacles have gold plating (.00005 inches over nickel). Amphenol can substitute a pre-tinned version to facilitate the termination process.
Micro HDAS - 고성능 PCB 커넥터 | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex Micro HDAS PCB 커넥터는 열악한 환경에서 사용하도록 설계된 고밀도, 견고한 커넥터입니다. 이 커넥터는 1.27mm의 피치로 다른 커넥터보다 작고 가벼우면서도 강하고 내구성이 뛰어나며, MIL-DTL-55302G 및 83513G 군사 표준을 충족하고 초과하므로 상업 및 군사 항공 우주 응용 제품, 전자 시스템 ...