Search Results for acom 암페놀
동영상 | 암페놀 소카펙스 - Amphenol Socapex
본인은 개인정보 보호정책을 읽었으며 Amphenol Socapex가 나에게 정보를 전송하는 것을 승인합니다.
| 암페놀 소카펙스 - Amphenol Socapex
The adapter allows integration of new equipment with a USB Type C port without disassembling an existing USB2 or USB3 Type A connection.
설명서 - 다운로드 | Amphenol Socapex
본인은 개인정보 보호정책을 읽었으며 Amphenol Socapex가 나에게 정보를 전송하는 것을 승인합니다.
컴에어 기체 | 암페놀 소카펙스
상용 항공기 기체 내 상호 연결 시스템의 기술적 과제. 상용 항공기의 상호 연결 시스템의 중요한 기술적 과제는 다양한 기내 시스템의 안정적인 연결 보장, 복잡한 전선 및 케이블 네트워크의 효율적인 관리, 연료 효율을 유지하기 위한 무게 제약 해결 등입니다.
광섬유 커넥터 - 열악한 환경용 | Amphenol Socapex
Amphenol SOCAPEX는 광 종단, FO 커넥터, 케이블 조립품 등 광범위한 광섬유 솔루션을 제공합니다. 당사의 견고한 광섬유 솔루션은 전장 통신, C5ISR 통신, 지상 차량, 군용 장비, 해군, 군사 및 상업용 항공 우주와 같은 응용 분야의 열악한 환경에서 사용할 수 있습니다.
MIL-C-5015 A/E/F/R Class > MIL-C-5015 | 암페놀-대신 ... - Amphenol
암페놀-대신전자정밀(주) 사업자등록번호 : 130-81-28953 add : 경기도 부천시 경인로133번길 14(송내동) 대표전화 : 032-610-3800 고객상담 : 032-610-3830,3856 FAX : 032-673-2507 E-MAIL : info@amphenol.co.kr
| 암페놀 소카펙스 - Amphenol Socapex
이제 랙 및 패널 rnj 커넥터에 cad 파일을 사용할 수 있습니다.
암페놀 커넥터 플러그 | Amphenol Global Search | Amphenol
Search Results for 암페놀 커넥터 플러그 Your search returned no results.
| 암페놀 소카펙스 - Amphenol Socapex
The adapter allows integration of new equipment with a USB Type C port without disassembling an existing USB2 or USB3 Type A connection.
2M 마이크로 미니어처 | 암페놀 소카펙스
2M은 열악한 환경에서 고성능과 크기 및 무게를 줄여야 하는 상호 연결 응용 제품을 위해 설계된 초소형 원형 커넥터입니다. Amphenol은 듀얼 스타트 아크메 스레드, 트라이 스타트 스레드 커플링, ¼턴 베이요넷 및 푸시풀 퀵 분리 버전 등 고객의 모든 요구 사항을 충족하는 다양한 2M 커넥터를 제공합니다.
38999 - 전력 - 38999 계열 - Amphenol Socapex
38999 전력 커넥터는 열악한 환경에서 고전력 전송을 위해 설계되었습니다. MIL-DTL-38999 계열에서 파생된 Amphenol Socapex 38999 전력 커넥터는 최대 500A를 처리할 수 있는 견고한 전력 인서트가 장착되어 있습니다. 이 제품은 MIL-DTL-38999 I(LJT), MIL-DTL-38999 III(TV-CTV), VG96912(SJT), RNJ 및 RNJLP를 비롯한 다양한 셸 ...
DSEI 2025 | 암페놀 소카펙스
앰페놀 소카펙스는 2025년 9월 9일부터 12일까지 영국 런던에서 열리는 방위 및 보안 장비 국제(dsei) 전시회에 참가할 예정입니다.. dsei 2025에서는 다음과 같은 광범위한 커넥터 및 상호 연결 솔루션을 선보일 예정입니다:. 고전력 애플리케이션을 위한 전원 커넥터.; 공간 제약적인 환경을 위한 미니어처 ...
| 암페놀 소카펙스 - Amphenol Socapex
뉴스 : 이제 랙 및 패널에 cad 파일을 사용할 수 있습니다...
| 암페놀 소카펙스 - Amphenol Socapex
이제 랙 및 패널 rnj 커넥터에 cad 파일을 사용할 수 있습니다.
SMASH - 고성능 PCB 커넥터 | Amphenol Socapex
smash pcb 커넥터는 상업용 및 군용 항공우주, c5isr과 같은 혹독한 환경의 요구 사항을 충족하도록 설계된 고밀도 모듈식 커넥터입니다. 132개에서 450개까지의 7가지 접점 배열을 갖춘 smash 커넥터는 mil-dtl-55302 요구 사항을 초과하며 높은 기계적 및 전기적 신뢰성을 보장하는 견고한 기술을 제공합니다.
Amphenol Socapex - 커넥터, 군용 커넥터, 원형 커넥터, PCB 커넥터, 하니스
지금 암페놀 소카펙스에서 최신 뉴스, 이벤트 및 컨퍼런스 보기 뉴스 이제 랙 및 패널 RNJ 커넥터에 CAD 파일을 사용할 수 있습니다.
전력 분배 장치 (PDU) - 전력 분배 장치 | Amphenol Socapex
소니의 전력 분배 장치(pdu)는 mil-std-1275c-e 또는 mil-std-704a-f에 따라 고급 부하 분산, 서지 보호 및 스파이크 보호 기능을 제공하며, can 버스 및/또는 rs-485, 이더넷을 통한 제어 및 진단을 위해 전문적으로 제작되었습니다. 중요한 시스템을 원활하게 통합하고, 에너지 사용을 극대화하며, 28v~600v pdu ...
D38999 계열 III TV-CTV - 38999 계열 | Amphenol Socapex
38999 시리즈 iii 커넥터는 열악한 군사 및 산업 환경에서 사용하도록 설계되었습니다. 이 시리즈는 다양한 접점 배열과 셸 유형을 제공하므로 무게와 공간을 최대한 절약해야 하는 애플리케이션에 이상적인 선택입니다.
AMHTC series Connectors > ADGC & AMHT | 암페놀-대신전자정밀 (주)
암페놀-대신전자정밀(주) 사업자등록번호 : 130-81-28953 ADD : 경기도 부천시 경인로133번길 14(송내동) 대표전화 : 032-610-3800 고객상담 : 032-610-3830,3856 FAX : 032-673-2507 E-MAIL : [email protected]
암페놀 | Amphenol Global Search | Amphenol
Amphenol's FloatCombo™ are 0.50mm pitch floating board-to-board connectors that support stack heights from 8.0mm to 30.0mm. These connectors come with 4 independent power contacts and 20 to 140 signal contacts, where the power contacts support 5A per pin and the signal contacts provide high-speed data rates up to 10Gb/s or 16Gb/s.