Search Results for amp 커넥터 카탈로그
이더넷 군용 스위치 RJSMLAC-8MG-CAPS - Amphenol Socapex
Amphenol Socapex MIL-STD-461 군용 이더넷 스위치(RJSMLAC-8MG-CAPS라고도 함)는 열악하고 까다로운 환경에서 사용하도록 설계된 매우 안정적이고 견고한 관리형 군용 이더넷 스위치입니다. 이 이더넷 스위치에는 RJFTV 커넥터가 장착되어 있으며 8개의 기가비트 포트가 있어 견고한 네트워크, 전투 차량, 항공 및 ...
RJ45/M12 D 코딩 어댑터 - 견고한 이더넷, USB 및 디스플레이 커넥터 | Amphenol Socapex
sl 61 & soca; pcb 커넥터. 후면 ... 카탈로그 rj 필드(rj45, rjftv) 카탈로그 마지막 업데이트 : 02/08/2024 읽기 자주 묻는 질문 i/o 커넥터 견고한 이더넷, usb 및 디스플레이 커넥터 관련 제품 ... 블라인드 메이트 모듈형 플로팅 랙 커넥터 - nf f 61-032 인증 제품 ...
R-SATA - 고성능 PCB 커넥터 - Amphenol Socapex
sl 61 & soca; pcb 커넥터. 후면 ... 카탈로그 pcb 커넥터 카탈로그 마지막 업데이트 : 16/01/2024 읽기 r-sata 데이터시트 데이터시트 마지막 업데이트 : 24/07/2023 읽기 ... he7-he8-he9 시리즈 pcb 커넥터 127/he804
RNJ - HE308 - 랙 및 패널 - 38999 계열 | Amphenol Socapex
sl 61 & soca; pcb 커넥터. 후면 ... 열악한 환경을 위한 랙 및 패널 블라인드 메이트 커넥터 부품 번호 : rnj 38999 시리즈 rnj - he308 - 랙 & 패널 열악한 환경을 위한 랙 및 패널 블라인드 메이트 커넥터 ... mil-dtl-38999 카탈로그 및 파생 제품 카탈로그 마지막 업데이트 : 07 ...
254/HE701-HE901 - HE7-HE8-HE9 계열 PCB 커넥터 | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex PCB 커넥터 254/HE701-HE901은 직접 또는 간접 연결이 가능한 표준화된 커넥터입니다. 시중의 모든 표준 커넥터 HE701 및 HE901과 완벽하게 호환되는 입증되고 안정적이며 견고한 커넥터로, 상업용 및 군사 항공 우주, 원자력 및 산업, C5ISR 응용 분야에 사용하도록 설계된 PCB 커넥터입니다.
JT - 38999 계열 II - 38999 계열 - Amphenol Socapex
sl 61 & soca; pcb 커넥터. 후면 ... mil-dtl-38999 카탈로그 및 파생 제품 카탈로그 마지막 업데이트 : 07/11/2024 읽기 제품 변경 알림(pcn) 1 알림 . 정렬 기준 ... 더블 스타트 스레드 미니어처 커넥터, mil-dtl-38999 시리즈 iii에서 파생됨 ...
EN3645 - 38999 계열 | Amphenol Socapex
sl 61 & soca; pcb 커넥터. 후면 ... mil-dtl-38999 카탈로그 및 파생 제품 카탈로그 마지막 업데이트 : 28/01/2025 읽기 en3645 데이터시트 데이터시트 마지막 ... 레이아웃 15-97을 사용하는 en3645 지정의 당사 커넥터 생산 중단 ...
USBF TV - 견고한 이더넷, USB 및 디스플레이 커넥터 | Amphenol Socapex
SL 61 & SOCA; PCB 커넥터. 후면 ... 카탈로그 USB 필드 카탈로그 마지막 업데이트 : 02/08/2024 읽기 동영상 선택한 항목 ... Amphenol Socapex USBF TV는 열악한 환경에서 사용하도록 설계된 강화 USB 2.0 커넥터 제품군입니다. 이 커넥터는 MIL-DTL-38999 계열 III 표준을 기반으로 ...
확장 빔 기술이 적용된 RJS-GMC - 광섬유 미디어 컨버터 | Amphenol Socapex
sl 61 & soca; pcb 커넥터. 후면 ... 카탈로그 러기드 이더넷 스위치 및 미디어 컨버터 카탈로그 마지막 업데이트 : 28/01/2025 읽기 자주 묻는 질문 이더넷 스위치 & 미디어 컨버터 ... 더블 스타트 스레드 미니어처 커넥터, mil-dtl-38999 시리즈 iii에서 파생됨 ...
RJF 544 - 견고한 이더넷, USB 및 디스플레이 커넥터 | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex RJF 544는 열악한 산업 환경을 위해 설계된 견고한 RJ45 연결 시스템입니다. IEC 60603-7 변형 12를 준수하며 충격, 진동 및 견인 저항을 제공합니다. 이 시스템은 IP68 등급으로 액체와 먼지에 대해 밀봉되어 있습니다. 무선 기지국, 비디오 제어, 로봇 공학, 산업 공정 제어 및 특수 기계를 포함한 ...
2M804 - 2M 마이크로 미니어처 | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex 2M 804 커넥터는 푸시풀/퀵 분리 결합을 특징으로 하는 초소형 원형 커넥터로 사용이 간편하고 신뢰성이 높습니다. 1접점부터 85접점까지 35개 이상의 접점 배열을 제공하는 이 커넥터는 뛰어난 EMI 차폐를 제공하므로 전장 통신, C5ISR, 군사 항공 전자 공학, 미사일 및 UAV, 군인 착용 장비와 ...
파워세이프 - VG96944 - 38999 계열 | Amphenol Socapex
SL 61 & SOCA ; PCB 커넥터. 후면 ... MIL-DTL-38999 카탈로그 및 파생 제품 카탈로그 ... Powersafe 커넥터는 까다로운 응용 분야를 위한 고성능 커넥터 개발에서 혁신과 품질에 대한 회사의 노력을 보여주는 한 가지 예일 뿐입니다. 500V 이상의 전압으로 고전력을 전송할 수 ...
RJF RB - 견고한 이더넷, USB 및 디스플레이 커넥터 | Amphenol Socapex
sl 61 & soca; pcb 커넥터. 후면 ... 카탈로그 rj 필드(rj45, rjftv) 카탈로그 마지막 업데이트 : 02/08/2024 읽기 동영상 선택한 항목 ... 더블 스타트 스레드 미니어처 커넥터, mil-dtl-38999 시리즈 iii에서 파생됨 ...
커넥터용 제품 선택기 및 3D CAD 파일 | Amphenol Socapex
커넥터용 제품 선택기 및 3D CAD 파일 TraceParts와 제휴하여 다양한 형식의 3D CAD 모델을 폭넓게 제공합니다. 필요한 3D 파일을 찾을 수 없는 경우 기술 지원팀에 문의하세요.
Startop - 광섬유 커넥터 | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex 광섬유 커넥터 Startop은 열악한 환경에서 사용하도록 설계된 견고한 광 커넥터입니다. 이 제품은 38999 계열 III 셸과 버트 조인트 종단용 표준 인서트가 있는 광섬유 커넥터 설계를 특징으로 하며, POM 또는 29504/dia 옵션이 있습니다. 2.5mm. Startop 커넥터는 전장 통신, 지상 차량, 군용 항공 ...
RF 동축 접점 - 고속 접점 - Amphenol Socapex
SL 61 & SOCA; PCB 커넥터. 후면 ... 카탈로그 연락처 카탈로그 마지막 업데이트 : 02/10/2024 읽기 자주 묻는 질문 연락처 ... 전체적으로 Amphenol Socapex의 RF Coax 접점은 모든 RF 커넥터 요구에 맞는 안정적이고 고성능의 솔루션입니다.
RESMLAC-12EMG-F35 - 이더넷 스위치 | Amphenol Socapex
주요 기능. 관리형 소형 휴대용 이더넷 스위치; 12개의 기가비트 포트; 크기 무게 및 전력(SWaP) 최적화; 애플리케이션
catalog | Amphenol Global Search | Amphenol
Our distribution partners are stocking the most popular connectors for your designs, with over 6,000 products ready to ship in 48 hours. From your design to mass production, we have over 700 products to ship in 2 weeks or less.
LJT - HE308 - 38999 계열 I - 38999 계열 | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex LJT 제품군은 항공 우주 및 군사 산업의 엄격한 요구 사항을 충족하도록 설계된 매우 안정적이고 내구성이 뛰어난 커넥터입니다. 이 제품은 다양한 접점 배열과 셸 유형을 제공하는 베이요넷 결합 커넥터로, 무게/공간을 최대한 절약할 수 있어 공간이 제한된 응용 분야에 사용하기에 ...
127/HE804 - HE7-HE8-HE9 계열 PCB 커넥터 | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex의 127/HE804 PCB 커넥터는 높이가 낮고 가격 경쟁력이 있는 기판 간 및 기판 케이블 간 범위 커넥터입니다. 이 제품은 상업용 및 군사 항공 우주, 철도, 산업 분야를 비롯한 다양한 응용 분야에서 사용할 수 있는 입증되고 안정적이며 견고한 PCB 커넥터입니다.