Search Results for amp 커넥터
형성 테스트 페이지 | 암페놀 소카펙스 - Amphenol Socapex
파란색 제목 메인 제목 두 번째 파란색 제목. 멋진 콘텐츠
신규 공급업체로 신청하기 | Amphenol Socapex
신규 공급업체로 신청. 유명한 인터커넥터 생산업체로서 고객 만족은 당사의 최우선 목표입니다. 이 목표를 달성하기 위해서는 사회적, 윤리적, 환경적으로 책임감 있게 행동하는 고품질의 신뢰할 수 있는 공급업체가 필요합니다.
Mission-critical Power And Signal Connectors - Positronic
The Science of Certainty. At Positronic, we build high reliability power and signal connectors. But our true call is to provide certainty. Rock solid, mission-critical performance upon which you can bank life and limb, family and fortune.
프랑스 수드 에스트 | 앰페놀 소카펙스
뒤로 i/o 커넥터. 38999 시리즈 ... 2m 마이크로 미니어처; 액세서리; pt/451 - 26482 시리즈 i; rfm 시리즈; sl 61 & soca; pcb 커넥터 ...
VME 표준 DC AC 전력 인버터 - 전력 컨버터 | Amphenol Socapex
dc-ac 전력 인버터는 전원 간 호환성을 보장하여 다양한 군용 장비의 작동을 가능하게 하는 중추적인 역할을 합니다. 엄격한 군사 표준 mil-std-461, mil-std-704, mil-std-810, mil-std-1275, mil-std-1399, rtca do-160, en2282, mil-dtl-901 및 def stan 61-5를 충족하도록 설계된 dc-ac 전력 인버터는 통신 시스템, 레이더, 항공 전자 ...
MIL-DTL-22992, Class ‘L’ - Amphenol Aerospace
Shell Size 44, 100 amp rating For Navy Ground Support Equipment use only. Cable: 44-51 Available in MS90556 & MS90557 only IPCEA, type W, round, four #1 conductors 44-52 Available in MS90556 only IPCEA, type W, round, four #2 conductors 44-56 Available in MS90556 only
품질 표준 - Amphenol Socapex
공급업체를 위한 품질 표준. pr.pur.0026 표준 공급업체 요구 사항. pr.pur.0026 문서에는 제품 구매 시 사용하는 표준 요구 사항이 나열되어 있으며, 품질, 물류 요구 사항뿐만 아니라 윤리 및 환경 요구 사항도 자세히 설명되어 있습니다.
2M 캡 - 부속품 - Amphenol Socapex
Amphenol Socapex 2M 캡은 2M 플러그 및 리셉터클용으로 설계된 다양한 보호 캡을 제공합니다. 이 캡은 플러그, 잼 너트 및 사각 플랜지 리셉터클과 호환되며 IP68 영구 밀봉을 제공하여 먼지, 물, 습기 및 EMI 기능에 대한 보호를 보장합니다. 전장 통신, 지상 차량, 군용 항공 전자 공학, 미사일 및 무인 ...
Amphenol Socapex에 대해 알아보기 | Amphenol Socapex
본인은 개인정보 보호정책을 읽었으며 Amphenol Socapex가 나에게 정보를 전송하는 것을 승인합니다.
VHDM | Backplane Connector | Data Rates up to 25 Gb/s | Amphenol
Features. Available in 6 Row and 8 Row; 2 x 2.25 mm grid; 76-101 real signals per linear inch; VHDM ® backplane module available in 10 position and 25 position; Modular design allows for single ended (VHDM ®) and differential (VHDM-HSD™) wafers to be placed on the same stainless steel rear organizer (stiffener); Shared components (guides, powers, etc.) with VHDM-HSD™
품질 및 환경 시스템 관리 | 앰페놀 소카펙스
우리의 목표는 동급 최고의 품질로 고객에게 서비스를 제공하는 것입니다. 앰페놀 소카펙스는 고객의 요구와 기대에 부응하고 만족을 보장하기 위해 최선을 다하고 있습니다.
MILVA NGVA D38999 코드 세트 및 점퍼 - | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex는 공장 테스트를 완료하고 MILVA NVGA 표준에 따라 바로 설치할 수 있는 고품질 MILVA NGVA D38999 코드 세트 및 점퍼를 제공합니다. 이 제품은 지상 차량, 원격 제어 무기 포탑, 군용 이더넷 및 USB 네트워크, 이더넷 스위치, 전장 통신, 군용 항공 전자 공학 등 까다로운 환경에서 안정적인 연결을 ...
SC39 빠른 릴리스 - 38999 계열 - Amphenol Socapex
sc39 커넥터는 까다로운 응용 분야를 위한 고성능 커넥터 개발에서 혁신과 품질에 대한 회사의 노력을 보여주는 한 가지 예일 뿐입니다. 사용 편의성과 안정적인 성능을 갖춘 SC39 커넥터는 다양한 애플리케이션에 사용할 수 있는 다목적 솔루션입니다.
| 암페놀 소카펙스 - Amphenol Socapex
뒤로 i/o 커넥터. 38999 시리즈 ... 2m 마이크로 미니어처; 액세서리; pt/451 - 26482 시리즈 i; rfm 시리즈; sl 61 & soca; pcb 커넥터 ...
함께 일하기 | Amphenol Socapex
함께 일하기 프랑코-인도계 국제 기업 앰페놀 socapex에 합류한다는 것은 미국 그룹에 속한 프랑스-인도계 국제 기업에 합류한다는 것을 의미합니다.
| 암페놀 소카펙스 - Amphenol Socapex
뒤로 i/o 커넥터. 38999 시리즈 ... 2m 마이크로 미니어처; 액세서리; pt/451 - 26482 시리즈 i; rfm 시리즈; sl 61 & soca; pcb 커넥터 ...
| 암페놀 소카펙스 - Amphenol Socapex
뒤로 i/o 커넥터. 38999 시리즈 ... 2m 마이크로 미니어처; 액세서리; pt/451 - 26482 시리즈 i; rfm 시리즈; sl 61 & soca; pcb 커넥터 ...
고속 데이터 전송 기술 | Amphenol Socapex
25Gbps를 초과하는 데이터 속도로 작동할 수 있는 PCB 커넥터 고속 연락처 최대 60층 이상의 PCB에서 수십 개의 100Ω 차동 쌍 트랙 범위를 갖춘 블라인드 비아, 매립형 비아 및 비아 필을 갖춘 백플레인, 도터보드 및 유연한 솔루션을 제공합니다.
FAQ | Amphenol Socapex
뒤로 i/o 커넥터. 38999 시리즈 ... 2m 마이크로 미니어처; 액세서리; pt/451 - 26482 시리즈 i; rfm 시리즈; sl 61 & soca; pcb 커넥터 ...
이더넷 군용 스위치 RES-SCE-AC-8US - Amphenol Socapex
Amphenol Socapex MIL-STD-461 이더넷 군용 스위치 RES-SCE-AC-8US는 열악한 환경을 위해 설계된 휴대용 비관리형 이더넷 스위치입니다. 크기가 작고 무게가 140g에 불과하여 무인 차량 및 모바일 러기드 네트워크에 이상적입니다. 이 스위치는 8개의 고속 포트를 갖추고 있으며 5VDC(USB)로 전원이 공급되므로 크기와 ...