Search Results for amp 커넥터
| 암페놀 소카펙스 - Amphenol Socapex
본인은 개인정보 보호정책을 읽었으며 Amphenol Socapex가 나에게 정보를 전송하는 것을 승인합니다.
SOFINS 2025 | 암페놀 소카펙스
앰페놀은 특수 부대 혁신을 위한 주요 행사인 sofins 2025에 참가하게 되어 기쁘게 생각합니다. 4월 1일부터 3일까지 캠프 드 수지에서 열리는 행사에 참여하여 가장 까다로운 군사 환경을 위해 설계된 첨단 솔루션을 살펴보시기 바랍니다.. 기대할 수 있는 기능: 제품 쇼케이스: 특수 작전 부대의 고유한 ...
| 암페놀 소카펙스 - Amphenol Socapex
Data storage on external disk, exchange of HD video streams (camera, recording), transmission of high-definition images, communication with digital devices, all with 5Gbit/s transfer speed.
FAKRA Connectors - Amphenol RF
Amphenol RF offers a broad range of radio frequency FAKRA Connectors including industry standard designs and highly engineered Amphenol RF proprietary interfaces. Check product specs & datasheets for a wide selection of FAKRA Connectors at Amphenol RF online.
FAQ | Amphenol Socapex
고성능 pcb 커넥터; 고속 연락처; 이더넷 스위치; 견고한 이더넷, usb 및 디스플레이 커넥터; vita 커넥터; 광섬유 미디어 컨버터; 확장기; 광섬유 커넥터; 2m 마이크로 미니어처; 액세서리; pt/451 - 26482 시리즈 i; sl 61 & soca; 코드셋 및 점퍼
REACH 규정 준수 - Amphenol Socapex
reach에 대한 자세한 정보. reach 규정과 관련하여 커넥터에 6가 크롬 사용의 위험성을 더 잘 이해하려면 보도 자료 acsiel cmg 프랑스어 읽기; 유럽 화학물질청(echa) 웹사이트를 방문하실 수도 있습니다.
슬로베니아 | 앰페놀 소카펙스
본인은 개인정보 보호정책을 읽었으며 Amphenol Socapex가 나에게 정보를 전송하는 것을 승인합니다.
컴에어 기체 | 암페놀 소카펙스
sl 61 & soca; pcb 커넥터. 후면 ... en3645, 38999, abs1547과 같은 원형 커넥터 : 항공 전자 공학 및 전기 시스템에서 널리 사용되며 다양한 요구 사항을 충족하기 위해 다양한 크기와 구성으로 제공됩니다. lux-beam 또는 mpo 필드와 같은 광섬유 ...
불가리아 | 암페놀 소카펙스
본인은 개인정보 보호정책을 읽었으며 Amphenol Socapex가 나에게 정보를 전송하는 것을 승인합니다.
공간: 상호 연결 시스템의 기술적 과제 | Amphenol Socapex
SL 61 & SOCA; PCB 커넥터. 후면 ... 우주 애플리케이션을 위한 견고하고 안정적인 커넥터. Amphenol 커넥터는 유인 및 무인 우주 차량, 저지구 궤도 위성, 국제 우주 정거장 등 광범위한 우주 관련 응용 분야에서 구현됩니다. 예를 들어, ARTEMIS 프로그램, 허블 우주 ...
| 암페놀 소카펙스 - Amphenol Socapex
The adapter allows integration of new equipment with a USB Type C port without disassembling an existing USB2 or USB3 Type A connection.
FAQ - Amphenol Socapex
본인은 개인정보 보호정책을 읽었으며 Amphenol Socapex가 나에게 정보를 전송하는 것을 승인합니다.
철도 대량 수송(RMT) | Amphenol Socapex
sl 61 & soca; pcb 커넥터. 후면 ... 커넥터 및 기타 케이블링 시스템은 철도 환경의 지속적인 진동과 충격을 견디면서 추진 및 온보드 시스템을 위한 중단 없는 전력 분배를 보장해야 합니다. 안전과 운영 효율성을 위해서는 신뢰성이 가장 중요합니다.
FAQ - Amphenol Socapex
본인은 개인정보 보호정책을 읽었으며 Amphenol Socapex가 나에게 정보를 전송하는 것을 승인합니다.
익스텐더 | 암페놀 소카펙스
군사 및 항공 우주 애플리케이션을 위한 usb 확장기 증폭기
무정전 전원 공급 장치(UPS) - 전력 컨버터 | Amphenol Socapex
해군 애플리케이션 소개 mil-std-1399:300b 유형 i/ stanag 1008 ed. 9, mil-std-167-1 유형 i 진동 및 mil-s-901d, 등급 a, 클래스 i 및 ii 고충격 충격을 준수합니다. 소니의 ups 장치는 스위치오버 기능과 강력한 서지 보호 기능을 결합하여 중요한 시스템에 지속적인 전력을 보장하므로 이중화 구성, 지능형 배터리 관리 ...
TV - 축소형 플랜지 리셉터클 - 38999 계열 - Amphenol Socapex
트라이스타트 스레드 커넥터, mil-dtl-38999 시리즈 iii 인증
Startop - 광섬유 커넥터 | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex 광섬유 커넥터 Startop은 열악한 환경에서 사용하도록 설계된 견고한 광 커넥터입니다. 이 제품은 38999 계열 III 셸과 버트 조인트 종단용 표준 인서트가 있는 광섬유 커넥터 설계를 특징으로 하며, POM 또는 29504/dia 옵션이 있습니다. 2.5mm. Startop 커넥터는 전장 통신, 지상 차량, 군용 항공 ...
이탈리아 | 암페놀 소카펙스
본인은 개인정보 보호정책을 읽었으며 Amphenol Socapex가 나에게 정보를 전송하는 것을 승인합니다.
USB 증폭기 - 확장기 - 확장기 | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex USB 연장기/증폭기는 장거리에서 USB 코드셋의 연결 길이를 연장하기 위한 신뢰할 수 있는 솔루션입니다. 이 장치는 고성능과 견고성을 보장하는 MIL-DTL-38999 계열 III을 기반으로 합니다. USB 케이블 길이가 USB 사양의 4.8미터 제한을 초과하는 애플리케이션을 위해 특별히 설계되었습니다.