Search Results for amp安普连接器官网
Defense | Markets - Amphenol
The Amphenol Socapex USB3 Amplifier extends USB3 connections up to 11 meters, offering exceptional reach, versatile compatibility, and tailored length options for applications in C5ISR, battlefield communications, and naval environments. With enhanced EMI protection, IP68 sealing, and robust durability, it ensures reliable performance in ...
GPS Antennas GPS 2000 QM - amphenolprocom.com
Built-in high gain, low noise amplifier. Right-Hand Circular Polarisation (RHCP). 5 V supply voltage (3 V respectively 12 V available on request). DC supply via RF-connector. EMC tested to IEC 801 and IEC 255. Provided with FME-female connector. Wide range of FME-accessories available. Double-adhesion procedure ensures fast and reliable fixing.
fep automotive | Amphenol Global Search | Amphenol
Output from the conformal sensor is compatible with any charge amplifier. The PCB Model 443A53 Digital Peak Holding System with a charge amplifier and auto-reset peak meter facilitates rapid-fire testing of production ammunition. To discuss specific applications, please contact us or request a quote.
Unterhaltung - Amphenol Socapex
Der Socapex-Steckverbinder, oder"Soca" in der Unterhaltungsbranche, wurde 1961 von Amphenol Socapex entwickelt, um die Anforderungen der Unterhaltungsindustrie zu erfüllen.Sein modulares Design eignet sich für verschiedene Anwendungen wie Bühnenbeleuchtung, Audiosysteme und Videoproduktion. Bekannt für seine Robustheit, einfache Montage und sichere Verriegelung, ist es ein ...
Model 422E55/D In-Line Charge Converter Installation and ... - PCB
inverting amplifier (Fig 1). The gain of the amplifier is sufficiently high to make the charge amplifier gain virtually independent of input capacitance loading. Fig 1 As in all charge amplifiers, the output is inverting. Thus, any sinusoidal signal will experience a 180 degree phase shift. 2.0 DESCRIPTION The 422E5X series charge amps are .5
Bewerben Sie sich als neuer Lieferant | Amphenol Socapex
Bewerbung als neuer Lieferant. Als renommierter Hersteller von Verbindungsleitungen ist die Zufriedenheit unserer Kunden unser oberstes Ziel. Um dieses Ziel zu erreichen, benötigen wir qualitativ hochwertige und äußerst zuverlässige Lieferanten, die sozial, ethisch und ökologisch verantwortlich handeln.
RFM Power - řada RFM | Amphenol Socapex
Společnost Amphenol Socapex nabízí konektory řady RFM, Rack & Panel, které umožňují slepé připojení a jsou vybaveny plovoucími přípravky. Konektory RFM jsou v souladu s normami EN45545-2 a NF F 61-032. Konektory RFM jsou již mnoho let používány výrobci OEM pro náročná prostředí a v železničních aplikacích pro bezpečnostní systémy.
TV - Geïntegreerde Achterwand - 38999 Series | Amphenol Socapex
De TV / 38999 connector met geïntegreerde backshell van Amphenol Socapex is een zeer veelzijdige oplossing die geschikt is voor MIL-DTL-38999 Series III en Series I connectoren. Hij is beschikbaar op stekkers en receptacles en biedt een compleet, alles-in-één product dat tijd bespaart bij bestelling en installatie. De geïntegreerde backshell van deze connector bevat een ...
Leitungsteam - Amphenol Socapex
Zusammenarbeit und Transparenz Das Team ist bestrebt, im Geiste der Zusammenarbeit und Transparenz zusammenzuarbeiten, um das Wachstum voranzutreiben und gleichzeitig eine Kultur der Innovation und kontinuierlichen Verbesserung im gesamten Unternehmen zu fördern. Das Managementteam von Amphenol Socapex setzt sich für die Förderung von Vielfalt und Integration am Arbeitsplatz ein und ...
Data Plus IPA1000DL-RSVF Data Plus Amplifier Series
IPA1000DL-RSVF Data Plus Amplifier Series Reverse Units Condition IPA1004DL-RSVF IPA1008DL-RSVF Frequency Range MHz 5 MHz to 42 MHz 5 MHz to 42 MHz Gain dB 5-42 MHz 0.0±0.5 0.0±0.5 Frequency Response dB p-p 5-42 MHz ≤1.0 ≤1.0 Return Loss dB 5-42 MHz ≥18 ≥18
Promi - Fiberoptiska kontaktdon | Amphenol Socapex
Promi är en kompakt optisk inline-adapter som är enkel att installera och underhålla i trånga utrymmen. Den kan användas på befintliga patchkablar, vilket gör den idealisk för applikationer inom militär avionik, markbundna fordon och kommunikation på slagfältet. Promi-lösningen är EN2591-kvalificerad och har en kompakt avtagbar skarv för enkel installation och underhåll, samt en ...
t3-4 | Amphenol Global Search | Amphenol
4.1 OPERATINGCONSIDERATION FOR MODEL 112A23 The Model 112A23 features a low-noise amplifier which, based on a peak-to-peak broadband noise factor of 50 V, results in a resolution of .001 psi. Drawing Number: 21070 Revision: NR OPERATION MANUAL FOR ICP® PRESSURE SENSORS Models 102A02, A05, A07, A09 3 ...
GPS Antennas GPS 2000 QM - amphenolprocom.com
Built-in high gain, low noise amplifier. Right-Hand Circular Polarisation (RHCP). 5 V supply voltage (3 V respectively 12 V available on request). DC supply via RF-connector. EMC tested to IEC 801 and IEC 255. Provided with FME-female connector. Wide range of FME-accessories available. Double-adhesion procedure ensures fast and reliable fixing.
HDAS - PCB-kontakt för tuffa miljöer - MIL-DTL-55302
Amphenol Socapex HDAS PCB-kontakt är en högpresterande och kostnadseffektiv lösning för en mängd olika applikationer. Denna robusta teknik är utformad för användning i tuffa miljöer och överträffar MIL-DTL-55302-kraven, vilket säkerställer dess tillförlitlighet och hållbarhet.
VME-standard DC till AC-omformare - amphenol-socapex.com
DC till AC-omvandlare spelar en avgörande roll för att möjliggöra drift av olika typer av militär utrustning genom att säkerställa kompatibilitet mellan strömkällor. DC till AC-omriktarna är konstruerade för att uppfylla de strikta militära standarderna MIL-STD-461, MIL-STD-704, MIL-STD-810, MIL-STD-1275, MIL-STD-1399, RTCA DO-160, EN2282, MIL-DTL-901 och DEF Stan 61-5 och är en ...
Industrie | Amphenol Socapex
News : Amphenol Socapex bringt die PS-Serie auf den Markt: Robuste Power...
Technologie přenosu energie / Vysoké napětí a proud - Amphenol Socapex
Technologie přenosu energie pro konektory je nezbytná pro efektivní a spolehlivý přenos energie v různých průmyslových odvětvích.
AC&DC/DC-strömomvandlare för VME-standard - Amphenol Socapex
Militära AC- och DC/DC-strömomvandlare uppfyller stränga militära standarder och är utformade för att uppfylla MIL-STD-461, MIL-STD-704, MIL-STD-810, MIL-STD-1275, MIL-STD-1399, RTCA DO-160, EN2282, MIL-DTL-901 och DEF Stan 61-5, vilket säkerställer deras hållbarhet, tillförlitlighet och förmåga att klara tuffa förhållanden. Detta gör dem till perfekta kraftlösningar för ...
g04c-14 | Amphenol Global Search | Amphenol
g04c-14 | Amphenol Global Search | Amphenol S32 Polarization CPA Without CPA With CPA Seal Part Number AC-CP000383 AC-CP000382 Series 32POS Wire OD range 2.24-3.00mm 1.35-2.50mm S32 Wire gauge 16-18AWG 20-22 AVVG HC HC Signal Blank Seal Type 16# (power) 20# (signal) Terminal & Cable & Seal Plug Options 50.0 REF (mm) HC18A-S32 HC18B-S32 HC18C ...
Osto-osasto | Amphenol Socapex
takaisin PS-sarja: Power Devices Solutions. Tehomuuntimet; Tehonjakoyksiköt; USB-avaimet ja -laajentimet