Search Results for amp커넥터
FAQ - Amphenol Socapex
뒤로 i/o 커넥터. 38999 시리즈 ... 2m 마이크로 미니어처; 액세서리; pt/451 - 26482 시리즈 i; rfm 시리즈; sl 61 & soca; pcb 커넥터 ...
VME 표준 DC/DC 전력 컨버터 - 전력 컨버터 | Amphenol Socapex
센서, 항공 전자 공학, 무기 및 통신 장비와 같은 다양한 군사 장치 및 시스템에 안정적이고 안정적인 전력을 공급하는 데 중요한 역할을 하는 ti의 dc/dc 전원 컨버터는 mil-std-704, mil-std-1399, mil-std-810, mil-std-461, mil-std-1275를 완벽하게 준수하며 거친 환경, 온도 변화 및 emi를 견디도록 설계되어 효율적인 ...
품질 및 환경 시스템 관리 | 앰페놀 소카펙스
우리의 목표는 동급 최고의 품질로 고객에게 서비스를 제공하는 것입니다. 앰페놀 소카펙스는 고객의 요구와 기대에 부응하고 만족을 보장하기 위해 최선을 다하고 있습니다.
FAQ - Amphenol Socapex
뒤로 i/o 커넥터. 38999 시리즈 ... 2m 마이크로 미니어처; 액세서리; pt/451 - 26482 시리즈 i; rfm 시리즈; sl 61 & soca; pcb 커넥터 ...
여러분을 채용합니다 | Amphenol Socapex
우리는 당신을 고용하고 있습니다 프랑스 Thyez의 채용 단계. 서로를 알아가기 위한 첫 번째 전화 연락 지원자를 파악하기 위한 현장 인터뷰: 지원자의 성격, 포부, 기술 및 경력 경로에 대해 논의합니다.
Amphenol
AMPHENOL CORPORATION Amphenol Industrial Phone: 888-364-9011 191 Delaware Avenue Sidney, NY 13838-1395 www.amphenol-industrial.com Amphenol®. 97 Series Connectors are UL recognized and CSA recognized.
| 암페놀 소카펙스 - Amphenol Socapex
암페놀 소카펙스에서 ps 계열을 출시합니다: 중요 군사 응용 분야를 위한 견고한 전력 장치 솔루션
SC39 빠른 릴리스 - 38999 계열 - Amphenol Socapex
SC39 커넥터는 빠르고 쉬운 연결/분리가 필요한 응용 분야에 이상적입니다. Amphenol Socapex의 SC39 커넥터는 까다로운 응용 분야에서 사용하도록 설계된 고성능 솔루션입니다. MIL-DTL-38999 계열 III 커넥터를 기반으로 하는 SC39는 가볍고 작고 강력한 푸시/풀 커넥터로 열악한 환경에서 사용하는 데 필요한 ...
이더넷 군용 스위치 RJSML-8US1/8UG1 - Amphenol Socapex
Amphenol Socapex MIL-STD-461 이더넷 군용 스위치 RJSML-8US1/8UG1은 열악한 군사 및 군사 환경에서 사용하도록 설계된 완전 MIL-STD 준수 비관리형 군용 이더넷 스위치입니다. 이 스위치는 8개의 고속 또는 기가비트 포트를 갖추고 있어 견고한 네트워크, 전투 차량, 항공 전자 및 선박 시스템, 전장 통신 c4IsR에서 ...
분할 쌍 쿼드랙스 접점 - 고속 접점 | Amphenol Socapex
스플릿 페어 쿼드랙스 접점은 더 나은 크로스토크 성능을 제공하도록 설계되어 cat 5e보다 더 높은 데이터 전송률을 지원합니다. 이 접점은 접점 크기 8로 제공되며 mil-dtl-38999, en3645, en4165 및 arinc600 커넥터와 호환됩니다. 크림프 및 pc 테일 버전으로 제공되며 키 접점을 수용하기 위해 캐비티 크기 8을 ...
FAQ - Amphenol Socapex
뒤로 i/o 커넥터. 38999 시리즈 ... 2m 마이크로 미니어처; 액세서리; pt/451 - 26482 시리즈 i; rfm 시리즈; sl 61 & soca; pcb 커넥터 ...
차동 Twinax 접점 - 고속 접점 - Amphenol Socapex
Amphenol Socapex의 차동 2축 접점은 임피던스가 100Ω ~ 150Ω인 차동 쌍을 위한 훌륭한 솔루션입니다. 접점 크기 8로 제공되는 이 커넥터는 MIL-DTL-38999, EN3645, EN4165 및 ARINC600 커넥터에 적합하며 크림프 및 PC 테일 버전으로 제공됩니다. 그러나 이러한 접점은 키형 접점을 수용하기 위해 캐비티 크기 8을 ...
암페놀-대신전자정밀(주)
커넥터,하이 파워 커넥터,하네스,전자통신부품 제조,도소매 등 전기회로 개폐, 보호 및 접속 장치 제조업체 암페놀-대신전자정밀(주) 팝업레이어 알림
최신 뉴스를 확인하세요! | 앰페놀 소카펙스
뉴스 제품 및 이벤트에 대한 최신 뉴스를 확인하세요 : . 이메일 #보내기 이제 usb extender를 대리점에서 구입할 수 있습니다!. 즐거운 독서 되세요! 구독 신청하기 받은 편지함에서 최신 뉴스를 받아보세요
상업용 항공 | 상호 연결 솔루션의 주요 과제 | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex 커넥터 및 접점. Amphenol Socapex 커넥터 및 접점은 콤에어 특정 응용 제품의 엄격한 요구 사항을 충족하도록 세심하게 설계 및 제조되었습니다. 당사의 솔루션은 콤에어 응용 제품 내의 세 가지 핵심 하위 부문을 충족하도록 맞춤화되었습니다:
Heavy Duty Cylindrical MIL-C-22992 QWLD - Amphenol Aerospace
24 MIL-C-22992, QWLD insert arrangements Insert Arrangement Service Rating Total Con-tacts Contact Size MS Approved Industrial 0 4 8 12 16 22-27 J = D; Bal. = A 9 1 8
75옴 HD 동축 접점 - 고속 접점 | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex의 75옴 HD 동축 접점은 울트라 HD 비디오 응용 제품을 위해 설계되었으며 12G-SDI 표준을 충족하는 4K 또는 울트라 HD 품질에 대해 하나의 채널을 제공합니다. 이 접점은 접점 크기 8로 제공되며 MIL-DTL-38999, EN3645, EN4165 및 ARINC600 커넥터와 호환됩니다.
| 암페놀 소카펙스 - Amphenol Socapex
뒤로 이더넷 스위치 & 미디어 컨버터. 이더넷 스위치; 광섬유 미디어 컨버터; 코드셋 및 점퍼; ps 시리즈: 전력 디바이스 솔루션
RFM 계열 - Amphenol Socapex
Amphenol Socapex는 RFM 계열, 랙 및 패널 커넥터를 제공하며, 블라인드 연결이 가능하고 플로팅 픽스처가 장착되어 있습니다. RFM 커넥터는 EN45545-2 및 NF F 61-032 표준을 준수합니다. RFM 커넥터는 열악한 환경과 보안 시스템을 위한 철도 애플리케이션에서 OEM이 수년 동안 사용해 왔습니다.
9-2020 MIL-DTL-38999 Connectors - Amphenol Aerospace
2 Contact Amphenol Aerospace for more information at 800-678-0141 www.amphenol-aerospace.com 38999 III SJT n I II ccess acon MIL-DTL-27599 Crimp Hermetics Service Rating Total Contacts Contact Size JT II LJT I TV III III JT/LJT Solder Class H Y