Search Results for amp커넥터
FAQ - Amphenol Socapex
뒤로 i/o 커넥터. 38999 시리즈 ... 2m 마이크로 미니어처; 액세서리; pt/451 - 26482 시리즈 i; rfm 시리즈; sl 61 & soca; pcb 커넥터 ...
지속 가능한 환경 정책 | 앰페놀 소카펙스 - Amphenol Socapex
분쟁 광물 3tg 및 코발트. 미국 증권거래위원회의 분쟁 광물 요건에 따라, 당사는 콩고민주공화국 또는 인접 국가에서 채굴 또는 광물 거래를 통해 무장 단체에 직간접적으로 자금을 지원하거나 혜택을 주는 출처에서 유래한 주석, 탄탈륨, 텅스텐 및 금(3tg)을 고의로 사용하지 않도록 하는 분쟁 광물 ...
이더넷 군용 스위치 RES-SCE-8MG - Amphenol Socapex
Amphenol Socapex MIL-STD-461 이더넷 군사 스위치 RES-SCE-8MG는 열악한 환경을 견딜 수 있도록 설계된 관리형 미니어처 휴대용 이더넷 스위치입니다. 8개의 기가비트 포트를 갖춘 이 제품은 크기 무게 및 전력(SWaP)에 최적화되어 있어 무인 차량, 전장 통신, 모바일 러기드 네트워크, 항공 전자 및 선박 ...
TEst | 암페놀 소카펙스
본인은 개인정보 보호정책을 읽었으며 Amphenol Socapex가 나에게 정보를 전송하는 것을 승인합니다.
회사 연혁 | 암페놀 소카펙스
SL 61 & SOCA; PCB 커넥터. 후면 ... Socapex는 최초의 커넥터인 제2차 세계대전 당시 미국이 사용했던 군용 커넥터 시리즈인 TEI 시리즈 58을 생산하기 시작합니다. 1960's. 1961 SL61 시리즈 출시. 소카펙스는 군용 시장을 위한 SL61 시리즈를 출시하여 무선-공기 커넥터에 ...
FAQ - Amphenol Socapex
본인은 개인정보 보호정책을 읽었으며 Amphenol Socapex가 나에게 정보를 전송하는 것을 승인합니다.
워크샵 | Amphenol Socapex
SL 61 & SOCA; PCB 커넥터. 후면 ... 접점 도금을 위한 최첨단 장비를 갖춘 Amphenol Socapex 도금 작업장에서는 소형 접점, 커넥터, 셸 및 부속품에 카드뮴, 니켈, 은 및 금 도금도 제공합니다. ROHS 도금도 가능합니다. 도금 워크샵 ...
라트비아 | 앰페놀 소카펙스
본인은 개인정보 보호정책을 읽었으며 Amphenol Socapex가 나에게 정보를 전송하는 것을 승인합니다.
75옴 동축 접점 - 고속 접점 | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex는 비디오 응용 제품에 사용되는 커넥터를 위한 안정적이고 효율적인 솔루션인 75옴 동축 접점을 제공합니다. 이 접점은 D38999, EN3645, EN4165, 2M 및 387TV 커넥터와 함께 사용하도록 설계되었으며 접점 크기는 16, 12, 8 및 6으로 제공됩니다. SD-SDI, HD-SDI 또는 3G-SDI를 전송해야 하는 경우 75옴 동축 ...
| 암페놀 소카펙스 - Amphenol Socapex
Yes, all our USB Field standard solutions are IP68 (1 meter during 1 hour) when plug and receptacle are mated or cap and receptacle are mated.
Our waterproof USB Field solutions are designed to be used in harsh environments both military and civilian.
테스트 | 암페놀 소카펙스
본인은 개인정보 보호정책을 읽었으며 Amphenol Socapex가 나에게 정보를 전송하는 것을 승인합니다.
FAQ - Amphenol Socapex
본인은 개인정보 보호정책을 읽었으며 Amphenol Socapex가 나에게 정보를 전송하는 것을 승인합니다.
차동 Twinax 접점 - 고속 접점 - Amphenol Socapex
Amphenol Socapex의 차동 2축 접점은 임피던스가 100Ω ~ 150Ω인 차동 쌍을 위한 훌륭한 솔루션입니다. 접점 크기 8로 제공되는 이 커넥터는 MIL-DTL-38999, EN3645, EN4165 및 ARINC600 커넥터에 적합하며 크림프 및 PC 테일 버전으로 제공됩니다. 그러나 이러한 접점은 키형 접점을 수용하기 위해 캐비티 크기 8을 ...
크로아티아 | 앰페놀 소카펙스
본인은 개인정보 보호정책을 읽었으며 Amphenol Socapex가 나에게 정보를 전송하는 것을 승인합니다.
유통업체 재고 | Amphenol Socapex
유통 구매. 전 세계의 대규모 유통업체 네트워크와 협력합니다. 유통업체. 총판 재고 확인
LUX-BEAM™ #16 - 광섬유 종단 - Amphenol Socapex
Amphenol SOCAPEX LUX-BEAM™ #16은 광학 물리적 접촉 기술에서 광학 비접촉 기술로 업그레이드할 수 있는 단일 확장 빔 테미니입니다. 이 기술은 전장 통신, 지상 차량, 군용 항공 전자 공학 및 산업용과 같은 광범위한 응용 분야에 적합합니다.
2M804 - 2M 마이크로 미니어처 | Amphenol Socapex
Amphenol Socapex 2M 804 커넥터는 푸시풀/퀵 분리 결합을 특징으로 하는 초소형 원형 커넥터로 사용이 간편하고 신뢰성이 높습니다. 1접점부터 85접점까지 35개 이상의 접점 배열을 제공하는 이 커넥터는 뛰어난 EMI 차폐를 제공하므로 전장 통신, C5ISR, 군사 항공 전자 공학, 미사일 및 UAV, 군인 착용 장비와 ...
퀴트너 및 쉬멕, S.R.O. | Amphenol Socapex
항공우주, 방위 및 대량 운송 산업을 위한 상호 연결 부품, 커넥터, 백셸, 피팅, 전선, 케이블, 크림핑 도구, 스플라이스, 납땜 ...
전력 접점 - 전력 접점 - Amphenol Socapex
Amphenol Socapex 전력 접점은 높은 전류 전달 용량과 신뢰성을 위해 설계되었습니다. 이 일체형 접점은 100% 프랑스에서 제조되며 유럽 EN3155 및 미국 AS39029 표준을 모두 준수합니다. 크림프, 납땜, PC 테일, 규격 핀 등 다양한 종단으로 제공됩니다. 이러한 전원 접점은 MIL-DTL-38999 시리즈 I, II, III 및 EN3645 ...
벨기에 | 암페놀 소카펙스
본인은 개인정보 보호정책을 읽었으며 Amphenol Socapex가 나에게 정보를 전송하는 것을 승인합니다.